Rollos de cinta de película - 4503 Cinta para sellado de bolsas despegable - Fingerlift

En producción

4503 es una cinta de sellado de bolsa despegable con un protector fílmico. Este producto tiene un adhesivo acrílico despegable en una cara y un adhesivo acrílico permanente en la cara abierta. El protector de fácil liberación es una película que se corta en caliente con Finger Lift en ambas caras para una retirada rápida y sencilla del protector.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
Información del SKU del producto
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Anchura del adhesivo Longitud general Tipo de adhesivo
D491071
En producción
8.0 mm
1000 mm
Acrílico de base acuosa en la cara permanente y acrílico de base acuosa despegable en la cara resellable
D491724
262,2166 € - 262,2166 € En producción
5.0 mm
5000 m
Perm/Peel acrylic tape
D491047
566,4098 € - 566,4098 € En producción
4.0 mm
15000 m
Acrílico de base acuosa en la cara permanente y acrílico de base acuosa despegable en la cara resellable
Rollo de cinta de película sin cortar - Anchura del adhesivo - 8.0 mm | 0.315 in ; Tipo de adhesivo - Acrílico de base acuosa en la cara permanente y acrílico de base acuosa despegable en la cara resellable ; Anchura del protector - 15.000 mm | 0.591 in ; Color del protector de liberación - Rosa

D491071


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Portador adhesivo
    Película
  • Tipo de adhesivo
    Acrílico de base acuosa en la cara permanente y acrílico de base acuosa despegable en la cara resellable
  • Color
    Transparente
  • Material
    Película
  • Color del protector de liberación
    Rosa
Rollo de cinta de película sin cortar - Anchura del adhesivo - 5.0 mm | 0.197 in ; Tipo de adhesivo - Cinta acrílica permanente/despegable ; Anchura del protector - 10.00 mm | 0.394 in ; Color del protector de liberación - Rosa

D491724

Rango de precios
262,2166 € - 262,2166 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Portador adhesivo
    Película
  • Tipo de adhesivo
    Perm/Peel acrylic tape
  • Color
    Transparente
  • Material
    Película
  • Color del protector de liberación
    Rosa
Rollo de cinta de película sin cortar - Anchura del adhesivo - 4.0 mm | 0.157 in ; Tipo de adhesivo - Acrílico de base acuosa en la cara permanente y acrílico de base acuosa despegable en la cara resellable ; Anchura del protector - 8.000 mm | 0.315 in ; Color del protector de liberación - Transpare

D491047

Rango de precios
566,4098 € - 566,4098 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Portador adhesivo
    Película
  • Tipo de adhesivo
    Acrílico de base acuosa en la cara permanente y acrílico de base acuosa despegable en la cara resellable
  • Color
    Translúcido
  • Material
    Película
  • Color del protector de liberación
    Transparente

Comprado con frecuencia

Cinta de transferencia - 1431 Uso general con protector m...
Cinta de transferencia - 1431 Uso general con protector más fino
Cinta de transferencia - 1431 Uso general con protector más fino
Rollos de cinta de película - 4081 Cinta de película perm...
Rollos de cinta de película - 4081 Cinta de película permanente/rem...
Rollos de cinta de película - 4081 Cinta de película permanente/removible
4999 Cinta de doble cara para sellado de cajas - Bobina
4999 Cinta de doble cara para sellado de cajas - Bobina
4999 Cinta de doble cara para sellado de cajas - Bobina
Rollos de cinta de espuma de doble cara - Una cara removi...
Rollos de cinta de espuma de doble cara - Una cara removible - Cint...
Rollos de cinta de espuma de doble cara - Una cara removible - Cinta Metal Shelf
Rollos de cinta de película - 4181 Cinta de película perm...
Rollos de cinta de película - 4181 Cinta de película permanente/rem...
Rollos de cinta de película - 4181 Cinta de película permanente/removible
Cinta de enmascaramiento - Cuadradas
Cinta de enmascaramiento - Cuadradas
Cinta de enmascaramiento - Cuadradas
Rollos de cinta de película - DK Film - Acrílico
Rollos de cinta de película - DK Film - Acrílico
Rollos de cinta de película - DK Film - Acrílico
Rollos de cinta de película - 4813 Cinta para sellado de ...
Rollos de cinta de película - 4813 Cinta para sellado de bolsas per...
Rollos de cinta de película - 4813 Cinta para sellado de bolsas permanente - Fingerlift
Rollos de cinta de película - 8606 Cinta para sellado de ...
Rollos de cinta de película - 8606 Cinta para sellado de bolsas res...
Rollos de cinta de película - 8606 Cinta para sellado de bolsas resellable con protector fílmico
Rollos de cinta de película - DK Film - Goma
Rollos de cinta de película - DK Film - Goma
Rollos de cinta de película - DK Film - Goma

Facetas del producto

Gama de productos Cintas

Conjunto de productos Cinta

Tipo Cinta de película

Tipo de adhesivo Base acrílica

Características De doble cara

Temperatura máxima 180 C | 356 F

Extraíble Permanente Extraíble

Especial Finger Lift