Rollos de cinta de película - 4181 Cinta de película permanente/removible

En producción

4181 es una cinta de doble cara permanente/despegable con un protector Fingerlift que está recubierta con goma sintética permanente en la cara abierta y un adhesivo acrílico despegable en la cara cerrada. Especificaciones: Clasificaciones: Directiva 175.105 de la FDA relacionada con el contacto indirecto con alimentos. Diámetro central: 76,0 mm. Aplicaciones: almohadillas antiarañazos o de protección, montaje de carteles, unión central, sobres resellables y envasado resellable.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
Información del SKU del producto
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Anchura del adhesivo
D490876
31,7041 € - 31,7041 € En producción
5.0 mm
D490860
79,8886 € - 79,8886 € En producción
12.0 mm
D490881
38,0703 € - 38,0703 € En producción
6.0 mm
Rollo de cinta de película sin cortar - Anchura del adhesivo - 5.0 mm | 0.197 in ; Grosor del adhesivo + portador - 55.000 µm ;

D490876

Rango de precios
31,7041 € - 31,7041 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Portador adhesivo
    Película
  • Tipo de adhesivo
    Base de goma de fusión en caliente permanente en la cara expuesta/acrílico con base de agua removible en la cara del protector
  • Color
    Transparente
  • Material
    Película
  • Color del protector de liberación
    Blanco
Rollo de cinta de película sin cortar - Anchura del adhesivo - 12.0 mm | 0.472 in ; Grosor del adhesivo + portador - 55.000 µm ;

D490860

Rango de precios
79,8886 € - 79,8886 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Portador adhesivo
    Película
  • Tipo de adhesivo
    Base de goma de fusión en caliente permanente en la cara expuesta/acrílico con base de agua removible en la cara del protector
  • Color
    Transparente
  • Material
    Película
  • Color del protector de liberación
    Blanco
Rollo de cinta de película sin cortar - Anchura del adhesivo - 6.0 mm | 0.236 in ; Grosor del adhesivo + portador - 55.000 µm ;

D490881

Rango de precios
38,0703 € - 38,0703 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Portador adhesivo
    Película
  • Tipo de adhesivo
    Base de goma de fusión en caliente permanente en la cara expuesta/acrílico con base de agua removible en la cara del protector
  • Color
    Transparente
  • Material
    Película
  • Color del protector de liberación
    Blanco

Comprado con frecuencia

Rollos de cinta de película - 4081 Cinta de película perm...
Rollos de cinta de película - 4081 Cinta de película permanente/rem...
Rollos de cinta de película - 4081 Cinta de película permanente/removible
Cinta de transferencia - 1431 Uso general con protector m...
Cinta de transferencia - 1431 Uso general con protector más fino
Cinta de transferencia - 1431 Uso general con protector más fino
Rollos de cinta de película - 4503 Cinta para sellado de ...
Rollos de cinta de película - 4503 Cinta para sellado de bolsas des...
Rollos de cinta de película - 4503 Cinta para sellado de bolsas despegable - Fingerlift
Rollos de cinta de película - DK Film - Acrílico
Rollos de cinta de película - DK Film - Acrílico
Rollos de cinta de película - DK Film - Acrílico
4999 Cinta de doble cara para sellado de cajas - Bobina
4999 Cinta de doble cara para sellado de cajas - Bobina
4999 Cinta de doble cara para sellado de cajas - Bobina
Rollos de cinta de película - 4813 Cinta para sellado de ...
Rollos de cinta de película - 4813 Cinta para sellado de bolsas per...
Rollos de cinta de película - 4813 Cinta para sellado de bolsas permanente - Fingerlift
Cinta de enmascaramiento - Cuadradas
Cinta de enmascaramiento - Cuadradas
Cinta de enmascaramiento - Cuadradas
Rollos de cinta de película - 8606 Cinta para sellado de ...
Rollos de cinta de película - 8606 Cinta para sellado de bolsas res...
Rollos de cinta de película - 8606 Cinta para sellado de bolsas resellable con protector fílmico
Rollos de cinta de espuma de doble cara - Una cara removi...
Rollos de cinta de espuma de doble cara - Una cara removible - Cint...
Rollos de cinta de espuma de doble cara - Una cara removible - Cinta Metal Shelf
Cinta de papel - 2421 - Económica
Cinta de papel - 2421 - Económica
Cinta de papel - 2421 - Económica

Comprado con frecuencia

Espaciadores de POM redondos sin rosca
Espaciadores de POM redondos sin rosca
Espaciadores de POM redondos sin rosca
Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca
Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca
Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca
Espaciadores de PVC redondos sin rosca
Espaciadores de PVC redondos sin rosca
Espaciadores de PVC redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores metálicos redondos sin rosca
Espaciadores metálicos redondos sin rosca
Espaciadores metálicos redondos sin rosca
Arandelas de acabado
Arandelas de acabado
Arandelas de acabado
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - Goma
Arandelas planas - Goma
Arandelas planas - Goma
Arandelas de retención
Arandelas de retención
Arandelas de retención
Arandelas de hombro
Arandelas de hombro
Arandelas de hombro

Facetas del producto

Gama de productos Cintas

Conjunto de productos Cinta

Tipo Cinta de película

Tipo de adhesivo Base acrílica Base de goma

Características De doble cara

Extraíble Permanente Extraíble

Especial Finger Lift