Menu Search

Rodamientos de manguito con brida

En stock

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Color: Negro, Natural Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
226 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del eje Diámetro exterior de la brida Flanged Longitud general Diámetro del orificio del eje Longitud del eje Compra
4,9615 € - 5,2313 € 20 En stock
36.0 mm
16.0 mm
32.0 mm
5,5218 € - 5,8122 € Solicite el plazo de entrega aquí
39.0 mm
16.0 mm
35.0 mm
7,0936 € - 7,4695 € 556 En stock
68.0 mm
50.0 mm
60.0 mm
0,8115 € - 0,8545 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,3659 € - 0,3842 € 15600 En stock
9.0 mm
11.0 mm
6.0 mm
0,2701 € - 0,2852 € 16700 En stock
7.3 mm
5.0 mm
5.3 mm
8,3522 € - 8,7941 € 8 En stock
50.0 mm
30.0 mm
45.0 mm
5,5218 € - 5,8122 € 40 En stock
46.0 mm
46.0 mm
40.0 mm
0,3369 € - 0,3552 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
6,4261 € - 6,7701 € 508 En stock
56.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
0,3983 € - 0,4186 € 5750 En stock
7.8 mm
10.0 mm
6.2 mm
6,8783 € - 7,2326 € 519 En stock
44.0 mm
30.0 mm
40.0 mm
0,3659 € - 0,3842 € 31472 En stock
9.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,3659 € - 0,3842 € 52860 En stock
9.0 mm
11.0 mm
6.0 mm
0,2885 € - 0,3035 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.1 mm
10.8 mm
8.1 mm
0,8513 € - 0,8966 € 6636 En stock
10.0 mm
7.5 mm
8.0 mm
0,395 € - 0,4165 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
0,7243 € - 0,762 € 7881 En stock
14.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,2885 € - 0,3035 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.1 mm
10.8 mm
8.1 mm
0,861 € - 0,9062 € 5946 En stock
10.0 mm
5.5 mm
8.0 mm
  • de 12
Cojinete con reborde 32.0 mm 16.0 mm Negro

10179154

Rango de precios
5,2313 € - 4,9615 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    36.0 mm
  • Longitud general
    16.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    32.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    36.0 mm
Cojinete con reborde 35.0 mm 16.0 mm Negro

10179178

Rango de precios
5,8122 € - 5,5218 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del eje
    39.0 mm
  • Longitud general
    16.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    35.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    39.0 mm
Cojinete con reborde 60.0 mm 50.0 mm Natural

10050644

Rango de precios
7,4695 € - 7,0936 €

Niveles de existencias
556 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    68.0 mm
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    60.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    68.0 mm
Cojinete con reborde 6.0 mm 10.0 mm Negro

10178843

Rango de precios
0,8545 € - 0,8115 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del eje
    8.0 mm
  • Longitud general
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    6.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    8.0 mm
Cojinete con reborde 6.0 mm 11.0 mm Negro

10049709

Rango de precios
0,3842 € - 0,3659 €

Niveles de existencias
15600 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    9.0 mm
  • Longitud general
    11.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    6.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    9.0 mm
Cojinete con reborde 5.3 mm 5.0 mm Natural

10049648

Rango de precios
0,2852 € - 0,2701 €

Niveles de existencias
16700 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    7.3 mm
  • Longitud general
    5.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    5.3 mm
  • Diámetro exterior nominal
    7.3 mm
Cojinete con reborde 45.0 mm 30.0 mm Negro

10179215

Rango de precios
8,7941 € - 8,3522 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    50.0 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    45.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    50.0 mm
Cojinete con reborde 40.0 mm 46.0 mm Natural

10050606

Rango de precios
5,8122 € - 5,5218 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    46.0 mm
  • Longitud general
    46.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    40.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    46.0 mm
Cojinete con reborde 4.0 mm 8.0 mm Natural

10049532

Rango de precios
0,3552 € - 0,3369 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del eje
    6.0 mm
  • Longitud general
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    4.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    6.0 mm
Cojinete con reborde 50.0 mm 50.0 mm Natural

10050620

Rango de precios
6,7701 € - 6,4261 €

Niveles de existencias
508 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    56.0 mm
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    50.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    56.0 mm
Cojinete con reborde 6.2 mm 10.0 mm Natural

10049716

Rango de precios
0,4186 € - 0,3983 €

Niveles de existencias
5750 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    7.8 mm
  • Longitud general
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    6.2 mm
  • Diámetro exterior nominal
    7.8 mm
Cojinete con reborde 40.0 mm 30.0 mm Negro

10179192

Rango de precios
7,2326 € - 6,8783 €

Niveles de existencias
519 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    44.0 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    40.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    44.0 mm
Cojinete con reborde 6.0 mm 6.0 mm Natural

10049778

Rango de precios
0,3842 € - 0,3659 €

Niveles de existencias
31472 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    9.0 mm
  • Longitud general
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    6.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    9.0 mm
Cojinete con reborde 6.0 mm 11.0 mm Natural

10049693

Rango de precios
0,3842 € - 0,3659 €

Niveles de existencias
52860 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    9.0 mm
  • Longitud general
    11.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    6.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    9.0 mm
Cojinete con reborde 8.1 mm 10.8 mm Negro

10049983

Rango de precios
0,3035 € - 0,2885 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del eje
    10.1 mm
  • Longitud general
    10.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    8.1 mm
  • Diámetro exterior nominal
    10.1 mm
Cojinete con reborde 8.0 mm 7.5 mm Negro

10178867

Rango de precios
0,8966 € - 0,8513 €

Niveles de existencias
6636 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Longitud general
    7.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    8.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    10.0 mm
Cojinete con reborde 8.0 mm 7.0 mm Negro

10049969

Rango de precios
0,4165 € - 0,395 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del eje
    11.0 mm
  • Longitud general
    7.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    8.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    11.0 mm
Cojinete con reborde 8.0 mm 10.0 mm Negro

10049945

Rango de precios
0,762 € - 0,7243 €

Niveles de existencias
7881 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Longitud general
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    8.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    14.0 mm
Cojinete con reborde 8.1 mm 10.8 mm Natural

10049976

Rango de precios
0,3035 € - 0,2885 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del eje
    10.1 mm
  • Longitud general
    10.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    8.1 mm
  • Diámetro exterior nominal
    10.1 mm
Cojinete con reborde 8.0 mm 5.5 mm Negro

10178850

Rango de precios
0,9062 € - 0,861 €

Niveles de existencias
5946 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Longitud general
    5.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    8.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    10.0 mm