Menu Search

Remaches de unión - Mini macho/hembra

En stock

Los mini remaches a presión tienen un componente macho y un componente hembra y están fabricados en nylon 6/6 con clasificación UL94 V2, RMS-01. Ofrecen la solución perfecta para unir dos paneles, con un montaje a presión sencillo.

Instalación rápida presionando los componentes macho y hembra. Estos mini remaches a presión de nylon son una opción ideal para entornos de exterior. Son resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos.

  • Colores: negro y natural
  • Rango de temperatura: de -40 C a 85 C
  • Los componentes macho y hembra se embalan y venden por separado.


Código De La Serie: SRK0015

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
46 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de remache Diámetro del orificio compatible Altura de la cabeza Grosor del panel Diámetro de la cabeza Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
Remache a presión ranurado macho
1.6 mm
1.3 mm
0.3 mm
6.4 mm
20000 En stock
Hembra
2.5 mm
12.7 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Hembra
1.3 mm
6.4 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Remache a presión ranurado macho
1.6 mm
1.3 mm
1.9 mm
6.4 mm
0,0312 € - 0,0386 € 15977 En stock
Remache a presión ranurado macho
5.4 mm
2.1 mm
5.5 mm
9.6 mm
4000 En stock
Remache a presión ranurado hembra
5.4 mm
4.1 mm
5.6 mm
9.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Remache a presión ranurado macho
5.4 mm
4.1 mm
5.5 mm
9.7 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Remache a presión ranurado macho
2.4 mm
1.9 mm
2.3 mm
9.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Remache a presión ranurado macho
3.2 mm
2.5 mm
4.8 mm
12.7 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Hembra
1.9 mm
9.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Remache a presión ranurado hembra
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Trinquete
2.5 mm
16.0 mm
0,1597 € - 0,168 € 90 En stock
Trinquete
2.5 mm
16.0 mm
0,1266 € - 0,1563 € 21260 En stock
Remache a presión ranurado macho
2.54 mm
4.75 mm
12.7 mm
0,0868 € - 0,1071 € 2867 En stock
Remache a presión ranurado macho
2.4 mm
1.9 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,0868 € - 0,1071 € Solicite el plazo de entrega aquí
Remache a presión ranurado macho
2.4 mm
1.9 mm
7.9 mm
9.5 mm
0,1266 € - 0,1563 € Solicite el plazo de entrega aquí
Remache a presión ranurado macho
2.54 mm
1.57 mm
12.7 mm
0,0571 € - 0,0705 € 2927 En stock
Remache a presión ranurado macho
1.6 mm
1.3 mm
0.8 mm
6.4 mm
0,0344 € - 0,0424 € 13285 En stock
Remache a presión ranurado hembra
1.5 mm
1.3 mm
1.2 mm
6.4 mm
0,0868 € - 0,1071 € 665 En stock
Remache a presión ranurado macho
2.4 mm
1.9 mm
3.2 mm
9.5 mm
  • de 3
Remache a presión ranurado macho Remaches 1.6 mm (DO) 0.3 mm (GP)

10424728


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    1.6 mm
  • Grosor del panel
    0.3 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Female Remaches (DO) (GP)

10420010


Niveles de existencias
20000 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Tipo de remache
    Hembra
  • Forma de la cabeza del remache
  • Color
    Negro
Female Remaches (DO) (GP)

10417546


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Tipo de remache
    Hembra
  • Forma de la cabeza del remache
  • Color
    Negro
Remache a presión ranurado macho Mini remache 1.6 mm (DO) 1.9 mm (GP)

10624999


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    1.6 mm
  • Grosor del panel
    1.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Remache a presión ranurado macho 5.4 mm (DO) 5.5 mm (GP)

10365496

Rango de precios
0,0386 € - 0,0312 €

Niveles de existencias
15977 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.4 mm
  • Grosor del panel
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.6 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Remache a presión ranurado hembra Remaches 5.4 mm (DO) 5.6 mm (GP)

10625217


Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.4 mm
  • Grosor del panel
    5.6 mm
  • Altura de la cabeza
    4.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Remache de unión 0.380 in 0.160 in Nylon 6/6 Negro

10422489


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.4 mm
  • Grosor del panel
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    4.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.7 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Remache a presión ranurado macho Mini remache 2.4 mm (DO) 2.3 mm (GP)

10422854


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    2.4 mm
  • Grosor del panel
    2.3 mm
  • Altura de la cabeza
    1.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Remache a presión ranurado macho Mini remache 3.2 mm (DO) 4.8 mm (GP)

10419922


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Grosor del panel
    4.8 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Female Remaches (DO) (GP)

10419717


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Tipo de remache
    Hembra
  • Forma de la cabeza del remache
  • Color
    Negro
Remache a presión ranurado hembra Mini remache 3.2 mm (DO) 2.5 mm (GP)

10415542


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Grosor del panel
    2.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
N/A Natural 12.5 mm 12.5 mm (GP)

10382431


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Estilo de remache de fijación
    A presión
  • Tipo de remache
    Trinquete
  • Forma de la cabeza del remache
    Redonda
Clip de montaje 10.0 mm 10.0 mm 16.0 mm PEBD Natural

10380635

Rango de precios
0,168 € - 0,1597 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Estilo de remache de fijación
    A presión
  • Tipo de remache
    Trinquete
  • Forma de la cabeza del remache
    Redonda
Remache a presión ranurado macho Mini remache (DO) 4.75 mm (GP)

10223901

Rango de precios
0,1563 € - 0,1266 €

Niveles de existencias
21260 En stock
Atributos
  • Grosor del panel
    4.75 mm
  • Altura de la cabeza
    2.54 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
  • Tipo de remache
    Remache a presión ranurado macho
Remache a presión ranurado macho Mini remache 2.4 mm (DO) 1.6 mm (GP)

10223796

Rango de precios
0,1071 € - 0,0868 €

Niveles de existencias
2867 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    2.4 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
  • Altura de la cabeza
    1.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Remache a presión ranurado macho Mini remache 2.4 mm (DO) 7.9 mm (GP)

10223833

Rango de precios
0,1071 € - 0,0868 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    2.4 mm
  • Grosor del panel
    7.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Remache a presión ranurado macho Mini remache (DO) 1.57 mm (GP)

10223864

Rango de precios
0,1563 € - 0,1266 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor del panel
    1.57 mm
  • Altura de la cabeza
    2.54 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
  • Tipo de remache
    Remache a presión ranurado macho
Remache a presión ranurado macho Mini remache 1.6 mm (DO) 0.8 mm (GP)

10223727

Rango de precios
0,0705 € - 0,0571 €

Niveles de existencias
2927 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    1.6 mm
  • Grosor del panel
    0.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Remache a presión ranurado hembra Mini remache 1.5 mm (DO) 1.2 mm (GP)

10223673

Rango de precios
0,0424 € - 0,0344 €

Niveles de existencias
13285 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    1.5 mm
  • Grosor del panel
    1.2 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Remache a presión ranurado macho Mini remache 2.4 mm (DO) 3.2 mm (GP)

10223826

Rango de precios
0,1071 € - 0,0868 €

Niveles de existencias
665 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    2.4 mm
  • Grosor del panel
    3.2 mm
  • Altura de la cabeza
    1.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión