Remaches de unión - Estriados

En stock

También conocidos como clips de montaje, estas fijaciones de dos piezas tienen dientes que se sujetan entre sí para una rápida fijación. Disponibles con cabeza con ranura o sin ella para mayor agarre al apretarlos

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio mínimo compatible Diámetro máximo del orificio compatible Color Longitud de anclaje
8170820108VR
0,2164 € - 0,2164 € 2536 En stock
10.0 mm
15.0 mm
Blanco
8.5 mm
BR1-488-01BK
0,1245 € - 0,1351 € 6000 En stock
12.7 mm
7.1 mm
Negro
12.4 mm
BR2-226-01BK
0,1731 € - 0,2132 € 800 En stock
6 mm
7.1 mm
Negro
5.7 mm
8100691700VR
0,1858 € - 0,4181 € 2200 En stock
5.0 mm
8.0 mm
Transparente
13.0 mm
8170841700VR
En producción
10.0 mm
15.0 mm
Transparente
16.0 mm
BR1-226-01BK
0,0395 € - 0,0462 € 10408 En stock
6 mm
7.1 mm
Negro
5.7 mm
BR2-488-01BK
0,0596 € - 0,0695 € 29000 En stock
12.7 mm
7.1 mm
Negro
12.4 mm
096091000001
0,1038 € - 0,134 € En producción
7.0 mm
7.2 mm
Natural
8.5 mm
8170820101VR
0,3167 € - 0,3167 € 4103 En stock
10.0 mm
15.0 mm
Negro
8.5 mm
096065500001
0,0937 € - 0,1203 € En producción
5.7 mm
5.5 mm
Natural
5.4 mm
8100660008VR
0,0988 € - 0,0988 € 4000 En stock
5.0 mm
8.0 mm
Blanco
18.0 mm
8100680008VR
0,099 € - 0,099 € En producción
5.0 mm
8.0 mm
Blanco
9.0 mm
8100700008VR
0,0732 € - 0,0732 € En producción
5.0 mm
8.0 mm
Blanco
20.0 mm
8110670001VR
0,1119 € - 0,1119 € 6952 En stock
5.0 mm
8.0 mm
Negro
5.5 mm
8110690001VR
0,0534 € - 0,0534 € 491 En stock
5.0 mm
8.0 mm
Negro
13.0 mm
8130660001VR
0,0589 € - 0,0589 € En producción
5.0 mm
8.0 mm
Negro
18.0 mm
8130680001VR
0,0931 € - 0,0931 € 6046 En stock
5.0 mm
8.0 mm
Negro
9.0 mm
8130700001VR
0,0991 € - 0,0991 € 1495 En stock
5.0 mm
8.0 mm
Negro
20.0 mm
BR2-226-01
0,1488 € - 0,1826 € En producción
6 mm
7.1 mm
Natural
5.7 mm
BR2-488-01
0,1741 € - 0,2153 € 5202 En stock
12.7 mm
7.1 mm
Natural
12.4 mm
8100671700VR
0,2649 € - 0,5963 € 200 En stock
5.0 mm
8.0 mm
Transparente
5.5 mm
8100661700VR
0,1615 € - 0,1615 € 11000 En stock
5.0 mm
8.0 mm
Transparente
18.0 mm
8100701700VR
0,2027 € - 0,4561 € 308 En stock
5.0 mm
8.0 mm
Transparente
20.0 mm
8110660008VR
0,0637 € - 0,0637 € En producción
5.0 mm
8.0 mm
Blanco
18.0 mm
8110680008VR
0,0514 € - 0,0514 € En producción
5.0 mm
8.0 mm
Blanco
9.0 mm
  • de 3
Blanco ; Nylon ; Estriadas ; Remache de unión - Rango de diámetro del orificio compatible 10.0 - 15.0 mm | 0.394 - 0.591 in; Rango de grosor del panel compatible 8.7 - 11.5 mm | 0.343 - 0.453 in; Diámetro de la cabeza 20.0 mm | 0.787 in; Altura de la cabeza 3.5 mm | 0.138 in

8170820108VR

Rango de precios
0,2164 € - 0,2164 €

Niveles de existencias
2536 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    10.0 - 15.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.7 - 11.5 mm
  • Longitud de anclaje
    8.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
Negro Nylon Trinquete Macho/Hembra Remache de unión - Rango de diámetro del orificio compatible 12.7 - 7.1 mm | 0.500 - 0.28 in; Rango de grosor del panel compatible 12.7 - 20.6 mm | 0.5 - 0.811 in; Diámetro de la cabeza 19.1 mm | 0.750 in; Altura de la cabeza 2.4 mm | 0.093 in

BR1-488-01BK

Rango de precios
0,1351 € - 0,1245 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    12.7 - 7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.7 - 20.6 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.1 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
Negro Nylon Trinquete Macho/Hembra Remache de unión - Rango de diámetro del orificio compatible 6 - 7.1 mm | 0.235 - 0.28 in; Rango de grosor del panel compatible 6.0 - 7.5 mm | 0.236 - 0.295 in; Diámetro de la cabeza 10.3 mm | 0.406 in; Altura de la cabeza 1.6 mm | 0.062 in

BR2-226-01BK

Rango de precios
0,2132 € - 0,1731 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6 - 7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.0 - 7.5 mm
  • Longitud de anclaje
    5.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.3 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
Transparente PC Estriadas Remache de unión - Rango de diámetro del orificio compatible 5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in; Rango de grosor del panel compatible 13.0 - 20.0 mm | 0.512 - 0.787 in; Diámetro de la cabeza 12.0 mm | 0.472 in; Altura de la cabeza 3.0 mm | 0.118 in

8100691700VR

Rango de precios
0,4181 € - 0,1858 €

Niveles de existencias
2200 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Transparente PC Estriadas Remache de unión - Rango de diámetro del orificio compatible 10.0 - 15.0 mm | 0.394 - 0.591 in; Rango de grosor del panel compatible 18 - 25 mm | 0.709 - 0.984 in; Diámetro de la cabeza 20.0 mm | 0.787 in; Altura de la cabeza 3.5 mm | 0.138 in

8170841700VR


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    10.0 - 15.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    18 - 25 mm
  • Longitud de anclaje
    16.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
Negro Nylon Trinquete Macho/Hembra Remache de unión - Rango de diámetro del orificio compatible 6 - 7.1 mm | 0.235 - 0.28 in; Rango de grosor del panel compatible 6.0 - 7.5 mm | 0.236 - 0.295 in; Diámetro de la cabeza 19.1 mm | 0.750 in; Altura de la cabeza 2.4 mm | 0.093 in

BR1-226-01BK

Rango de precios
0,0462 € - 0,0395 €

Niveles de existencias
10408 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6 - 7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.0 - 7.5 mm
  • Longitud de anclaje
    5.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.1 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
Negro Nylon Trinquete Macho/Hembra Remache de unión - Rango de diámetro del orificio compatible 12.7 - 7.1 mm | 0.500 - 0.28 in; Rango de grosor del panel compatible 12.7 - 20.6 mm | 0.5 - 0.811 in; Diámetro de la cabeza 10.3 mm | 0.406 in; Altura de la cabeza 1.6 mm | 0.062 in

BR2-488-01BK

Rango de precios
0,0695 € - 0,0596 €

Niveles de existencias
29000 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    12.7 - 7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.7 - 20.6 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.3 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
Natural Nylon Estriadas Remache de unión - Rango de diámetro del orificio compatible 7.0 - 7.2 mm | 0.276 - 0.283 in; Rango de grosor del panel compatible 8.9 - 12.9 mm | 0.35 - 0.508 in; Diámetro de la cabeza 10.0 mm | 0.394 in; Altura de la cabeza 1.7 mm | 0.067 in

096091000001

Rango de precios
0,134 € - 0,1038 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.9 - 12.9 mm
  • Longitud de anclaje
    8.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Negro ; Nylon ; Estriadas ; Remache de unión - Rango de diámetro del orificio compatible 10.0 - 15.0 mm | 0.394 - 0.591 in; Rango de grosor del panel compatible 8.7 - 11.5 mm | 0.343 - 0.453 in; Diámetro de la cabeza 20.0 mm | 0.787 in; Altura de la cabeza 3.5 mm | 0.138 in

8170820101VR

Rango de precios
0,3167 € - 0,3167 €

Niveles de existencias
4103 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    10.0 - 15.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.7 - 11.5 mm
  • Longitud de anclaje
    8.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
Natural Nylon Trinquete Macho/Hembra Remache de unión - Rango de diámetro del orificio compatible 5.7 - 5.5 mm | 0.224 - 0.217 in; Rango de grosor del panel compatible 5.7 - 7.3 mm | 0.224 - 0.287 in; Diámetro de la cabeza 10.0 mm | 0.394 in; Altura de la cabeza 1.7 mm | 0.067 in

096065500001

Rango de precios
0,1203 € - 0,0937 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.7 - 5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.7 - 7.3 mm
  • Longitud de anclaje
    5.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Blanco ; Nylon ; Estriadas ; Remache de unión - Rango de diámetro del orificio compatible 5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in; Rango de grosor del panel compatible 18.0 - 28.0 mm | 0.709 - 1.102 in; Diámetro de la cabeza 12.0 mm | 0.472 in; Altura de la cabeza 3.0 mm | 0.118 in

8100660008VR

Rango de precios
0,0988 € - 0,0988 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    18.0 - 28.0 mm
  • Longitud de anclaje
    18.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Blanco ; Nylon ; Estriadas ; Remache de unión - Rango de diámetro del orificio compatible 5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in; Rango de grosor del panel compatible 9.0 - 13.0 mm | 0.354 - 0.512 in; Diámetro de la cabeza 12.0 mm | 0.472 in; Altura de la cabeza 3.0 mm | 0.118 in

8100680008VR

Rango de precios
0,099 € - 0,099 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    9.0 - 13.0 mm
  • Longitud de anclaje
    9.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Blanco ; Nylon ; Estriadas ; Remache de unión - Rango de diámetro del orificio compatible 5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in; Rango de grosor del panel compatible 20.0 - 34.0 mm | 0.787 - 1.339 in; Diámetro de la cabeza 12.0 mm | 0.472 in; Altura de la cabeza 3.0 mm | 0.118 in

8100700008VR

Rango de precios
0,0732 € - 0,0732 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.0 - 34.0 mm
  • Longitud de anclaje
    20.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Negro ; Nylon ; Estriadas ; Remache de unión - Rango de diámetro del orificio compatible 5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in; Rango de grosor del panel compatible 5.3 - 7.5 mm | 0.209 - 0.295 in; Diámetro de la cabeza 12.0 mm | 0.472 in; Altura de la cabeza 4.0 mm | 0.157 in

8110670001VR

Rango de precios
0,1119 € - 0,1119 €

Niveles de existencias
6952 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.3 - 7.5 mm
  • Longitud de anclaje
    5.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
Negro ; Nylon ; Estriadas ; Remache de unión - Rango de diámetro del orificio compatible 5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in; Rango de grosor del panel compatible 13.0 - 20.0 mm | 0.512 - 0.787 in; Diámetro de la cabeza 12.0 mm | 0.472 in; Altura de la cabeza 4.0 mm | 0.157 in

8110690001VR

Rango de precios
0,0534 € - 0,0534 €

Niveles de existencias
491 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
Negro Nylon Estriadas Remache de unión - Rango de diámetro del orificio compatible 5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in; Rango de grosor del panel compatible 18.0 - 28.0 mm | 0.709 - 1.102 in; Diámetro de la cabeza 19.0 mm | 0.748 in; Altura de la cabeza 3.0 mm | 0.118 in

8130660001VR

Rango de precios
0,0589 € - 0,0589 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    18.0 - 28.0 mm
  • Longitud de anclaje
    18.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Negro ; Nylon ; Estriadas ; Remache de unión - Rango de diámetro del orificio compatible 5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in; Rango de grosor del panel compatible 9.0 - 13.0 mm | 0.354 - 0.512 in; Diámetro de la cabeza 19.0 mm | 0.748 in; Altura de la cabeza 3.0 mm | 0.118 in

8130680001VR

Rango de precios
0,0931 € - 0,0931 €

Niveles de existencias
6046 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    9.0 - 13.0 mm
  • Longitud de anclaje
    9.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Negro ; Nylon ; Estriadas ; Remache de unión - Rango de diámetro del orificio compatible 5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in; Rango de grosor del panel compatible 20.0 - 34.0 mm | 0.787 - 1.339 in; Diámetro de la cabeza 19.0 mm | 0.748 in; Altura de la cabeza 3.0 mm | 0.118 in

8130700001VR

Rango de precios
0,0991 € - 0,0991 €

Niveles de existencias
1495 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.0 - 34.0 mm
  • Longitud de anclaje
    20.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Natural Nylon Trinquete Macho/Hembra Remache de unión - Rango de diámetro del orificio compatible 6 - 7.1 mm | 0.235 - 0.28 in Rango de grosor del panel compatible 6.0 - 7.5 mm | 0.236 - 0.295 in Diámetro de la cabeza 10.3 mm | 0.406 in Altura de la cabeza 1.6 mm | 0.062 in

BR2-226-01

Rango de precios
0,1826 € - 0,1488 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6 - 7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.0 - 7.5 mm
  • Longitud de anclaje
    5.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.3 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
Natural Nylon Trinquete Macho/Hembra Remache de unión - Rango de diámetro del orificio compatible 12.7 - 7.1 mm | 0.500 - 0.28 in Rango de grosor del panel compatible 12.7 - 20.6 mm | 0.5 - 0.811 in Diámetro de la cabeza 10.3 mm | 0.406 in Altura de la cabeza 1.6 mm | 0.062 in

BR2-488-01

Rango de precios
0,2153 € - 0,1741 €

Niveles de existencias
5202 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    12.7 - 7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.7 - 20.6 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.3 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
Transparente PC Estriadas Remache de unión - Rango de diámetro del orificio compatible 5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in; Rango de grosor del panel compatible 5.3 - 7.5 mm | 0.209 - 0.295 in; Diámetro de la cabeza 12.0 mm | 0.472 in; Altura de la cabeza 3.0 mm | 0.118 in

8100671700VR

Rango de precios
0,5963 € - 0,2649 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.3 - 7.5 mm
  • Longitud de anclaje
    5.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Transparente PC Estriadas Remache de unión - Rango de diámetro del orificio compatible 5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in; Rango de grosor del panel compatible 18 - 28 mm | 0.709 - 1.102 in; Diámetro de la cabeza 12.0 mm | 0.472 in; Altura de la cabeza 3.0 mm | 0.118 in

8100661700VR

Rango de precios
0,1615 € - 0,1615 €

Niveles de existencias
11000 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    18 - 28 mm
  • Longitud de anclaje
    18.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Transparente PC Estriadas Remache de unión - Rango de diámetro del orificio compatible 5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in; Rango de grosor del panel compatible 20.0 - 34.0 mm | 0.787 - 1.339 in; Diámetro de la cabeza 12.0 mm | 0.472 in; Altura de la cabeza 3.0 mm | 0.118 in

8100701700VR

Rango de precios
0,4561 € - 0,2027 €

Niveles de existencias
308 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.0 - 34.0 mm
  • Longitud de anclaje
    20.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Blanco ; Nylon ; Estriadas ; Remache de unión - Rango de diámetro del orificio compatible 5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in; Rango de grosor del panel compatible 18.0 - 28.0 mm | 0.709 - 1.102 in; Diámetro de la cabeza 12.0 mm | 0.472 in; Altura de la cabeza 4.0 mm | 0.157 in

8110660008VR

Rango de precios
0,0637 € - 0,0637 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    18.0 - 28.0 mm
  • Longitud de anclaje
    18.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
Blanco ; Nylon ; Estriadas ; Remache de unión - Rango de diámetro del orificio compatible 5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in; Rango de grosor del panel compatible 9.0 - 13.0 mm | 0.354 - 0.512 in; Diámetro de la cabeza 12.0 mm | 0.472 in; Altura de la cabeza 4.0 mm | 0.157 in

8110680008VR

Rango de precios
0,0514 € - 0,0514 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    9.0 - 13.0 mm
  • Longitud de anclaje
    9.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm

Comprado con frecuencia

Facetas del producto

Gama de productos Fijaciones para paneles y remaches

Conjunto de productos Remaches de plástico

Tipo Clips de montaje Remaches estriados Remaches a presión

Características No extraíble

Material Nylon Plástico