10309315
8201020008VR
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1347 € |
5000 + | 0,128 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter | 6.0 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter | 0.236 in |
Panel Thickness | 2.2 mm |
Panel Thickness | 0.087 in |
Head Diameter | 10.0 mm |
Head Diameter | 0.394 in |
Head Height | 0.8 mm |
Head Height | 0.031 in |
Rivet Fitting Style | Snap-Together |
Rivet Type | Push Clip |
Rivet Head Shape | Truss |
Colour | White |
Full Material | Nylon 6/6 |
Operating Temperature Range | -40 - 85 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 185 °F |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar