Remaches de trinquete - Nylon

En stock

¡Haga clic en 2 remaches y tendrá lista 1 conexión completa! No hacen falta ni herramientas, ni tornillos, etc. Arandela de amortiguación especial para superficies más grandes disponible.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Color Longitud de anclaje
096061000001
0,0937 € - 0,1203 € En producción
5.5 mm
Natural
5.4 mm
096061013201
0,0937 € - 0,1203 € En producción
5.5 mm
Amarillo
5.4 mm
096065512401
0,0937 € - 0,1203 € 32500 En stock
7.2 mm
Rojo
5.4 mm
096091012401
0,1038 € - 0,134 € En producción
5.5 mm
Rojo
8.5 mm
096095500201
0,1038 € - 0,134 € En producción
7.2 mm
Gris
8.5 mm
096131000001
0,114 € - 0,1467 € 9000 En stock
5.5 mm
Natural
12.4 mm
096131013201
0,114 € - 0,1467 € En producción
5.5 mm
Amarillo
12.4 mm
096135508701
0,114 € - 0,1467 € En producción
7.2 mm
Azul
12.4 mm
096201000201
0,1235 € - 0,1604 € En producción
5.5 mm
Gris
19.8 mm
096205500001
0,1235 € - 0,1604 € 9000 En stock
7.2 mm
Natural
19.8 mm
096205513201
0,1235 € - 0,1604 € En producción
7.2 mm
Amarillo
19.8 mm
096135559901
0,114 € - 0,1467 € En producción
7.2 mm
Negro
12.4 mm
096201013201
0,1235 € - 0,1604 € 14500 En stock
5.5 mm
Amarillo
19.8 mm
096205508701
0,1235 € - 0,1604 € En producción
7.2 mm
Azul
19.8 mm
096095559901
0,1038 € - 0,134 € En producción
7.2 mm
Negro
8.5 mm
096061008701
0,0937 € - 0,1203 € 48270 En stock
5.5 mm
Azul
5.4 mm
096065508701
0,0937 € - 0,1203 € 12500 En stock
7.2 mm
Azul
5.4 mm
096131012401
0,114 € - 0,1467 € En producción
5.5 mm
Rojo
12.4 mm
096135500201
0,114 € - 0,1467 € 27500 En stock
7.2 mm
Gris
12.4 mm
096201000001
0,1235 € - 0,1604 € En producción
5.5 mm
Natural
19.8 mm
096201059901
0,1235 € - 0,1604 € 3950 En stock
5.5 mm
Negro
19.8 mm
096205512401
0,1235 € - 0,1604 € En producción
7.2 mm
Rojo
19.8 mm
096061000201
0,0937 € - 0,1203 € 124 En stock
5.5 mm
Gris
5.4 mm
096065500201
0,0937 € - 0,1203 € En producción
7.2 mm
Gris
5.4 mm
096091013201
0,1038 € - 0,134 € 500 En stock
5.5 mm
Amarillo
8.5 mm
  • de 2
Natural Nylon A presión Tornillo para encuadernar - ; Diámetro del orificio compatible 5.5 mm | 0.217 in; Rango de grosor del panel compatible 5.7 - 7.3 mm | 0.224 - 0.287 in

096061000001

Rango de precios
0,1203 € - 0,0937 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de anclaje
    5.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.7 - 7.3 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
Amarillo Nylon A presión Tornillo para encuadernar - ; Diámetro del orificio compatible 5.5 mm | 0.217 in; Rango de grosor del panel compatible 5.7 - 7.3 mm | 0.224 - 0.287 in

096061013201

Rango de precios
0,1203 € - 0,0937 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de anclaje
    5.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.7 - 7.3 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
Rojo. Nylon A presión Tornillo para encuadernar - ; Diámetro del orificio compatible 7.2 mm | 0.283 in; Rango de grosor del panel compatible 5.7 - 7.3 mm | 0.224 - 0.287 in

096065512401

Rango de precios
0,1203 € - 0,0937 €

Niveles de existencias
32500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de anclaje
    5.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.7 - 7.3 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    7.2 mm
Rojo. Nylon A presión Tornillo para encuadernar - ; Diámetro del orificio compatible 5.5 mm | 0.217 in; Rango de grosor del panel compatible 8.9 - 12.9 mm | 0.35 - 0.508 in

096091012401

Rango de precios
0,134 € - 0,1038 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de anclaje
    8.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.9 - 12.9 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
Gris Nylon A presión Tornillo para encuadernar - ; Diámetro del orificio compatible 7.2 mm | 0.283 in; Rango de grosor del panel compatible 8.9 - 12.9 mm | 0.35 - 0.508 in

096095500201

Rango de precios
0,134 € - 0,1038 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de anclaje
    8.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.9 - 12.9 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    7.2 mm
Natural Nylon A presión Tornillo para encuadernar - ; Diámetro del orificio compatible 5.5 mm | 0.217 in; Rango de grosor del panel compatible 12.8 - 20.5 mm | 0.504 - 0.807 in

096131000001

Rango de precios
0,1467 € - 0,114 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
Amarillo Nylon A presión Tornillo para encuadernar - ; Diámetro del orificio compatible 5.5 mm | 0.217 in; Rango de grosor del panel compatible 12.8 - 20.5 mm | 0.504 - 0.807 in

096131013201

Rango de precios
0,1467 € - 0,114 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
Azul Nylon A presión Tornillo para encuadernar - ; Diámetro del orificio compatible 7.2 mm | 0.283 in; Rango de grosor del panel compatible 12.8 - 20.5 mm | 0.504 - 0.807 in

096135508701

Rango de precios
0,1467 € - 0,114 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    7.2 mm
Gris Nylon A presión Tornillo para encuadernar - ; Diámetro del orificio compatible 5.5 mm | 0.217 in; Rango de grosor del panel compatible 20.2 - 34.4 mm | 0.795 - 1.354 in

096201000201

Rango de precios
0,1604 € - 0,1235 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de anclaje
    19.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
Natural Nylon A presión Tornillo para encuadernar - ; Diámetro del orificio compatible 7.2 mm | 0.283 in; Rango de grosor del panel compatible 20.2 - 34.4 mm | 0.795 - 1.354 in

096205500001

Rango de precios
0,1604 € - 0,1235 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de anclaje
    19.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    7.2 mm
Amarillo Nylon A presión Tornillo para encuadernar - ; Diámetro del orificio compatible 7.2 mm | 0.283 in; Rango de grosor del panel compatible 20.2 - 34.4 mm | 0.795 - 1.354 in

096205513201

Rango de precios
0,1604 € - 0,1235 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de anclaje
    19.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    7.2 mm
Negro Nylon A presión Tornillo para encuadernar - ; Diámetro del orificio compatible 7.2 mm | 0.283 in; Rango de grosor del panel compatible 12.8 - 20.5 mm | 0.504 - 0.807 in

096135559901

Rango de precios
0,1467 € - 0,114 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    7.2 mm
Amarillo Nylon A presión Tornillo para encuadernar - ; Diámetro del orificio compatible 5.5 mm | 0.217 in; Rango de grosor del panel compatible 20.2 - 34.4 mm | 0.795 - 1.354 in

096201013201

Rango de precios
0,1604 € - 0,1235 €

Niveles de existencias
14500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de anclaje
    19.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
Azul Nylon A presión Tornillo para encuadernar - ; Diámetro del orificio compatible 7.2 mm | 0.283 in; Rango de grosor del panel compatible 20.2 - 34.4 mm | 0.795 - 1.354 in

096205508701

Rango de precios
0,1604 € - 0,1235 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de anclaje
    19.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    7.2 mm
Negro Nylon A presión Tornillo para encuadernar - ; Diámetro del orificio compatible 7.2 mm | 0.283 in; Rango de grosor del panel compatible 8.9 - 12.9 mm | 0.35 - 0.508 in

096095559901

Rango de precios
0,134 € - 0,1038 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de anclaje
    8.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.9 - 12.9 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    7.2 mm
Azul Nylon A presión Tornillo para encuadernar - ; Diámetro del orificio compatible 5.5 mm | 0.217 in; Rango de grosor del panel compatible 5.7 - 7.3 mm | 0.224 - 0.287 in

096061008701

Rango de precios
0,1203 € - 0,0937 €

Niveles de existencias
48270 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de anclaje
    5.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.7 - 7.3 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
Azul Nylon A presión Tornillo para encuadernar - ; Diámetro del orificio compatible 7.2 mm | 0.283 in; Rango de grosor del panel compatible 5.7 - 7.3 mm | 0.224 - 0.287 in

096065508701

Rango de precios
0,1203 € - 0,0937 €

Niveles de existencias
12500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de anclaje
    5.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.7 - 7.3 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    7.2 mm
Rojo. Nylon A presión Tornillo para encuadernar - ; Diámetro del orificio compatible 5.5 mm | 0.217 in; Rango de grosor del panel compatible 12.8 - 20.5 mm | 0.504 - 0.807 in

096131012401

Rango de precios
0,1467 € - 0,114 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
Gris Nylon A presión Tornillo para encuadernar - ; Diámetro del orificio compatible 7.2 mm | 0.283 in; Rango de grosor del panel compatible 12.8 - 20.5 mm | 0.504 - 0.807 in

096135500201

Rango de precios
0,1467 € - 0,114 €

Niveles de existencias
27500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    7.2 mm
Natural Nylon A presión Tornillo para encuadernar - ; Diámetro del orificio compatible 5.5 mm | 0.217 in; Rango de grosor del panel compatible 20.2 - 34.4 mm | 0.795 - 1.354 in

096201000001

Rango de precios
0,1604 € - 0,1235 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de anclaje
    19.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
Negro Nylon A presión Tornillo para encuadernar - ; Diámetro del orificio compatible 5.5 mm | 0.217 in; Rango de grosor del panel compatible 20.2 - 34.4 mm | 0.795 - 1.354 in

096201059901

Rango de precios
0,1604 € - 0,1235 €

Niveles de existencias
3950 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de anclaje
    19.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
Rojo. Nylon A presión Tornillo para encuadernar - ; Diámetro del orificio compatible 7.2 mm | 0.283 in; Rango de grosor del panel compatible 20.2 - 34.4 mm | 0.795 - 1.354 in

096205512401

Rango de precios
0,1604 € - 0,1235 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de anclaje
    19.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    7.2 mm
Gris Nylon A presión Tornillo para encuadernar - ; Diámetro del orificio compatible 5.5 mm | 0.217 in; Rango de grosor del panel compatible 5.7 - 7.3 mm | 0.224 - 0.287 in

096061000201

Rango de precios
0,1203 € - 0,0937 €

Niveles de existencias
124 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de anclaje
    5.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.7 - 7.3 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
Gris Nylon A presión Tornillo para encuadernar - ; Diámetro del orificio compatible 7.2 mm | 0.283 in; Rango de grosor del panel compatible 5.7 - 7.3 mm | 0.224 - 0.287 in

096065500201

Rango de precios
0,1203 € - 0,0937 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de anclaje
    5.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.7 - 7.3 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    7.2 mm
Amarillo Nylon A presión Tornillo para encuadernar - ; Diámetro del orificio compatible 5.5 mm | 0.217 in; Rango de grosor del panel compatible 8.9 - 12.9 mm | 0.35 - 0.508 in

096091013201

Rango de precios
0,134 € - 0,1038 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de anclaje
    8.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.9 - 12.9 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm

Comprado con frecuencia