Menu Search

Remaches de cierre a presión

En stock

Los remaches de cierre a presión incluyen un émbolo fabricado en nylon 6 y un pasacables fabricado en policarbonato (PC). Juntos forman un montaje con remache de cierre a presión para unir y asegurar paneles.

Para su instalación, solo hay que presionar el pasacables sobre el panel desmontable y, a continuación, pasar el émbolo por el pasacables. Cuando el panel y el émbolo se encajan en el panel fijo, quedan bloqueados. Tire del émbolo para retirar fácilmente el panel no fijo.

Estos prácticos remaches para paneles son ideales para aplicaciones que requieren un mantenimiento regular. Están disponibles en diseños de fácil agarre o miniagarre para adaptarse a una variedad de grosores y orificios del panel.

Los remaches de cierre a presión son ideales para aplicaciones como: equipos eléctricos, cabinas metálicas, equipos de telecomunicaciones, aparatos eléctricos, etc.

  • PasacableyÉmbolose venden por separado.
  • Colores: negro y blanco


Código De La Serie: SR2318

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
32 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Rango de diámetro del orificio del panel fijo Color Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Rango de grosor del panel compatible Tipo Compra
0,1799 € - 0,1894 € 2756 En stock
Negro
Émbolo de agarre mini
0,0884 € - 0,0932 € 1000 En stock
Blanco
Émbolo de agarre mini
0,0894 € - 0,0941 € 12721 En stock
Blanco
Émbolo de agarre mini
0,0886 € - 0,0933 € 2005 En stock
Blanco
Émbolo de agarre fácil
0,1827 € - 0,1923 € 1043 En stock
Blanco
Émbolo de agarre mini
0,0785 € - 0,0826 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
Émbolo de agarre mini
0,2084 € - 0,2193 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Émbolo de agarre fácil
0,1935 € - 0,2037 € 59000 En stock
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Negro
1.8 mm
8.5 mm
Pasacable
0,1799 € - 0,1894 € 28233 En stock
Blanco
Émbolo de agarre mini
0,1935 € - 0,2037 € 7081 En stock
Blanco
Émbolo de agarre fácil
0,1935 € - 0,2037 € 76184 En stock
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Negro
2.0 mm
10.8 mm
Pasacable
0,1674 € - 0,1763 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
Émbolo de agarre mini
0,1799 € - 0,1894 € 2872 En stock
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Negro
1.8 mm
8.5 mm
Pasacable
0,2017 € - 0,2122 € 16123 En stock
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
Negro
1.2 mm
6.5 mm
Pasacable
0,1068 € - 0,1125 € 4000 En stock
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Blanco
1.8 mm
8.5 mm
Pasacable
0,1881 € - 0,198 € 27950 En stock
Negro
Émbolo de agarre mini
0,1881 € - 0,198 € 882 En stock
Negro
Émbolo de agarre mini
0,2017 € - 0,2122 € 656 En stock
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
Negro
1.2 mm
6.5 mm
Pasacable
0,0958 € - 0,1008 € 953 En stock
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Blanco
1.8 mm
8.5 mm
Pasacable
0,2301 € - 0,2421 € 1951 En stock
Negro
Émbolo de agarre mini
  • de 2
Remache con tirador de bloqueo Émbolo de agarre mini 2.0 mm 4.0 mm Negro

10171806

Rango de precios
0,1894 € - 0,1799 €

Niveles de existencias
2756 En stock
Atributos
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    2.0 - 4.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio del panel removible
    4.6 - 4.55 mm | 0.181 - 0.179 in
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.5 - 4.65 mm
  • Referencias compatibles (Todas)
    SLG-1S-B, SLG-1S-W
  • Tipo de remache
    Remache de cierre a presión
Remache con tirador de bloqueo Émbolo de agarre mini 1.5 mm 3.7 mm Blanco

10171790

Rango de precios
0,0932 € - 0,0884 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    1.5 - 3.7 mm
  • Rango de diámetro del orificio del panel removible
    6.0 mm | 0.236 in
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.9 - 6.1 mm
  • Referencias compatibles (Todas)
    SLG-1M-B, SLG-1M-W
  • Tipo de remache
    Remache de cierre a presión
Remache con tirador de bloqueo Émbolo de agarre mini 2.5 mm 4.5 mm Blanco

10171868

Rango de precios
0,0941 € - 0,0894 €

Niveles de existencias
12721 En stock
Atributos
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    2.5 - 4.5 mm
  • Rango de diámetro del orificio del panel removible
    4.6 mm | 0.181 in
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.45 - 4.65 mm
  • Referencias compatibles (Todas)
    SLG-2S-B, SLG-2S-W
  • Tipo de remache
    Remache de cierre a presión
Remache con tirador de bloqueo Émbolo de agarre fácil 3.0 mm 5.2 mm SLG-2L-W Blanco

10171929

Rango de precios
0,0933 € - 0,0886 €

Niveles de existencias
2005 En stock
Atributos
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    3.0 - 5.2 mm
  • Rango de diámetro del orificio del panel removible
    7.6 mm | 0.299 in
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.5 - 7.7 mm
  • Referencias compatibles (Todas)
    SLG-2L-W
  • Tipo de remache
    Remache de cierre a presión
Remache con tirador de bloqueo Émbolo de agarre mini 2.0 mm 4.2 mm Blanco

10171776

Rango de precios
0,1923 € - 0,1827 €

Niveles de existencias
1043 En stock
Atributos
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    2.0 - 4.2 mm
  • Rango de diámetro del orificio del panel removible
    7.6 mm | 0.299 in
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.5 - 7.7 mm
  • Referencias compatibles (Todas)
    SLG-1L-B, SLG-1L-W
  • Tipo de remache
    Remache de cierre a presión
Remache con tirador de bloqueo Émbolo de agarre mini 3.0 mm 5.2 mm Blanco

10171882

Rango de precios
0,0826 € - 0,0785 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    3.0 - 5.2 mm
  • Rango de diámetro del orificio del panel removible
    6.0 mm | 0.236 in
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.9 - 6.1 mm
  • Referencias compatibles (Todas)
    SLG-3M-B, SLG-3M-W
  • Tipo de remache
    Remache de cierre a presión
Remache con tirador de bloqueo Émbolo de agarre fácil 3.0 mm 5.2 mm SLG-2L-B Negro

10171912

Rango de precios
0,2193 € - 0,2084 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    3.0 - 5.2 mm
  • Rango de diámetro del orificio del panel removible
    7.6 mm | 0.299 in
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.5 - 7.7 mm
  • Referencias compatibles (Todas)
    SLG-2L-B
  • Tipo de remache
    Remache de cierre a presión
Remache con tirador de bloqueo Pasacable 2.0 mm 4.2 mm SLPB-2M-B Negro

10171639

Rango de precios
0,2037 € - 0,1935 €

Niveles de existencias
59000 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio del panel fijo
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    1.6 - 2.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio del panel removible
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.0 - 6.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
Remache con tirador de bloqueo Émbolo de agarre mini 2.0 mm 4.0 mm Blanco

10171813

Rango de precios
0,1894 € - 0,1799 €

Niveles de existencias
28233 En stock
Atributos
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    2.0 - 4.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio del panel removible
    4.6 - 4.55 mm | 0.181 - 0.179 in
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.5 - 4.65 mm
  • Referencias compatibles (Todas)
    SLG-1S-B, SLG-1S-W
  • Tipo de remache
    Remache de cierre a presión
Remache con tirador de bloqueo Émbolo de agarre fácil 2.0 mm 4.2 mm SLG-1L-W Blanco

10171905

Rango de precios
0,2037 € - 0,1935 €

Niveles de existencias
7081 En stock
Atributos
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    2.0 - 4.2 mm
  • Rango de diámetro del orificio del panel removible
    7.6 mm | 0.299 in
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.5 - 7.7 mm
  • Referencias compatibles (Todas)
    SLG-1L-W
  • Tipo de remache
    Remache de cierre a presión
Remache con tirador de bloqueo Pasacable 2.0 mm 4.2 mm SLPL-1L-B Negro

10171554

Rango de precios
0,2037 € - 0,1935 €

Niveles de existencias
76184 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio del panel fijo
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    1.6 mm
  • Rango de diámetro del orificio del panel removible
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.5 - 7.7 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
Remache con tirador de bloqueo Émbolo de agarre mini 3.0 mm 5.2 mm Blanco

10561997

Rango de precios
0,1763 € - 0,1674 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    3.0 - 5.2 mm
  • Rango de diámetro del orificio del panel removible
    7.6 mm | 0.299 in
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.5 - 7.7 mm
  • Referencias compatibles (Todas)
    SLG-2L-B, SLG-2L-W
  • Tipo de remache
    Remache de cierre a presión
Remache con tirador de bloqueo Pasacable 1.5 mm 3.7 mm SLPB-1M-B Negro

10171578

Rango de precios
0,1894 € - 0,1799 €

Niveles de existencias
2872 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio del panel fijo
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    1.1 - 1.5 mm
  • Rango de diámetro del orificio del panel removible
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.0 - 6.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
Remache con tirador de bloqueo Pasacable 2.5 mm 4.5 mm SLPB-2S-B Negro

10171653

Rango de precios
0,2122 € - 0,2017 €

Niveles de existencias
16123 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio del panel fijo
    4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    2.5 - 3.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio del panel removible
    4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.5 - 4.6 mm
  • Altura de la cabeza
    1.2 mm
Remache con tirador de bloqueo Pasacable 2.0 mm 4.2 mm SLPB-2M-W Blanco

10171646

Rango de precios
0,1125 € - 0,1068 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio del panel fijo
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    1.6 - 2.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio del panel removible
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.0 - 6.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
Remache con tirador de bloqueo Émbolo de agarre mini 2.0 mm 4.2 mm SLG-1L-B Negro

10171769

Rango de precios
0,198 € - 0,1881 €

Niveles de existencias
27950 En stock
Atributos
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    2.0 - 4.2 mm
  • Rango de diámetro del orificio del panel removible
    7.5 - 7.6 mm | 0.295 - 0.299 in
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.5 - 7.7 mm
  • Referencias compatibles (Todas)
    SLG-1L-B
  • Tipo de remache
    Remache de cierre a presión
Remache con tirador de bloqueo Émbolo de agarre mini 3.0 mm 5.2 mm Negro

10171875

Rango de precios
0,198 € - 0,1881 €

Niveles de existencias
882 En stock
Atributos
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    3.0 - 5.2 mm
  • Rango de diámetro del orificio del panel removible
    6.0 mm | 0.236 in
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.9 - 6.1 mm
  • Referencias compatibles (Todas)
    SLG-3M-B, SLG-3M-W
  • Tipo de remache
    Remache de cierre a presión
Remache con tirador de bloqueo Pasacable 2.0 mm 4.0 mm SLPB-1S-B Negro

10171592

Rango de precios
0,2122 € - 0,2017 €

Niveles de existencias
656 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio del panel fijo
    4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    1.6 - 2.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio del panel removible
    4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.5 - 4.6 mm
  • Altura de la cabeza
    1.2 mm
Remache con tirador de bloqueo Pasacable 1.5 mm 3.7 mm SLPB-1M-B Blanco

10171585

Rango de precios
0,1008 € - 0,0958 €

Niveles de existencias
953 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio del panel fijo
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    1.1 - 1.5 mm
  • Rango de diámetro del orificio del panel removible
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.0 - 6.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
Remache con tirador de bloqueo Émbolo de agarre mini 3.0 mm 5.2 mm Negro

10171820

Rango de precios
0,2421 € - 0,2301 €

Niveles de existencias
1951 En stock
Atributos
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    3.0 - 5.2 mm
  • Rango de diámetro del orificio del panel removible
    7.6 mm | 0.299 in
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.5 - 7.7 mm
  • Referencias compatibles (Todas)
    SLG-2L-B, SLG-2L-W
  • Tipo de remache
    Remache de cierre a presión