Los remaches a presión son una solución de fijación rápida y fácil de usar que es ideal para unir dos partes de forma limpia y segura. Nuestra gama está fabricada en nylon natural 6/6 y polipropileno (PP).
El nylon es un material fuerte, resistente y duradero que se suele utilizar para conectar elementos y otros componentes técnicos. Estas fijaciones ofrecen un método asequible, rápido y cómodo para unir plástico, metal laminado ligero, materiales aislantes, placas de circuitos o cualquier otro material fino y ligero. Los remaches a presión tienen patas diseñadas especialmente que aportan compresión y expansión, ayudando a fijar el remache en los orificios preperforados. También tienen cabezas grandes para un montaje mucho más fácil, y se pueden reutilizar, convirtiéndolos en una opción económica para su aplicación.
Esta gama es adecuada para paneles pretaladrados. El diseño eficaz, así como los materiales utilizados para fabricarla, hace que sea resistente a la vibración, la abrasión y la corrosión.
Opciones con clasificación ignífuga UL94 V2
Código De La Serie: SR1968
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material | Altura de la cabeza | Grosor del panel | Diámetro de la cabeza | Rango de diámetro del orificio compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0346 € - 0,0428 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Nylon 6/6
|
0.034 in
0.9 mm
|
0.121 in
3.1 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
| 0,0839 € - 0,1035 € | 65689 En stock |
Nylon 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.391 in
9.9 mm
|
0.15 - 0.181 in
3.8 - 4.6 mm
|
||
| 0,0448 € - 0,0554 € | 1000 En stock |
Nylon 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.550 in
14 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
| 0,06 € - 0,0741 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Nylon 6/6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.405 in
10.3 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,0273 € - 0,0337 € | 648 En stock |
Nylon 6/6
|
0.070 in
1.8 mm
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.161 - 0.173 in
4.1 - 4.4 mm
|
||
| 10224175 | 0,0358 € - 0,0442 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Nylon 6/6
|
0.123 in
3.1 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.165 - 0.173 in
4.2 - 4.4 mm
|
|
| 10224373 | 0,0841 € - 0,1038 € | 3210 En stock |
Nylon 6/6
|
0.054 in
1.4 mm
|
0.314 in
8 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
|
| 0,0439 € - 0,0542 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Nylon 6/6
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.130 in
3.3 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.146 - 0.177 in
3.7 - 4.5 mm
|
||
| 10224168 | 0,0358 € - 0,0442 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Nylon 6/6
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.165 - 0.173 in
4.2 - 4.4 mm
|
|
| 0,0612 € - 0,0756 € | 2000 En stock |
Nylon 6/6
|
0.049 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 0,0416 € - 0,0514 € | 10 En stock |
Nylon 6/6
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.368 in
9.3 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.205 - 0.209 in
5.2 - 5.3 mm
|
||
| 10224069 | 0,0383 € - 0,0472 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.094 - 0.118 in
2.4 - 3.0 mm
|
|
| 0,0677 € - 0,0836 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Nylon 6/6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.556 in
14.1 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.181 - 0.189 in
4.6 - 4.8 mm
|
||
| 0,0624 € - 0,077 € | 2463 En stock |
Nylon 6/6
|
0.038 in
1 mm
|
0.330 in
8.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.24 - 0.256 in
6.1 - 6.5 mm
|
||
| 0,0363 € - 0,0448 € | 2252 En stock |
Nylon 6/6
|
0.025 in
0.6 mm
|
0.135 in
3.4 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
| 0,1453 € - 0,1794 € | 2557 En stock |
Nylon 6/6
|
0.032 in
0.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
| 0,0428 € - 0,0529 € | 76 En stock |
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.121 in
3.1 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.13 - 0.134 in
3.3 - 3.4 mm
|
||
| 0,0312 € - 0,0386 € | 1701 En stock |
Nylon 6/6
|
0.033 in
0.8 mm
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
| 0,0346 € - 0,0428 € | 29053 En stock |
Nylon 6/6
|
0.029 in
0.7 mm
|
0.156 in
4 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
| 0,0773 € - 0,0954 € | 546 En stock |
Nylon 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.244 - 0.252 in
6.2 - 6.4 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar