Remaches a presión - Extraíbles

En stock

Fácil de encajar a mano. Extraíble tirando de las roscas laterales del pasador. Permite la fijación lateral ciega. El pasador y el pasacable se suministran por separado. Pueden utilizarse en orificios redondos o cuadrados. El orificio cuadrado evita la rotación

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
Información del SKU del producto
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Grosor de panel máximo compatible
RRR-1
0,2008 € - 0,4301 € 9000 En stock
3.5 mm
RRR-2
0,1998 € - 0,4279 € 3000 En stock
5.5 mm
Remaches extraíbles - Negro Nylon 4.8 - 5.3 mm | .188 - .208 in de diámetro del orificio, 1.5 - 3.5 mm | .059 - .138 in de grosor del panel

RRR-1

Rango de precios
0,4301 € - 0,2008 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 3.5 mm
  • Longitud de anclaje
    7.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11 mm
  • Altura de la cabeza
    2 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 120 °C
Remaches extraíbles - Negro Nylon 4.8 - 5.3 mm | .188 - .208 in de diámetro del orificio, 3.5 - 5.5 mm | .138 - .217 in de grosor del panel

RRR-2

Rango de precios
0,4279 € - 0,1998 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.5 - 5.5 mm
  • Longitud de anclaje
    7.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11 mm
  • Altura de la cabeza
    2 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 120 °C

Facetas del producto

Gama de productos Fijaciones para paneles y remaches

Conjunto de productos Remaches

Tipo Remaches de montaje a presión

Características Extraíble

Material Nylon Plástico