Remaches a presión - De alta presión

En stock

Al introducir el pasador en el cuerpo del remache, las patas se expanden y se sujetan al material. Las patas se despliegan hasta un ancho de .73 mm. Una vez instalado, el remache no puede extraerse desde fuera de la caja. Excelente para utilizar con cartón u otro material poroso. Disponibles en negro y natural.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Grosor de panel mínimo compatible Grosor de panel máximo compatible
RFL-1
14000 En stock
2.58 mm
3.85 mm
RFL-2BK
0,0815 € - 0,0815 € 1323 En stock
3.55 mm
4.55 mm
RFL-1BK
0,0815 € - 0,1829 € En producción
2.58 mm
3.85 mm
RFL-2
0,0777 € - 0,0777 € 92294 En stock
3.55 mm
4.55 mm
RFL-1
14000 En stock
2.58 mm
3.85 mm
Natural Nylon De patas plegables Remache a presión - ; Diámetro del orificio compatible 5.5 mm | 0.217 in; Rango de grosor del panel compatible 2.58 - 3.85 mm | 0.102 - 0.152 in

RFL-1


Niveles de existencias
14000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.58 - 3.85 mm
  • Longitud de anclaje
    7.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
Negro Nylon De patas plegables Remache a presión - ; Diámetro del orificio compatible 5.5 mm | 0.217 in; Rango de grosor del panel compatible 3.55 - 4.55 mm | 0.14 - 0.179 in

RFL-2BK

Rango de precios
0,0815 € - 0,0815 €

Niveles de existencias
1323 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.55 - 4.55 mm
  • Longitud de anclaje
    8.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
Negro Nylon De patas plegables Remache a presión - ; Diámetro del orificio compatible 5.5 mm | 0.217 in; Rango de grosor del panel compatible 2.58 - 3.85 mm | 0.102 - 0.152 in

RFL-1BK

Rango de precios
0,1829 € - 0,0815 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.58 - 3.85 mm
  • Longitud de anclaje
    7.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
Natural Nylon De patas plegables Remache a presión - ; Diámetro del orificio compatible 5.5 mm | 0.217 in; Rango de grosor del panel compatible 3.55 - 4.55 mm | 0.14 - 0.179 in

RFL-2

Rango de precios
0,0777 € - 0,0777 €

Niveles de existencias
92294 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.55 - 4.55 mm
  • Longitud de anclaje
    8.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
Natural Nylon De patas plegables Remache a presión - ; Diámetro del orificio compatible 5.5 mm | 0.217 in; Rango de grosor del panel compatible 2.58 - 3.85 mm | 0.102 - 0.152 in

RFL-1


Niveles de existencias
14000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.58 - 3.85 mm
  • Longitud de anclaje
    7.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm

Comprado con frecuencia

Remaches a presión - Cabeza con pomo
Remaches a presión - Cabeza con pomo
Remaches a presión - Cabeza con pomo
Remaches a presión - Grapas estriadas de doble final
Remaches a presión - Grapas estriadas de doble final
Remaches a presión - Grapas estriadas de doble final
Remaches a presión - Extraíbles
Remaches a presión - Extraíbles
Remaches a presión - Extraíbles
Remaches a presión - Avellanados
Remaches a presión - Avellanados
Remaches a presión - Avellanados
Pistolas remachadoras
Pistolas remachadoras
Pistolas remachadoras
Remaches a presión - de plástico, de presión, de orificio...
Remaches a presión - de plástico, de presión, de orificio redondo/c...
Remaches a presión - de plástico, de presión, de orificio redondo/cuadrado
Remaches a presión - Disipador de calor
Remaches a presión - Disipador de calor
Remaches a presión - Disipador de calor
Remaches a presión - Cabezal avellanado
Remaches a presión - Cabezal avellanado
Remaches a presión - Cabezal avellanado
Remache de cuarto de vuelta
Remache de cuarto de vuelta
Remache de cuarto de vuelta
Remaches de unión - Mini macho/hembra
Remaches de unión - Mini macho/hembra
Remaches de unión - Mini macho/hembra

Facetas del producto

Gama de productos Fijaciones para paneles y remaches

Conjunto de productos Remaches de plástico

Tipo Remaches de montaje a presión

Características No extraíble

Material Nylon Plástico