Remaches a presión - Clip flecha
Los remaches a presión no suelen necesitar herramientas de instalación; se colocan fácilmente con solo presionar. Se usan para sujetar paneles finos o montar componentes ligeros. Cabezal de botón apto para la parte frontal de los paneles. Disponibles en color natural y negro.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
Filtrar o buscar variantes
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Ordenar por
NingunoVista rápida | Código de artículo | Rango de precios | Disponibilidad | Color | Grosor de panel mínimo compatible | Grosor de panel máximo compatible | Diámetro del orificio mínimo compatible | Diámetro máximo del orificio compatible | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27AC0022 | 0,0924 € - 0,1969 € | 76000 En stock |
Natural
|
0.8 mm
|
2.7 mm
|
2.2 mm
|
2.3 mm
|
||||
27AC0015 | 0,0957 € - 0,2046 € | 36144 En stock |
Natural
|
1.6 mm
|
3.2 mm
|
3 mm
|
3.1 mm
|
||||
27AC0003 | 0,0971 € - 0,2079 € | 85000 En stock |
Natural
|
1.6 mm
|
3.2 mm
|
3.8 mm
|
4.1 mm
|
||||
27AC0004 | 0,0975 € - 0,209 € | 22000 En stock |
Natural
|
1.6 mm
|
3.7 mm
|
3.8 mm
|
4.1 mm
|
||||
27AC0018 | 0,075 € - 0,1606 € | 36500 En stock |
Natural
|
0.8 mm
|
3.2 mm
|
4.1 mm
|
4.2 mm
|
||||
27AC0011 | 0,0955 € - 0,2046 € | 37000 En stock |
Natural
|
4.2 mm
|
4.7 mm
|
4.6 mm
|
4.9 mm
|
||||
27AC0006 | 0,0389 € - 0,052 € | 20000 En stock |
Natural
|
7.9 mm
|
8.4 mm
|
4.6 mm
|
4.9 mm
|
||||
27AC0007 | 0,0297 € - 0,0396 € | 51020 En stock |
Natural
|
1.6 mm
|
3.2 mm
|
5.4 mm
|
5.7 mm
|
||||
27AC0005 | 0,0409 € - 0,0545 € | 7000 En stock |
Natural
|
3.2 mm
|
4.7 mm
|
5.4 mm
|
5.7 mm
|
||||
27AC0016 | 0,0689 € - 0,0917 € | 2000 En stock |
Natural
|
9.1 mm
|
9.7 mm
|
6.4 mm
|
6.7 mm
|
||||
27AC0019 | 0,1194 € - 0,2541 € | 10336 En stock |
Natural
|
3.2 mm
|
8.9 mm
|
8.4 mm
|
8.6 mm
|
||||
27AC0023 | 0,2935 € - 0,627 € | 23500 En stock |
Natural
|
1.6 mm
|
3.6 mm
|
8.5 mm
|
8.8 mm
|
||||
MMB-132-01 | 0,0339 € - 0,0339 € | 16000 En stock |
Natural
|
1.6 mm
|
3.2 mm
|
5.5 mm
|
5.46 mm
|
||||
MMB-132-19 | 0,0401 € - 0,0401 € | 3000 En stock |
Natural
|
1.6 mm
|
3.2 mm
|
5.5 mm
|
5.5 mm
|
||||
460389 | 0,0957 € - 0,2046 € | 89000 En stock |
Natural
|
1.58 mm
|
2.72 mm
|
3.02 mm
|
3.43 mm
|
||||
460393 | 0,0987 € - 0,2112 € | 14000 En stock |
Natural
|
1.57 mm
|
3.18 mm
|
4.62 mm
|
4.88 mm
|
||||
MMB-125-01 | 0,0557 € - 0,1408 € | 95500 En stock |
Natural
|
2.0 mm
|
2.5 mm
|
3.10 mm
|
3.22 mm
|
||||
MMB-125-01BK | 0,0546 € - 0,1408 € | 29000 En stock |
Negro
|
2.0 mm
|
2.5 mm
|
3.10 mm
|
3.22 mm
|
||||
MMB-125-19 | 0,0257 € - 0,0642 € | 10000 En stock |
Natural
|
2.0 mm
|
2.5 mm
|
3.10 mm
|
3.22 mm
|
||||
MMB-136-01 | 0,1472 € - 0,3883 € | 62900 En stock |
Natural
|
2.9 mm
|
4.0 mm
|
3.32 mm
|
3.58 mm
|
||||
MMB-136-01BK | 0,1606 € - 0,4279 € | 18000 En stock |
Negro
|
2.9 mm
|
4.0 mm
|
3.32 mm
|
3.58 mm
|
||||
MMB-136-19 | 0,1462 € - 0,3839 € | 381500 En stock |
Natural
|
2.9 mm
|
4.0 mm
|
3.32 mm
|
3.58 mm
|
||||
MMB-187-01 | 0,1493 € - 0,3927 € | 28990 En stock |
Natural
|
2.5 mm
|
4.0 mm
|
4.61 mm
|
4.88 mm
|
||||
MMB-187-01BK | 0,1648 € - 0,4323 € | 133000 En stock |
Negro
|
2.5 mm
|
4.0 mm
|
4.61 mm
|
4.88 mm
|
||||
MMB-187-19 | 0,0413 € - 0,1027 € | En producción |
Natural
|
2.5 mm
|
4.0 mm
|
4.61 mm
|
4.88 mm
|
||||
Remache de clip de flecha - Natural Nylon 2.2 - 2.3 mm | .085 - .090 in de diámetro del orificio, 0.8 - 2.7 mm | .032 - .107 in de grosor del panel
- Rango de precios
- 0,1969 € - 0,0924 €
- Niveles de existencias
- 76000 En stock
Atributos
-
Rango de diámetro del orificio compatible
2.2 - 2.3 mm -
Rango de grosor del panel compatible
0.8 - 2.7 mm -
Longitud de anclaje
4.7 mm -
Diámetro de la cabeza
3.2 mm -
Altura de la cabeza
0.8 mm
Remache de clip de flecha - Natural Nylon 3 - 3.1 mm | .118 - .122 in de diámetro del orificio, 1.6 - 3.2 mm | .062 - .125 in de grosor del panel
- Rango de precios
- 0,2046 € - 0,0957 €
- Niveles de existencias
- 36144 En stock
Atributos
-
Rango de diámetro del orificio compatible
3 - 3.1 mm -
Rango de grosor del panel compatible
1.6 - 3.2 mm -
Longitud de anclaje
9.9 mm -
Diámetro de la cabeza
7.1 mm -
Altura de la cabeza
1.5 mm
Remache de clip de flecha - Natural Nylon 3.8 - 4.1 mm | .151 - .161 in de diámetro del orificio, 1.6 - 3.2 mm | .062 - .125 in de grosor del panel
- Rango de precios
- 0,2079 € - 0,0971 €
- Niveles de existencias
- 85000 En stock
Atributos
-
Rango de diámetro del orificio compatible
3.8 - 4.1 mm -
Rango de grosor del panel compatible
1.6 - 3.2 mm -
Longitud de anclaje
9.9 mm -
Diámetro de la cabeza
7.1 mm -
Altura de la cabeza
1 mm
Remache de clip de flecha - Natural Nylon 3.8 - 4.1 mm | .151 - .161 in de diámetro del orificio, 1.6 - 3.7 mm | .062 - .145 in de grosor del panel
- Rango de precios
- 0,209 € - 0,0975 €
- Niveles de existencias
- 22000 En stock
Atributos
-
Rango de diámetro del orificio compatible
3.8 - 4.1 mm -
Rango de grosor del panel compatible
1.6 - 3.7 mm -
Longitud de anclaje
10.2 mm -
Diámetro de la cabeza
7.1 mm -
Altura de la cabeza
2 mm
Remache de clip de flecha - Natural Nylon 4.1 - 4.2 mm | .160 - .165 in de diámetro del orificio, 0.8 - 3.2 mm | .032 - .125 in de grosor del panel
- Rango de precios
- 0,1606 € - 0,075 €
- Niveles de existencias
- 36500 En stock
Atributos
-
Rango de diámetro del orificio compatible
4.1 - 4.2 mm -
Rango de grosor del panel compatible
0.8 - 3.2 mm -
Longitud de anclaje
10.2 mm -
Diámetro de la cabeza
7.1 mm -
Altura de la cabeza
2 mm
Remache de clip de flecha - Natural Nylon 4.6 - 4.9 mm | .182 - .192 in de diámetro del orificio, 4.2 - 4.7 mm | .165 - .185 in de grosor del panel
- Rango de precios
- 0,2046 € - 0,0955 €
- Niveles de existencias
- 37000 En stock
Atributos
-
Rango de diámetro del orificio compatible
4.6 - 4.9 mm -
Rango de grosor del panel compatible
4.2 - 4.7 mm -
Longitud de anclaje
13.1 mm -
Diámetro de la cabeza
9.5 mm -
Altura de la cabeza
1.5 mm
Remache de clip de flecha - Natural Nylon 4.6 - 4.9 mm | .182 - .192 in de diámetro del orificio, 7.9 - 8.4 mm | .310 - .330 in de grosor del panel
- Rango de precios
- 0,052 € - 0,0389 €
- Niveles de existencias
- 20000 En stock
Atributos
-
Rango de diámetro del orificio compatible
4.6 - 4.9 mm -
Rango de grosor del panel compatible
7.9 - 8.4 mm -
Longitud de anclaje
13.5 mm -
Diámetro de la cabeza
9.4 mm -
Altura de la cabeza
1.5 mm
Remache de clip de flecha - Natural Nylon 5.4 - 5.7 mm | .213 - .223 in de diámetro del orificio, 1.6 - 3.2 mm | .062 - .125 in de grosor del panel
- Rango de precios
- 0,0396 € - 0,0297 €
- Niveles de existencias
- 51020 En stock
Atributos
-
Rango de diámetro del orificio compatible
5.4 - 5.7 mm -
Rango de grosor del panel compatible
1.6 - 3.2 mm -
Longitud de anclaje
13.7 mm -
Diámetro de la cabeza
9.4 mm -
Altura de la cabeza
1.5 mm
Remache de clip de flecha - Natural Nylon 5.4 - 5.7 mm | .213 - .223 in de diámetro del orificio, 3.2 - 4.7 mm | .125 - .187 in de grosor del panel
- Rango de precios
- 0,0545 € - 0,0409 €
- Niveles de existencias
- 7000 En stock
Atributos
-
Rango de diámetro del orificio compatible
5.4 - 5.7 mm -
Rango de grosor del panel compatible
3.2 - 4.7 mm -
Longitud de anclaje
11.4 mm -
Diámetro de la cabeza
9.4 mm -
Altura de la cabeza
1.5 mm
Remache de clip de flecha - Natural Nylon 6.4 - 6.7 mm | .250 - .262 in de diámetro del orificio, 9.1 - 9.7 mm | .360 - .380 in de grosor del panel
- Rango de precios
- 0,0917 € - 0,0689 €
- Niveles de existencias
- 2000 En stock
Atributos
-
Rango de diámetro del orificio compatible
6.4 - 6.7 mm -
Rango de grosor del panel compatible
9.1 - 9.7 mm -
Longitud de anclaje
19.5 mm -
Diámetro de la cabeza
15.7 mm -
Altura de la cabeza
1.7 mm
Remache de clip de flecha - Natural Nylon 8.4 - 8.6 mm | .330 - .340 in de diámetro del orificio, 3.2 - 8.9 mm | .125 - .350 in de grosor del panel
- Rango de precios
- 0,2541 € - 0,1194 €
- Niveles de existencias
- 10336 En stock
Atributos
-
Rango de diámetro del orificio compatible
8.4 - 8.6 mm -
Rango de grosor del panel compatible
3.2 - 8.9 mm -
Longitud de anclaje
22.7 mm -
Diámetro de la cabeza
17.4 mm -
Altura de la cabeza
1.8 mm
Remache de clip de flecha - Natural Nylon 8.5 - 8.8 mm | .335 - .345 in de diámetro del orificio, 1.6 - 3.6 mm | .062 - .140 in de grosor del panel
- Rango de precios
- 0,627 € - 0,2935 €
- Niveles de existencias
- 23500 En stock
Atributos
-
Rango de diámetro del orificio compatible
8.5 - 8.8 mm -
Rango de grosor del panel compatible
1.6 - 3.6 mm -
Longitud de anclaje
11.4 mm -
Diámetro de la cabeza
22 mm -
Altura de la cabeza
1.3 mm
Remaches mini de montaje de botón - Natural Nylon 5.5 - 5.46 mm | 0.217 - 0.215 in de diámetro del orificio, 1.6 - 3.2 mm | 0.063 - 0.126 in de grosor del panel
- Rango de precios
- 0,0339 € - 0,0339 €
- Niveles de existencias
- 16000 En stock
Atributos
-
Rango de diámetro del orificio compatible
5.5 - 5.46 mm -
Rango de grosor del panel compatible
1.6 - 3.2 mm -
Longitud de anclaje
11.5 mm -
Diámetro de la cabeza
9.4 mm -
Altura de la cabeza
1.5 mm
Remaches mini de montaje de botón - Natural Nylon 5.5 mm | 0.217 in de diámetro del orificio, 1.6 - 3.2 mm | 0.063 - 0.126 in de grosor del panel
- Rango de precios
- 0,0401 € - 0,0401 €
- Niveles de existencias
- 3000 En stock
Atributos
-
Rango de diámetro del orificio compatible
5.5 mm -
Rango de grosor del panel compatible
1.6 - 3.2 mm -
Longitud de anclaje
11.5 mm -
Diámetro de la cabeza
9.4 mm -
Altura de la cabeza
1.5 mm
Remaches de clip de flecha - Natural Nylon 3.02 - 3.43 mm | 0.119 - 0.135 in de diámetro del orificio, 1.58 - 2.72 mm | 0.062 - 0.107 in de grosor del panel
- Rango de precios
- 0,2046 € - 0,0957 €
- Niveles de existencias
- 89000 En stock
Atributos
-
Rango de diámetro del orificio compatible
3.02 - 3.43 mm -
Rango de grosor del panel compatible
1.58 - 2.72 mm -
Longitud de anclaje
8.4 mm -
Diámetro de la cabeza
6.9 mm -
Altura de la cabeza
1.01 mm
Remaches de clip de flecha - Natural Nylon 4.62 - 4.88 mm | 0.182 - 0.192 in de diámetro del orificio, 1.57 - 3.18 mm | 0.062 - 0.125 in de grosor del panel
- Rango de precios
- 0,2112 € - 0,0987 €
- Niveles de existencias
- 14000 En stock
Atributos
-
Rango de diámetro del orificio compatible
4.62 - 4.88 mm -
Rango de grosor del panel compatible
1.57 - 3.18 mm -
Longitud de anclaje
10.2 mm -
Diámetro de la cabeza
9.1 mm -
Altura de la cabeza
1.52 mm
Remaches mini de montaje de botón - Natural Nylon 3.10 - 3.22 mm | 0.122 - 0.127 in de diámetro del orificio, 2.0 - 2.5 mm | 0.079 - 0.098 in de grosor del panel
- Rango de precios
- 0,1408 € - 0,0557 €
- Niveles de existencias
- 95500 En stock
Atributos
-
Rango de diámetro del orificio compatible
3.10 - 3.22 mm -
Rango de grosor del panel compatible
2.0 - 2.5 mm -
Longitud de anclaje
8.4 mm -
Diámetro de la cabeza
6.9 mm -
Altura de la cabeza
1.0 mm
Remaches mini de montaje de botón - Negro Nylon 3.10 - 3.22 mm | 0.122 - 0.127 in de diámetro del orificio, 2.0 - 2.5 mm | 0.079 - 0.098 in de grosor del panel
- Rango de precios
- 0,1408 € - 0,0546 €
- Niveles de existencias
- 29000 En stock
Atributos
-
Rango de diámetro del orificio compatible
3.10 - 3.22 mm -
Rango de grosor del panel compatible
2.0 - 2.5 mm -
Longitud de anclaje
8.4 mm -
Diámetro de la cabeza
6.9 mm -
Altura de la cabeza
1.0 mm
Remaches mini de montaje de botón - Natural Nylon 3.10 - 3.22 mm | 0.122 - 0.127 in de diámetro del orificio, 2.0 - 2.5 mm | 0.079 - 0.098 in de grosor del panel
- Rango de precios
- 0,0642 € - 0,0257 €
- Niveles de existencias
- 10000 En stock
Atributos
-
Rango de diámetro del orificio compatible
3.10 - 3.22 mm -
Rango de grosor del panel compatible
2.0 - 2.5 mm -
Longitud de anclaje
8.4 mm -
Diámetro de la cabeza
6.9 mm -
Altura de la cabeza
1.0 mm
Remaches mini de montaje de botón - Natural Nylon 3.32 - 3.58 mm | 0.131 - 0.141 in de diámetro del orificio, 2.9 - 4.0 mm | 0.114 - 0.157 in de grosor del panel
- Rango de precios
- 0,3883 € - 0,1472 €
- Niveles de existencias
- 62900 En stock
Atributos
-
Rango de diámetro del orificio compatible
3.32 - 3.58 mm -
Rango de grosor del panel compatible
2.9 - 4.0 mm -
Longitud de anclaje
11.1 mm -
Diámetro de la cabeza
10.3 mm -
Altura de la cabeza
1.7 mm
Remaches mini de montaje de botón - Negro Nylon 3.32 - 3.58 mm | 0.131 - 0.141 in de diámetro del orificio, 2.9 - 4.0 mm | 0.114 - 0.157 in de grosor del panel
- Rango de precios
- 0,4279 € - 0,1606 €
- Niveles de existencias
- 18000 En stock
Atributos
-
Rango de diámetro del orificio compatible
3.32 - 3.58 mm -
Rango de grosor del panel compatible
2.9 - 4.0 mm -
Longitud de anclaje
11.1 mm -
Diámetro de la cabeza
10.3 mm -
Altura de la cabeza
1.7 mm
Remaches mini de montaje de botón - Natural Nylon 3.32 - 3.58 mm | 0.131 - 0.141 in de diámetro del orificio, 2.9 - 4.0 mm | 0.114 - 0.157 in de grosor del panel
- Rango de precios
- 0,3839 € - 0,1462 €
- Niveles de existencias
- 381500 En stock
Atributos
-
Rango de diámetro del orificio compatible
3.32 - 3.58 mm -
Rango de grosor del panel compatible
2.9 - 4.0 mm -
Longitud de anclaje
11.1 mm -
Diámetro de la cabeza
10.3 mm -
Altura de la cabeza
1.7 mm
Remaches mini de montaje de botón - Natural Nylon 4.61 - 4.88 mm | 0.181 - 0.192 in de diámetro del orificio, 2.5 - 4.0 mm | 0.098 - 0.157 in de grosor del panel
- Rango de precios
- 0,3927 € - 0,1493 €
- Niveles de existencias
- 28990 En stock
Atributos
-
Rango de diámetro del orificio compatible
4.61 - 4.88 mm -
Rango de grosor del panel compatible
2.5 - 4.0 mm -
Longitud de anclaje
10.9 mm -
Diámetro de la cabeza
12.7 mm -
Altura de la cabeza
2.2 mm
Remaches mini de montaje de botón - Negro Nylon 4.61 - 4.88 mm | 0.181 - 0.192 in de diámetro del orificio, 2.5 - 4.0 mm | 0.098 - 0.157 in de grosor del panel
- Rango de precios
- 0,4323 € - 0,1648 €
- Niveles de existencias
- 133000 En stock
Atributos
-
Rango de diámetro del orificio compatible
4.61 - 4.88 mm -
Rango de grosor del panel compatible
2.5 - 4.0 mm -
Longitud de anclaje
10.9 mm -
Diámetro de la cabeza
12.7 mm -
Altura de la cabeza
2.2 mm
Remaches mini de montaje de botón - Natural Nylon 4.61 - 4.88 mm | 0.181 - 0.192 in de diámetro del orificio, 2.5 - 4.0 mm | 0.098 - 0.157 in de grosor del panel
- Rango de precios
- 0,1027 € - 0,0413 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Rango de diámetro del orificio compatible
4.61 - 4.88 mm -
Rango de grosor del panel compatible
2.5 - 4.0 mm -
Longitud de anclaje
10.9 mm -
Diámetro de la cabeza
12.7 mm -
Altura de la cabeza
2.2 mm
Facetas del producto
Gama de productos Fijaciones para paneles y remaches
Conjunto de productos Remaches
Tipo Remaches de montaje a presión
Características No extraíble