Remaches a presión - Apriete ciego

En stock

Estos remaches de expansión se pueden configurar como "ciegos" sin necesidad de acceder a la parte posterior del panel. Para configurarlos, tire del cabezal del mandril hacia el interior del cuerpo del remache, expandiendo el cuerpo del remache y haciendo que se abocarde contra el lateral de la parte posterior. Si se aplica suficiente fuerza, el mandril se romperá en su punto de rotura. Instalado con una herramienta remachadora (actualmente no ofrecida por Essentra). Ofrece un agarre extremadamente fuerte. Especialmente bueno para materiales blandos.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
Información del SKU del producto
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Color Material
171579638222
0,359 € - 0,566 € 100 En stock
5.7 mm
Beige
Nylon 6/6;Policarbonato
171579669922
0,3924 € - 0,618 € 97 En stock
5.7 mm
Negro
Nylon 6/6;Policarbonato
497531
0,3244 € - 0,693 € 10000 En stock
6.1 mm
Natural
Nylon
497526
0,2492 € - 0,5313 € 7007 En stock
4.1 mm
Natural
Nylon
497528
0,3151 € - 0,6743 € 10080 En stock
5.1 mm
Natural
Nylon
497527
0,3687 € - 0,7887 € 10000 En stock
4.1 mm
Natural
Nylon
497530
0,3769 € - 0,8041 € 1000 En stock
6.1 mm
Natural
Nylon
497529
0,2925 € - 0,6248 € 12000 En stock
5.1 mm
Natural
Nylon
CR32-1-2
0,2492 € - 0,2492 € En producción
3.3 mm
Blanco
Nylon 6/6;Policarbonato
CR32-2-2
0,2399 € - 0,2399 € En producción
3.3 mm
Blanco
Nylon 6/6;Policarbonato
CR32-3-2
0,1225 € - 0,1246 € En producción
3.3 mm
Blanco
Nylon 6/6;Policarbonato
CR40-1-2
0,173 € - 0,1802 € 27300 En stock
4.1 mm
Blanco
Nylon 6/6;Policarbonato
CR40-2-2
0,312 € - 0,3903 € 2800 En stock
4.1 mm
Blanco
Nylon 6/6;Policarbonato
CR40-3-2
0,206 € - 0,2575 € 9300 En stock
4.1 mm
Blanco
Nylon 6/6;Policarbonato
CR48-1-2
0,6643 € - 0,9427 € 700 En stock
4.9 mm
Blanco
Nylon 6/6;Policarbonato
CR48-2-2
0,6942 € - 0,9834 € 31100 En stock
4.9 mm
Blanco
Nylon 6/6;Policarbonato
CR48-3-2
0,413 € - 0,5984 € En producción
4.9 mm
Blanco
Nylon 6/6;Policarbonato
CR56-1-2
0,964 € - 1,364 € 200 En stock
5.7 mm
Blanco
Nylon 6/6;Policarbonato
1285320
0,2502 € - 0,2554 € 1500 En stock
5.7 mm
Blanco
PC;PA 7
CR56-3-2
0,5654 € - 0,8019 € En producción
5.7 mm
Blanco
Nylon 6/6;Policarbonato
1283988
0,1018 € - 0,2354 € En producción
3.3 mm
Gris
PC;PA 7
1283990
0,105 € - 0,2442 € 30000 En stock
3.3 mm
Gris
PC;PA 7
1283994
0,1236 € - 0,2871 € 20000 En stock
4.1 mm
Gris
PC;PA 7
1283996
0,1266 € - 0,2937 € En producción
4.1 mm
Gris
PC;PA 7
1283998
0,1318 € - 0,3058 € 24000 En stock
4.1 mm
Gris
PC;PA 7
  • de 4
Remaches de cierre - Beige Nylon 6/6;Policarbonato 5.7 mm | 0.224 in de diámetro del orificio, de grosor del panel

171579638222

Rango de precios
0,566 € - 0,359 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.7 mm
  • Altura de la cabeza
    5.7 mm
  • Color
    Beige
  • Material
    Nylon 6/6;Policarbonato
Remaches de cierre - Negro Nylon 6/6;Policarbonato 5.7 mm | 0.224 in de diámetro del orificio, de grosor del panel

171579669922

Rango de precios
0,618 € - 0,3924 €

Niveles de existencias
97 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.7 mm
  • Altura de la cabeza
    5.7 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon 6/6;Policarbonato
Remaches de cierre - Natural Nylon 6.1 mm | 0.24 in de diámetro del orificio, de grosor del panel

497531

Rango de precios
0,693 € - 0,3244 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.1 mm
  • Altura de la cabeza
    6.1 mm
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
Remaches de cierre - Natural Nylon 4.1 mm | 0.161 in de diámetro del orificio, de grosor del panel

497526

Rango de precios
0,5313 € - 0,2492 €

Niveles de existencias
7007 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    4.1 mm
  • Altura de la cabeza
    4.1 mm
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
Remaches de cierre - Natural Nylon 5.1 mm | 0.201 in de diámetro del orificio, de grosor del panel

497528

Rango de precios
0,6743 € - 0,3151 €

Niveles de existencias
10080 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.1 mm
  • Altura de la cabeza
    5.1 mm
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
Remaches de cierre - Natural Nylon 4.1 mm | 0.161 in de diámetro del orificio, de grosor del panel

497527

Rango de precios
0,7887 € - 0,3687 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    4.1 mm
  • Altura de la cabeza
    4.1 mm
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
Remaches de cierre - Natural Nylon 6.1 mm | 0.24 in de diámetro del orificio, de grosor del panel

497530

Rango de precios
0,8041 € - 0,3769 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.1 mm
  • Altura de la cabeza
    6.1 mm
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
Remaches de cierre - Natural Nylon 5.1 mm | 0.201 in de diámetro del orificio, de grosor del panel

497529

Rango de precios
0,6248 € - 0,2925 €

Niveles de existencias
12000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.1 mm
  • Altura de la cabeza
    5.1 mm
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
Remaches de cierre - Blanco Nylon 6/6;Policarbonato 3.3 mm | 0.13 in de diámetro del orificio, 1.0 - 4.0 mm | 0.039 - 0.157 in de grosor del panel

CR32-1-2

Rango de precios
0,2492 € - 0,2492 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 4.0 mm
  • Longitud de anclaje
    6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza
    1.4 mm
Remaches de cierre - Blanco Nylon 6/6;Policarbonato 3.3 mm | 0.13 in de diámetro del orificio, 4.0 - 7.0 mm | 0.157 - 0.276 in de grosor del panel

CR32-2-2

Rango de precios
0,2399 € - 0,2399 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    4.0 - 7.0 mm
  • Longitud de anclaje
    9.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza
    1.4 mm
Remaches de cierre - Blanco Nylon 6/6;Policarbonato 3.3 mm | 0.13 in de diámetro del orificio, 7.0 - 10.0 mm | 0.276 - 0.394 in de grosor del panel

CR32-3-2

Rango de precios
0,1246 € - 0,1225 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    7.0 - 10.0 mm
  • Longitud de anclaje
    12.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza
    1.4 mm
Remaches de cierre - Blanco Nylon 6/6;Policarbonato 4.1 mm | 0.161 in de diámetro del orificio, 1.0 - 4.0 mm | 0.039 - 0.157 in de grosor del panel

CR40-1-2

Rango de precios
0,1802 € - 0,173 €

Niveles de existencias
27300 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 4.0 mm
  • Longitud de anclaje
    6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
Remaches de cierre - Blanco Nylon 6/6;Policarbonato 4.1 mm | 0.161 in de diámetro del orificio, 4.0 - 7.0 mm | 0.157 - 0.276 in de grosor del panel

CR40-2-2

Rango de precios
0,3903 € - 0,312 €

Niveles de existencias
2800 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    4.0 - 7.0 mm
  • Longitud de anclaje
    9.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
Remaches de cierre - Blanco Nylon 6/6;Policarbonato 4.1 mm | 0.161 in de diámetro del orificio, 7.0 - 10.0 mm | 0.276 - 0.394 in de grosor del panel

CR40-3-2

Rango de precios
0,2575 € - 0,206 €

Niveles de existencias
9300 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    7.0 - 10.0 mm
  • Longitud de anclaje
    12.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
Remaches de cierre - Blanco Nylon 6/6;Policarbonato 4.9 mm | 0.193 in de diámetro del orificio, 1.5 - 5.0 mm | 0.059 - 0.197 in de grosor del panel

CR48-1-2

Rango de precios
0,9427 € - 0,6643 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.9 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 5.0 mm
  • Longitud de anclaje
    8.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
Remaches de cierre - Blanco Nylon 6/6;Policarbonato 4.9 mm | 0.193 in de diámetro del orificio, 5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in de grosor del panel

CR48-2-2

Rango de precios
0,9834 € - 0,6942 €

Niveles de existencias
31100 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.9 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Longitud de anclaje
    11.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
Remaches de cierre - Blanco Nylon 6/6;Policarbonato 4.9 mm | 0.193 in de diámetro del orificio, 8.0 - 11.0 mm | 0.315 - 0.433 in de grosor del panel

CR48-3-2

Rango de precios
0,5984 € - 0,413 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.9 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.0 - 11.0 mm
  • Longitud de anclaje
    14.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
Remaches de cierre - Blanco Nylon 6/6;Policarbonato 5.7 mm | 0.224 in de diámetro del orificio, 2.0 - 5.5 mm | 0.079 - 0.217 in de grosor del panel

CR56-1-2

Rango de precios
1,364 € - 0,964 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.0 - 5.5 mm
  • Longitud de anclaje
    9.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.2 mm
Remaches de cierre - Blanco PC;PA 7 5.7 mm | 0.224 in de diámetro del orificio, 5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in de grosor del panel

1285320

Rango de precios
0,2554 € - 0,2502 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Longitud de anclaje
    12.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.7 mm
  • Altura de la cabeza
    5.7 mm
Remaches de cierre - Blanco Nylon 6/6;Policarbonato 5.7 mm | 0.224 in de diámetro del orificio, 8.5 - 12.0 mm | 0.335 - 0.472 in de grosor del panel

CR56-3-2

Rango de precios
0,8019 € - 0,5654 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.5 - 12.0 mm
  • Longitud de anclaje
    15.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.2 mm
Remaches de cierre - Gris PC;PA 7 3.3 mm | 0.13 in de diámetro del orificio, 1.0 - 3.5 mm | 0.039 - 0.138 in de grosor del panel

1283988

Rango de precios
0,2354 € - 0,1018 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 3.5 mm
  • Longitud de anclaje
    6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    3.3 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
Remaches de cierre - Gris PC;PA 7 3.3 mm | 0.13 in de diámetro del orificio, 3.5 - 6.5 mm | 0.138 - 0.256 in de grosor del panel

1283990

Rango de precios
0,2442 € - 0,105 €

Niveles de existencias
30000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.5 - 6.5 mm
  • Longitud de anclaje
    9.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    3.3 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
Remaches de cierre - Gris PC;PA 7 4.1 mm | 0.161 in de diámetro del orificio, 1.0 - 3.5 mm | 0.039 - 0.138 in de grosor del panel

1283994

Rango de precios
0,2871 € - 0,1236 €

Niveles de existencias
20000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 3.5 mm
  • Longitud de anclaje
    6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    4.1 mm
  • Altura de la cabeza
    4.1 mm
Remaches de cierre - Gris PC;PA 7 4.1 mm | 0.161 in de diámetro del orificio, 3.5 - 6.0 mm | 0.138 - 0.236 in de grosor del panel

1283996

Rango de precios
0,2937 € - 0,1266 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.5 - 6.0 mm
  • Longitud de anclaje
    9.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    4.1 mm
  • Altura de la cabeza
    4.1 mm
Remaches de cierre - Gris PC;PA 7 4.1 mm | 0.161 in de diámetro del orificio, 6.5 - 9.0 mm | 0.256 - 0.354 in de grosor del panel

1283998

Rango de precios
0,3058 € - 0,1318 €

Niveles de existencias
24000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.5 - 9.0 mm
  • Longitud de anclaje
    12.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    4.1 mm
  • Altura de la cabeza
    4.1 mm

Facetas del producto

Gama de productos Fijaciones para paneles y remaches

Conjunto de productos Remaches

Tipo Remache ciego

Características No extraíble

Material Plástico