Puntillas redondas

En stock

Los tacos de soporte redondos están diseñados para usarse como tapón de protección o como puntilla. La tapa está escalonada para ofrecer una fácil inserción y un ajuste seguro. Son ideales para proteger y terminar un extremo del tubo en aplicaciones de uso moderado a intenso

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Diámetro del tubo exterior compatible Rango de grosor de pared compatible Calibre del tubo compatible
RDG1155D
0,0925 € - 0,0925 € En producción
15.9 mm
2.1 mm | 0.083 in
14
RDG1170A
0,0688 € - 0,0688 € En producción
15.9 mm
1.5 mm | 0.058 in
17
RDG1190A
0,1066 € - 0,1066 € En producción
19.1 mm
2.4 mm | 0.095 in
13
RDG1205A
0,0938 € - 0,0938 € 5000 En stock
19.1 mm
1.5 mm | 0.058 in
17
RDG1225A
0,0763 € - 0,0763 € En producción
19.1 mm
0.7 mm | 0.028 in
22
RDG1237B
0,1837 € - 0,1837 € En producción
22.2 mm
1.5 mm | 0.058 in
17
RDG1315A
0,1066 € - 0,1066 € En producción
28.6 mm
1.7 mm | 0.065 in
16
RDG1350D
0,1129 € - 0,1129 € En producción
31.8 mm
1.2 mm | 0.049 in
18
RDG1370C
0,1741 € - 0,1741 € En producción
34.9 mm
1.2 mm | 0.049 in
18
RDG1405A
0,2079 € - 0,2079 € En producción
38.1 mm
0.9 mm | 0.035 in
20
RDG1115A
0,1066 € - 0,1066 € En producción
12.7 mm
0.9 mm | 0.035 in
20
RDG1130A
0,0921 € - 0,0921 € En producción
14.3 mm
0.9 mm | 0.035 in
20
RDG1150A
0,1066 € - 0,1066 € En producción
15.9 mm
2.4 mm | 0.095 in
13
RDG1168B
0,1224 € - 0,1224 € En producción
15.9 mm
1.5 mm | 0.058 in
17
RDG1185A
0,0853 € - 0,0853 € En producción
15.9 mm
0.7 mm | 0.028 in
22
RDG1200A
0,0944 € - 0,0944 € En producción
19.1 mm
1.7 mm | 0.065 in
16
RDG1220A
0,0735 € - 0,0735 € En producción
19.1 mm
0.9 mm | 0.035 in
20
RDG1235A
0,1277 € - 0,1277 € En producción
22.2 mm
1.7 mm | 0.065 in
16
RDG1250A
0,0752 € - 0,0752 € En producción
22.2 mm
0.9 mm | 0.035 in
20
RDG1273B
0,1499 € - 0,1499 € En producción
25.4 mm
1.7 mm | 0.065 in
16
RDG1285A
0,0963 € - 0,0963 € En producción
25.4 mm
1.2 mm | 0.049 in
18
RDG1310A
0,1111 € - 0,1111 € En producción
28.6 mm
2.1 mm | 0.083 in
14
RDG1327B
0,2132 € - 0,2132 € En producción
28.7 mm
0.9 mm | 0.035 in
20
RDG1345A
0,1767 € - 0,1767 € En producción
31.8 mm
1.7 mm | 0.065 in
16
RDG1365A
0,1741 € - 0,1741 € En producción
34.9 mm
1.7 mm | 0.065 in
16
  • de 4
Puntilla redonda - 15.9 mm | 0.625 in Material - ABS ; Color - Negro

RDG1155D

Rango de precios
0,0925 € - 0,0925 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Forma del cabezal
    Redonda
Puntilla redonda - 15.9 mm | 0.625 in Material - ABS ; Color - Negro

RDG1170A

Rango de precios
0,0688 € - 0,0688 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Forma del cabezal
    Redonda
Puntilla redonda - 19.1 mm | 0.750 in Material - ABS ; Color - Negro

RDG1190A

Rango de precios
0,1066 € - 0,1066 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Forma del cabezal
    Redonda
Puntilla redonda - 19.1 mm | 0.750 in Material - ABS ; Color - Negro

RDG1205A

Rango de precios
0,0938 € - 0,0938 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Forma del cabezal
    Redonda
Puntilla redonda - 19.1 mm | 0.750 in Material - ABS ; Color - Negro

RDG1225A

Rango de precios
0,0763 € - 0,0763 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Forma del cabezal
    Redonda
Puntilla redonda - 22.2 mm | 0.875 in Material - Nylon ; Color - Negro

RDG1237B

Rango de precios
0,1837 € - 0,1837 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Nylon
  • Forma del cabezal
    Redonda
Puntilla redonda - 28.6 mm | 1.125 in Material - ABS ; Color - Negro

RDG1315A

Rango de precios
0,1066 € - 0,1066 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Forma del cabezal
    Redonda
Puntilla redonda - 31.8 mm | 1.250 in Material - ABS ; Color - Negro

RDG1350D

Rango de precios
0,1129 € - 0,1129 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Forma del cabezal
    Redonda
Puntilla redonda - 34.9 mm | 1.375 in Material - ABS ; Color - Negro

RDG1370C

Rango de precios
0,1741 € - 0,1741 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Forma del cabezal
    Redonda
Puntilla redonda - 38.1 mm | 1.500 in Material - ABS ; Color - Negro

RDG1405A

Rango de precios
0,2079 € - 0,2079 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Forma del cabezal
    Redonda
Puntilla redonda - 12.7 mm | 0.500 in Material - ABS ; Color - Negro

RDG1115A

Rango de precios
0,1066 € - 0,1066 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Forma del cabezal
    Redonda
Puntilla redonda - 14.3 mm | 0.563 in Material - ABS ; Color - Negro

RDG1130A

Rango de precios
0,0921 € - 0,0921 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Forma del cabezal
    Redonda
Puntilla redonda - 15.9 mm | 0.625 in Material - ABS ; Color - Negro

RDG1150A

Rango de precios
0,1066 € - 0,1066 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Forma del cabezal
    Redonda
Puntilla redonda - 15.9 mm | 0.625 in Material - Butirato ; Color - Negro

RDG1168B

Rango de precios
0,1224 € - 0,1224 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Butirato
  • Forma del cabezal
    Redonda
Puntilla redonda - 15.9 mm | 0.625 in Material - ABS ; Color - Negro

RDG1185A

Rango de precios
0,0853 € - 0,0853 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Forma del cabezal
    Redonda
Puntilla redonda - 19.1 mm | 0.750 in Material - ABS ; Color - Negro

RDG1200A

Rango de precios
0,0944 € - 0,0944 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Forma del cabezal
    Redonda
Puntilla redonda - 19.1 mm | 0.750 in Material - ABS ; Color - Negro

RDG1220A

Rango de precios
0,0735 € - 0,0735 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Forma del cabezal
    Redonda
Puntilla redonda - 22.2 mm | 0.875 in Material - ABS ; Color - Negro

RDG1235A

Rango de precios
0,1277 € - 0,1277 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Forma del cabezal
    Redonda
Puntilla redonda - 22.2 mm | 0.875 in Material - ABS ; Color - Negro

RDG1250A

Rango de precios
0,0752 € - 0,0752 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Forma del cabezal
    Redonda
Puntilla redonda - 25.4 mm | 1.000 in Material - Butirato ; Color - Negro

RDG1273B

Rango de precios
0,1499 € - 0,1499 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Butirato
  • Forma del cabezal
    Redonda
Puntilla redonda - 25.4 mm | 1.000 in Material - ABS ; Color - Negro

RDG1285A

Rango de precios
0,0963 € - 0,0963 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Forma del cabezal
    Redonda
Puntilla redonda - 28.6 mm | 1.125 in Material - ABS ; Color - Negro

RDG1310A

Rango de precios
0,1111 € - 0,1111 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Forma del cabezal
    Redonda
Puntilla redonda - 28.7 mm | 1.130 in Material - Polietileno de baja densidad ; Color - Negro

RDG1327B

Rango de precios
0,2132 € - 0,2132 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Forma del cabezal
    Redonda
Puntilla redonda - 31.8 mm | 1.250 in Material - ABS ; Color - Negro

RDG1345A

Rango de precios
0,1767 € - 0,1767 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Forma del cabezal
    Redonda
Puntilla redonda - 34.9 mm | 1.375 in Material - ABS ; Color - Negro

RDG1365A

Rango de precios
0,1741 € - 0,1741 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Forma del cabezal
    Redonda

Comprado con frecuencia

Conteras Cuadradas Abovedadas
Conteras Cuadradas Abovedadas
Conteras Cuadradas Abovedadas
Conteras y puntillas redondas con base de acero
Conteras y puntillas redondas con base de acero
Conteras y puntillas redondas con base de acero
Conteras y puntillas redondas - Con base de fieltro
Conteras y puntillas redondas - Con base de fieltro
Conteras y puntillas redondas - Con base de fieltro
Puntilla con muelle
Puntilla con muelle
Puntilla con muelle
Conteras Cuadradas Angulares
Conteras Cuadradas Angulares
Conteras Cuadradas Angulares
Conteras y puntillas roscadas rectangulares - Metálicas
Conteras y puntillas roscadas rectangulares - Metálicas
Conteras y puntillas roscadas rectangulares - Metálicas
Patas para bastones y muletas - Goma
Patas para bastones y muletas - Goma
Patas para bastones y muletas - Goma
Conteras y puntillas redondas - Achaflanadas
Conteras y puntillas redondas - Achaflanadas
Conteras y puntillas redondas - Achaflanadas
Conteras horizontales para tubos rectangulares
Conteras horizontales para tubos rectangulares
Conteras horizontales para tubos rectangulares
Conteras y puntillas rectangulares - Ligeras
Conteras y puntillas rectangulares - Ligeras
Conteras y puntillas rectangulares - Ligeras

Facetas del producto

Gama de productos Tapones

Conjunto de productos Conteras para tubos

Ajuste Ajustable a presión

Características Acabado para sillas y muebles Extremos del tubo

Material ABS PEAD Polietileno de baja densidad Metal Nylon Plástico Acero

Forma Redonda