Puntillas de Teflón atornilladas

En stock

Las puntillas de teflón se fijan con la ayuda de un tornillo para proporcionar un agarre fuerte a la superficie de montaje. Un orificio de 4,5 mm de diámetro proporciona una entrada de fijación para el tornillo sin dañar la arandela. La arandela de acero está recubierta con PTFE para proporcionar el máximo deslizamiento.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Diámetro del tubo exterior compatible Diámetro de la cabeza
499483
0,3315 € - 0,4527 € 5300 En stock
22.0 mm
499487
1,0979 € - 1,5015 € En producción
50.0 mm
463841
0,7948 € - 0,8274 € En producción
25.0 mm
463857
0,8009 € - 0,8331 € 1200 En stock
25.0 mm
463861
1,0295 € - 1,095 € En producción
25.0 mm
463865
0,8994 € - 0,9359 € En producción
30.0 mm
499486
0,7337 € - 1,0036 € En producción
40.0 mm
463840
0,7331 € - 2,6848 € 172 En stock
25.0 mm
463846
0,9986 € - 1,0617 € En producción
30.0 mm
463860
0,8957 € - 0,9331 € En producción
25.0 mm
463864
En producción
30.0 mm
30.0 mm
499484
0,399 € - 0,5463 € 18543 En stock
25.0 mm
463838
0,7695 € - 1,3094 € 1235 En stock
25.0 mm
463842
0,6924 € - 0,7213 € En producción
30.0 mm
463858
0,8779 € - 0,9141 € En producción
25.0 mm
463862
0,8189 € - 0,8521 € En producción
30.0 mm
463866
En producción
30.0 mm
30.0 mm
463859
0,887 € - 0,9243 € En producción
25.0 mm
499485
0,474 € - 0,6491 € 2468 En stock
30.0 mm
463839
0,7506 € - 1,2763 € 2107 En stock
25.0 mm
463845
1,2992 € - 1,2992 € En producción
30.0 mm
463863
0,8393 € - 0,8736 € 508 En stock
30.0 mm
463837
0,9329 € - 0,9329 € 3750 En stock
19.0 mm
Puntilla redonda - 22.0 mm | 0.866 in Material - Acero ; Color - Negro

499483

Rango de precios
0,4527 € - 0,3315 €

Niveles de existencias
5300 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Tornillo
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material
    Acero
  • Clavijas de metal
    No
Puntilla redonda - 50.0 mm | 1.969 in Material - Acero ; Color - Negro

499487

Rango de precios
1,5015 € - 1,0979 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Tornillo
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material
    Acero
  • Clavijas de metal
    No
Puntilla redonda - 25.0 mm | 0.984 in Material - Nylon ; Color - Negro

463841

Rango de precios
0,8274 € - 0,7948 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Clavijas de metal
    No
Puntilla redonda - 25.0 mm | 0.984 in Material - Nylon ; Color - Negro

463857

Rango de precios
0,8331 € - 0,8009 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Clavijas de metal
    No
Puntilla redonda - 25.0 mm | 0.984 in Material - Nylon ; Color - Negro

463861

Rango de precios
1,095 € - 1,0295 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Clavijas de metal
    No
Puntilla redonda - 30.0 mm | 1.181 in Material - Nylon ; Color - Negro

463865

Rango de precios
0,9359 € - 0,8994 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Clavijas de metal
    No
Puntilla redonda - 40.0 mm | 1.575 in Material - Acero ; Color - Negro

499486

Rango de precios
1,0036 € - 0,7337 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Tornillo
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material
    Acero
  • Clavijas de metal
    No
Puntilla redonda - 25.0 mm | 0.984 in Material - Nylon ; Color - Negro

463840

Rango de precios
2,6848 € - 0,7331 €

Niveles de existencias
172 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Clavijas de metal
    No
Puntilla redonda - 30.0 mm | 1.181 in Material - Nylon ; Color - Negro

463846

Rango de precios
1,0617 € - 0,9986 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Clavijas de metal
    No
Puntilla redonda - 25.0 mm | 0.984 in Material - Nylon ; Color - Negro

463860

Rango de precios
0,9331 € - 0,8957 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Clavijas de metal
    No
Puntilla redonda - 30.0 mm | 1.181 in Material - Nylon ; Color - Negro

463864


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Clavijas de metal
    No
Puntilla redonda - 25.0 mm | 0.984 in Material - Acero ; Color - Negro

499484

Rango de precios
0,5463 € - 0,399 €

Niveles de existencias
18543 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Tornillo
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material
    Acero
  • Clavijas de metal
    No
Puntilla redonda - 25.0 mm | 0.984 in Material - Nylon ; Color - Negro

463838

Rango de precios
1,3094 € - 0,7695 €

Niveles de existencias
1235 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Clavijas de metal
    No
Puntilla redonda - 30.0 mm | 1.181 in Material - Nylon ; Color - Negro

463842

Rango de precios
0,7213 € - 0,6924 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Clavijas de metal
    No
Puntilla redonda - 25.0 mm | 0.984 in Material - Nylon ; Color - Negro

463858

Rango de precios
0,9141 € - 0,8779 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Clavijas de metal
    No
Puntilla redonda - 30.0 mm | 1.181 in Material - Nylon ; Color - Negro

463862

Rango de precios
0,8521 € - 0,8189 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Clavijas de metal
    No
Puntilla redonda - 30.0 mm | 1.181 in Material - Nylon ; Color - Negro

463866


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Clavijas de metal
    No
Puntilla redonda - 25.0 mm | 0.984 in Material - Nylon ; Color - Negro

463859

Rango de precios
0,9243 € - 0,887 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Clavijas de metal
    No
Puntilla redonda - 30.0 mm | 1.181 in Material - Acero ; Color - Negro

499485

Rango de precios
0,6491 € - 0,474 €

Niveles de existencias
2468 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Tornillo
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material
    Acero
  • Clavijas de metal
    No
Puntilla redonda - 25.0 mm | 0.984 in Material - Nylon ; Color - Negro

463839

Rango de precios
1,2763 € - 0,7506 €

Niveles de existencias
2107 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Clavijas de metal
    No
Puntilla redonda - 30.0 mm | 1.181 in Material - Nylon ; Color - Negro

463845

Rango de precios
1,2992 € - 1,2992 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Clavijas de metal
    No
Puntilla redonda - 30.0 mm | 1.181 in Material - Nylon ; Color - Negro

463863

Rango de precios
0,8736 € - 0,8393 €

Niveles de existencias
508 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Clavijas de metal
    No
Puntilla redonda - Estándar - 19.0 mm | 0.748 in Material - PA ; Color - Negro

463837

Rango de precios
0,9329 € - 0,9329 €

Niveles de existencias
3750 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material
    PA
  • Clavijas de metal
    No

Comprado con frecuencia

Conteras y puntillas ovaladas
Conteras y puntillas ovaladas
Conteras y puntillas ovaladas
Conteras roscadas redondas - Metálicas
Conteras roscadas redondas - Metálicas
Conteras roscadas redondas - Metálicas
Conectores para tubos cuadrados
Conectores para tubos cuadrados
Conectores para tubos cuadrados
Conteras y puntillas redondas - Achaflanadas
Conteras y puntillas redondas - Achaflanadas
Conteras y puntillas redondas - Achaflanadas
Conteras y puntillas rectangulares - Ligeras
Conteras y puntillas rectangulares - Ligeras
Conteras y puntillas rectangulares - Ligeras
Conteras roscadas redondas
Conteras roscadas redondas
Conteras roscadas redondas
Conteras y puntillas redondas - Acabado de cromo
Conteras y puntillas redondas - Acabado de cromo
Conteras y puntillas redondas - Acabado de cromo
Conteras Cuadradas Abovedadas
Conteras Cuadradas Abovedadas
Conteras Cuadradas Abovedadas
Conteras y puntillas roscadas rectangulares - Metálicas
Conteras y puntillas roscadas rectangulares - Metálicas
Conteras y puntillas roscadas rectangulares - Metálicas
Conectores de Tubo
Conectores de Tubo
Conectores de Tubo

Facetas del producto

Gama de productos Tapones

Conjunto de productos Conteras para tubos

Ajuste Ajustable a presión

Características Acabado para sillas y muebles Extremos del tubo

Material Metal Nylon Plástico Acero

Funcionamiento Ajustable

Inserto Acalanado

Forma Redonda