Puntillas - Con base ajustable/suave
Puntillas con base ajustables y suave.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
Filtrar o buscar variantes
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Ordenar por
NingunoVista rápida | Código de artículo | Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Diámetro de la base | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
465357 | 0,6978 € - 1,58 € | 32 En stock |
M10
|
25.0 mm
|
40.0 mm
|
||||||
060002069901 | 0,6841 € - 1,7314 € | 875 En stock |
M22
|
25.0 mm
|
32.0 mm
|
||||||
060007069901 | 1,2669 € - 3,8323 € | 120 En stock |
M30
|
30.0 mm
|
50.0 mm
|
||||||
060353569901 | 1,1929 € - 2,6182 € | 300 En stock |
M22
|
25.0 mm
|
35.0 mm
|
||||||
465349 | 0,5859 € - 1,3186 € | En producción |
M10
|
25.0 mm
|
30.0 mm
|
||||||
060003069901 | 0,7912 € - 2,0076 € | 200 En stock |
M22
|
25.0 mm
|
35.0 mm
|
||||||
060008069901 | 2,8505 € - 5,152 € | 770 En stock |
M42
|
40.0 mm
|
60.0 mm
|
||||||
060404069901 | 1,4674 € - 2,7871 € | En producción |
M22
|
20.0 mm
|
40.0 mm
|
||||||
060505069901 | 1,668 € - 4,0857 € | 160 En stock |
M30
|
28.0 mm
|
50.0 mm
|
||||||
465353 | 0,6925 € - 0,9471 € | 499 En stock |
M8
|
25.0 mm
|
30.0 mm
|
||||||
060006069901 | 1,1824 € - 3,5684 € | 330 En stock |
M30
|
30.0 mm
|
45.0 mm
|
||||||
060303069901 | 0,7696 € - 1,3619 € | 1870 En stock |
M22
|
20.0 mm
|
30.0 mm
|
||||||
060005069901 | 0,9269 € - 2,027 € | 874 En stock |
M22
|
25.0 mm
|
40.0 mm
|
||||||
060202069901 | 0,6038 € - 1,1824 € | 1150 En stock |
M10
|
25.0 mm
|
20.0 mm
|
||||||
060454569901 | 1,6152 € - 3,9168 € | 100 En stock |
M30
|
30.0 mm
|
45.0 mm
|
||||||
465351 | 0,5817 € - 1,3068 € | 87 En stock |
M8
|
25.0 mm
|
40.0 mm
|
||||||
Pata de nivelado para montaje de espárrago - Medida de la rosca - M10 ; Diámetro de la base - 40.0 mm | 1.575 in ; ; Material - PP
- Rango de precios
- 1,58 € - 0,6978 €
- Niveles de existencias
- 32 En stock
Atributos
-
Medida de la rosca
M10 -
Diámetro de la base
40.0 mm -
Longitud de la rosca
25.0 mm -
Tipo de la base
Plástico rígido -
Color
Negro
Pata de nivelado para montaje de espárrago - Medida de la rosca - M22 ; Diámetro de la base - 32.0 mm | 1.26 in ; ; Material - Nylon
- Rango de precios
- 1,7314 € - 0,6841 €
- Niveles de existencias
- 875 En stock
Atributos
-
Medida de la rosca
M22 -
Diámetro de la base
32.0 mm -
Longitud de la rosca
25.0 mm -
Tipo de la base
Plástico rígido -
Color
Negro
Pata de nivelado para montaje de espárrago - Medida de la rosca - M30 ; Diámetro de la base - 50.0 mm | 1.969 in ; ; Material - Nylon
- Rango de precios
- 3,8323 € - 1,2669 €
- Niveles de existencias
- 120 En stock
Atributos
-
Medida de la rosca
M30 -
Diámetro de la base
50.0 mm -
Longitud de la rosca
30.0 mm -
Tipo de la base
Plástico rígido -
Color
Negro
Pata de nivelado para montaje de espárrago - Medida de la rosca - M22 ; Diámetro de la base - 35.0 mm | 1.378 in ; ; Material - Nylon
- Rango de precios
- 2,6182 € - 1,1929 €
- Niveles de existencias
- 300 En stock
Atributos
-
Medida de la rosca
M22 -
Diámetro de la base
35.0 mm -
Longitud de la rosca
25.0 mm -
Tipo de la base
Plástico rígido -
Color
Negro
Pata de nivelado para montaje de espárrago - Medida de la rosca - M10 ; Diámetro de la base - 30.0 mm | 1.181 in ; ; Material - PP
- Rango de precios
- 1,3186 € - 0,5859 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Medida de la rosca
M10 -
Diámetro de la base
30.0 mm -
Longitud de la rosca
25.0 mm -
Tipo de la base
Plástico rígido -
Color
Negro
Pata de nivelado para montaje de espárrago - Medida de la rosca - M22 ; Diámetro de la base - 35.0 mm | 1.378 in ; ; Material - Nylon
- Rango de precios
- 2,0076 € - 0,7912 €
- Niveles de existencias
- 200 En stock
Atributos
-
Medida de la rosca
M22 -
Diámetro de la base
35.0 mm -
Longitud de la rosca
25.0 mm -
Tipo de la base
Plástico rígido -
Color
Negro
Pata de nivelado para montaje de espárrago - Medida de la rosca - M42 ; Diámetro de la base - 60.0 mm | 2.362 in ; ; Material - Nylon
- Rango de precios
- 5,152 € - 2,8505 €
- Niveles de existencias
- 770 En stock
Atributos
-
Medida de la rosca
M42 -
Diámetro de la base
60.0 mm -
Longitud de la rosca
40.0 mm -
Tipo de la base
Plástico rígido -
Color
Negro
Pata de nivelado para montaje de espárrago - Medida de la rosca - M22 ; Diámetro de la base - 40.0 mm | 1.575 in ; ; Material - Nylon
- Rango de precios
- 2,7871 € - 1,4674 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Medida de la rosca
M22 -
Diámetro de la base
40.0 mm -
Longitud de la rosca
20.0 mm -
Tipo de la base
Plástico rígido -
Color
Negro
Pata de nivelado para montaje de espárrago - Medida de la rosca - M30 ; Diámetro de la base - 50.0 mm | 1.969 in ; ; Material - Nylon
- Rango de precios
- 4,0857 € - 1,668 €
- Niveles de existencias
- 160 En stock
Atributos
-
Medida de la rosca
M30 -
Diámetro de la base
50.0 mm -
Longitud de la rosca
28.0 mm -
Tipo de la base
Plástico rígido -
Color
Negro
Pata de nivelado para montaje de espárrago - Medida de la rosca - M8 ; Diámetro de la base - 30.0 mm | 1.181 in ; ; Material - PP
- Rango de precios
- 0,9471 € - 0,6925 €
- Niveles de existencias
- 499 En stock
Atributos
-
Medida de la rosca
M8 -
Diámetro de la base
30.0 mm -
Longitud de la rosca
25.0 mm -
Tipo de la base
Plástico rígido -
Color
Negro
Pata de nivelado para montaje de espárrago - Medida de la rosca - M30 ; Diámetro de la base - 45.0 mm | 1.772 in ; ; Material - Nylon
- Rango de precios
- 3,5684 € - 1,1824 €
- Niveles de existencias
- 330 En stock
Atributos
-
Medida de la rosca
M30 -
Diámetro de la base
45.0 mm -
Longitud de la rosca
30.0 mm -
Tipo de la base
Plástico rígido -
Color
Negro
Pata de nivelado para montaje de espárrago - Medida de la rosca - M22 ; Diámetro de la base - 30.0 mm | 1.181 in ; ; Material - Nylon
- Rango de precios
- 1,3619 € - 0,7696 €
- Niveles de existencias
- 1870 En stock
Atributos
-
Medida de la rosca
M22 -
Diámetro de la base
30.0 mm -
Longitud de la rosca
20.0 mm -
Tipo de la base
Plástico rígido -
Color
Negro
Pata de nivelado para montaje de espárrago - Medida de la rosca - M22 ; Diámetro de la base - 40.0 mm | 1.575 in ; ; Material - Nylon
- Rango de precios
- 2,027 € - 0,9269 €
- Niveles de existencias
- 874 En stock
Atributos
-
Medida de la rosca
M22 -
Diámetro de la base
40.0 mm -
Longitud de la rosca
25.0 mm -
Tipo de la base
Plástico rígido -
Color
Negro
Pata de nivelado para montaje de espárrago - Medida de la rosca - M10 ; Diámetro de la base - 20.0 mm | 0.787 in ; ; Material - Nylon
- Rango de precios
- 1,1824 € - 0,6038 €
- Niveles de existencias
- 1150 En stock
Atributos
-
Medida de la rosca
M10 -
Diámetro de la base
20.0 mm -
Longitud de la rosca
25.0 mm -
Tipo de la base
Plástico rígido -
Color
Negro
Pata de nivelado para montaje de espárrago - Medida de la rosca - M30 ; Diámetro de la base - 45.0 mm | 1.772 in ; ; Material - Nylon
- Rango de precios
- 3,9168 € - 1,6152 €
- Niveles de existencias
- 100 En stock
Atributos
-
Medida de la rosca
M30 -
Diámetro de la base
45.0 mm -
Longitud de la rosca
30.0 mm -
Tipo de la base
Plástico rígido -
Color
Negro
Pata de nivelado para montaje de espárrago - Medida de la rosca - M8 ; Diámetro de la base - 40.0 mm | 1.575 in ; ; Material - PP
- Rango de precios
- 1,3068 € - 0,5817 €
- Niveles de existencias
- 87 En stock
Atributos
-
Medida de la rosca
M8 -
Diámetro de la base
40.0 mm -
Longitud de la rosca
25.0 mm -
Tipo de la base
Plástico rígido -
Color
Negro
Comprado con frecuencia
Comprado con frecuencia
Facetas del producto
Gama de productos Patas, ruedas y puntillas
Conjunto de productos Patas niveladoras
Tipo Ajustable Base rígida
Material Metal Nylon Plástico Goma Acero
Montaje Atornillado Espárrago roscado
Uso Aparatos eléctricos Industrial Maquinaria Muebles de oficina y punto de venta