Puntilla con muelle

En stock

Las puntillas con muelle son un diseño de una sola pieza para facilitar la aplicación. Las puntillas de ajuste a presión son de perfil redondo y vienen en una gama de materiales y acabados de base para adaptarse a diversas aplicaciones.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Diámetro del tubo exterior compatible Insert Height Material Head Height Head Diameter
551602
0,3969 € - 0,4708 € En producción
23.4 mm
Acero;Nylon
551616
0,6946 € - 0,8245 € En producción
31.0 mm
Nylon;Acero
551600
0,3969 € - 0,4708 € En producción
23.4 mm
Acero;Nylon
551622
0,966 € - 0,966 € En producción
31.0 mm
Acero
551621
En producción
31.0 mm
Acero
551614
0,7073 € - 0,9667 € 180 En stock
31.0 mm
Nylon;Acero
551618
En producción
31.0 mm
Nylon;Acero
551603
En producción
23.4 mm
Acero;Nylon
551617
0,8424 € - 1,1515 € En producción
31.0 mm
Nylon;Acero
551601
En producción
23.4 mm
Acero;Nylon
551615
0,645 € - 0,7654 € 170 En stock
31.0 mm
Nylon;Acero
551619
0,6841 € - 0,8129 € En producción
31.0 mm
Acero
551623
1,0367 € - 1,0367 € En producción
31.0 mm
Acero
551620
En producción
31.0 mm
Acero
Puntilla fija con muelle - 23.4 mm | 0.921 in Material - Acero;Nylon ; Color - Negro

551602

Rango de precios
0,4708 € - 0,3969 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro del tubo exterior compatible
    23.4 mm
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Acero;Nylon
Puntilla con muelle - 31.0 mm | 1.22 in Material - Nylon;Acero ; Color - Natural

551616

Rango de precios
0,8245 € - 0,6946 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro del tubo exterior compatible
    31.0 mm
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Nylon;Acero
Puntilla fija con muelle - 23.4 mm | 0.921 in Material - Acero;Nylon ; Color - Blanco

551600

Rango de precios
0,4708 € - 0,3969 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro del tubo exterior compatible
    23.4 mm
  • Color
    Blanco
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Acero;Nylon
Puntilla con muelle - 31.0 mm | 1.22 in Material - Acero ; Color - Natural

551622

Rango de precios
0,966 € - 0,966 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro del tubo exterior compatible
    31.0 mm
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Acero
Puntilla con muelle - 31.0 mm | 1.22 in Material - Acero ; Color - Natural

551621


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro del tubo exterior compatible
    31.0 mm
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Acero
Puntilla con muelle - 31.0 mm | 1.22 in Material - Nylon;Acero ; Color - Natural

551614

Rango de precios
0,9667 € - 0,7073 €

Niveles de existencias
180 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo exterior compatible
    31.0 mm
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Nylon;Acero
Puntilla con muelle - 31.0 mm | 1.22 in Material - Nylon;Acero ; Color - Natural

551618


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro del tubo exterior compatible
    31.0 mm
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Nylon;Acero
Puntilla fija con muelle - 23.4 mm | 0.921 in Material - Acero;Nylon ; Color - Negro

551603


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro del tubo exterior compatible
    23.4 mm
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Acero;Nylon
Puntilla con muelle - 31.0 mm | 1.22 in Material - Nylon;Acero ; Color - Natural

551617

Rango de precios
1,1515 € - 0,8424 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro del tubo exterior compatible
    31.0 mm
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Nylon;Acero
Puntilla fija con muelle - 23.4 mm | 0.921 in Material - Acero;Nylon ; Color - Blanco

551601


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro del tubo exterior compatible
    23.4 mm
  • Color
    Blanco
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Acero;Nylon
Puntilla con muelle - 31.0 mm | 1.22 in Material - Nylon;Acero ; Color - Natural

551615

Rango de precios
0,7654 € - 0,645 €

Niveles de existencias
170 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo exterior compatible
    31.0 mm
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Nylon;Acero
Puntilla con muelle - 31.0 mm | 1.22 in Material - Acero ; Color - Natural

551619

Rango de precios
0,8129 € - 0,6841 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro del tubo exterior compatible
    31.0 mm
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Acero
Puntilla con muelle - 31.0 mm | 1.22 in Material - Acero ; Color - Natural

551623

Rango de precios
1,0367 € - 1,0367 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro del tubo exterior compatible
    31.0 mm
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Acero
Puntilla con muelle - 31.0 mm | 1.22 in Material - Acero ; Color - Natural

551620


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro del tubo exterior compatible
    31.0 mm
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Acero

Comprado con frecuencia

Facetas del producto

Gama de productos Tapones

Conjunto de productos Conteras para tubos

Ajuste Ajustable a presión

Características Acabado para sillas y muebles Extremos del tubo

Material Metal Nylon Plástico Acero

Forma Redonda