Menu Search

Asas - Pasantes unilaterales

En stock

Los tiradores embutidos se montan al ras de una puerta o panel. Se pueden montar encajándolos en un panel; también se pueden soldar o atornillar. Las asas embutidas de plástico son las más populares; sin embargo, también ofrecemos asas embutidas de acero inoxidable y aluminio.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
2 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Compra
1,862 € - 3,912 € 5 En stock
20064631 1,862 € - 3,912 € 1204 En stock
Tiradores 152.0 mm PA 6 reforzada con 30 % de fibra de vidrio Negro

20064648

Rango de precios
3,912 € - 1,862 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    De puente
  • Tipo de montaje
    Instalación frontal con orificio pasante
  • Anchura de la base
    25.0 mm
  • Longitud del asa
    152.0 mm
Tiradores 152.0 mm PA 6 reforzada con 30 % de fibra de vidrio Negro

20064631

Rango de precios
3,912 € - 1,862 €

Niveles de existencias
1204 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    De puente
  • Tipo de montaje
    Instalación frontal con orificio pasante
  • Anchura de la base
    25.0 mm
  • Longitud del asa
    173.0 mm