Los protectores de mangueras en espiral están pensados para proteger las mangueras hidráulicas, neumáticas y eléctricas del aplastamiento, el desgaste y la abrasión. Presenta una fuerte memoria de recuperación para aumentar la cobertura de la manguera y un rendimiento antiaplastamiento superior. Ideal para envolver uno o varios haces de mangueras.Aumentan considerablemente la vida útil de las manguerasReducen las costosas reparaciones, los tiempos de inactividad y los incidentes de seguridad de los operarios.Máxima resistencia a la abrasión y al aplastamiento.Proporcionan una protección superior cuando se combinan con una funda protectora. Material: PEAD, PP Color: Amarillo, Negro Código De La Serie: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | ID | Color | Material | RL | Tipo | OD | WT | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10561515 | 363,6209 € - 382,7583 € | 25 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
Negro
|
PEAD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
| 61,2541 € - 64,4883 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
PEAD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 153,1095 € - 161,1744 € | 75 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Negro
|
PEAD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 57,4122 € - 60,4301 € | 238 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
PEAD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 105,7913 € - 111,3636 € | 319 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
Negro
|
PEAD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 229,6591 € - 241,7513 € | 216 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Negro
|
PEAD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 478,4556 € - 503,6494 € | 19 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
Negro
|
PEAD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 78,5066 € - 82,6472 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
PEAD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 53,5909 € - 56,4131 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
Negro
|
PEAD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 28,119 € - 29,6022 € | 58 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 33,7428 € - 35,5247 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 34,608 € - 36,4208 € | 399 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
Negro
|
PEAD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 48,1834 € - 50,7275 € | 593 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
PEAD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 410,661 € - 432,2704 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.189 in
81.0 mm
|
Amarillo
|
PEAD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 206,309 € - 217,1652 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.181 in
55.4 mm
|
Amarillo
|
PEAD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 61,388 € - 64,6119 € | 98 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
Negro
|
PEAD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 48,1937 € - 50,7275 € | 15 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Amarillo
|
PEAD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 183,0001 € - 192,6203 € | 7 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
Amarillo
|
PEAD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 46,8547 € - 49,3267 € | 79 En stock |
0.496 in
12.6 mm
|
Amarillo
|
PEAD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 284,3006 € - 299,2665 € | 46 En stock |
2.638 in
67.0 mm
|
Negro
|
PEAD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar