Menu Search

Edge Protector 4.0 mm 1.0 mm PVC White

This edge protector is manufactured from PVC and is used to protect edges from damage during transit or storage.
Referencia de Essentra:

10633427

Número de pieza del fabricante:

498129

En producción For more information Delivery & returns

PRODUCTO DESCATALOGADO

Este producto ya no está disponible.

Llámenos al 900 802 600 para detallarnos su consulta

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Colour White
Full Material Polyvinyl Chloride
Height 15.9 mm
Inside Diameter 6.0 mm
Overall Height 17.0 mm
Overall Width 25.2 mm
Roll Length 20.0 m
Width 25.2 mm
Commodity Code 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros