Menu Search

Edge Protector 3.5 mm 10.0 mm PVC White

Edge protector helps to protect edges from damage during transit or storage. Edge and trim seal is ideal for EMI shielding and protection.
Referencia de Essentra:

10237595

Número de pieza del fabricante:

34009701003

En producción For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 194,12 €
5 + 184,42 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

194,12 €

1 x 194,12 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Minimum Clamp Width 1.0 mm
Maximum Clamp Width 2.0 mm
Overall Height 10.0 mm
Overall Length 20.0 m
Overall Width 14.4 mm
Colour White
Full Material Polyvinyl Chloride
Width 12.0 mm
Style Edge Protector
Roll Length 20.0 m
Height 10.0 mm
Inside Diameter 2.0 mm
Strap Width 12.0 mm
Commodity Code 4016930090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros