10237427
34009504003
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 74,36 € |
5 + | 70,64 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Minimum Clamp Width | 1.0 mm |
---|---|
Minimum Clamp Width | 0.039 in |
Maximum Clamp Width | 2.0 mm |
Maximum Clamp Width | 0.079 in |
Overall Height | 9.4 mm |
Overall Height | 0.37 in |
Overall Length | 20.0 m |
Overall Length | 65.617 ft |
Overall Width | 6.9 mm |
Overall Width | 0.272 in |
Colour | White |
Full Material | Polyvinyl Chloride |
Width | 6.5 mm |
Width | 0.256 in |
Style | Edge Protector |
Roll Length | 20.0 m |
Roll Length | 65.617 ft |
Height | 9.4 mm |
Height | 0.37 in |
Inside Diameter | 2.0 mm |
Inside Diameter | 0.079 in |
Strap Width | 6.5 mm |
Strap Width | 0.256 in |
Commodity Code | 4016930090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar