Protección para mangueras Spiralguard
Spiralguard es adecuado para la protección de la mayoría de tipos de conjuntos de mangueras hidráulicas, neumáticas e industriales en una amplia variedad de sectores. Tiene una excelente memoria de recuperación para maximizar la cobertura de la manguera y un excepcional rendimiento contra el aplastamiento. Mantiene una elevada resistencia a la abrasión, se ha probado en condiciones difíciles y tiene una buena resistencia a los rayos UV. Spiralguard es adecuado para envolver mangueras individuales y haces de varias mangueras y viene cómodamente empaquetado en cajas de cartón para un almacenamiento sencillo.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
Filtrar o buscar variantes
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Ordenar por
NingunoVista rápida | Código de artículo | Rango de precios | Disponibilidad | Grosor de la pared | Color | Tipo de producto | Material | Diámetro de la manguera compatible | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1287103 | 15,7869 € - 16,5858 € | 27 En stock |
2.0 mm
|
Negro
|
Vainas en espiral
|
PP
|
16.0 mm
|
||||
1287106 | 22,7514 € - 26,3245 € | 42 En stock |
2.5 mm
|
Negro
|
Vainas en espiral
|
PP
|
25.0 mm
|
||||
1287117 | 260,1473 € - 276,8429 € | 6 En stock |
4.9 mm
|
Negro
|
Vainas en espiral
|
PP
|
88.0 mm
|
||||
1287114 | 73,3218 € - 78,9735 € | 55 En stock |
3.5 mm
|
Negro
|
Vainas en espiral
|
PP
|
50.0 mm
|
||||
1287105 | 18,9057 € - 21,9306 € | 52 En stock |
2.5 mm
|
Negro
|
Vainas en espiral
|
PP
|
20.0 mm
|
||||
1287109 | 34,2675 € - 39,7503 € | 107 En stock |
3.0 mm
|
Negro
|
Vainas en espiral
|
PP
|
32.0 mm
|
||||
1287112 | 47,9684 € - 55,6434 € | 63 En stock |
3.5 mm
|
Negro
|
Vainas en espiral
|
PP
|
42.0 mm
|
||||
SGX-25 | 42,7473 € - 56,5776 € | 26 En stock |
2.0 mm
|
Negro
|
Spiralguard®
|
PEAD
|
21.0 mm
|
||||
SGX-75 | 229,4778 € - 305,5446 € | En producción |
4.9 mm
|
Negro
|
Spiralguard®
|
PEAD
|
65.0 mm
|
||||
SGX-32Y | 60,3572 € - 80,4692 € | 213 En stock |
3.1 mm
|
Amarillo
|
Spiralguard®
|
PEAD
|
27.0 mm
|
||||
SGX-12 | 33,9529 € - 45,2705 € | En producción |
2.25 mm
|
Negro
|
Spiralguard®
|
PEAD
|
9.0 mm
|
||||
SGX-32 | 60,3572 € - 80,4692 € | En producción |
3.1 mm
|
Negro
|
Spiralguard®
|
PEAD
|
27.0 mm
|
||||
SGX-90 | 301,7755 € - 402,3674 € | 9 En stock |
5.9 mm
|
Negro
|
Spiralguard®
|
PEAD
|
80.0 mm
|
||||
SGX-50Y | 144,5955 € - 193,6351 € | 52 En stock |
3.9 mm
|
Amarillo
|
Spiralguard®
|
PEAD
|
44.0 mm
|
||||
1287102 | 15,6462 € - 16,5858 € | 8 En stock |
1.5 mm
|
Negro
|
Vainas en espiral
|
PP
|
12.0 mm
|
||||
SGX-20 | 38,3553 € - 51,5522 € | En producción |
2.0 mm
|
Negro
|
Spiralguard®
|
PEAD
|
16.0 mm
|
||||
SGX-50 | 144,5955 € - 193,6351 € | 160 En stock |
3.9 mm
|
Negro
|
Spiralguard®
|
PEAD
|
44.0 mm
|
||||
SGX-20Y | 38,3553 € - 51,5522 € | 48 En stock |
2.0 mm
|
Amarillo
|
Spiralguard®
|
PEAD
|
16.0 mm
|
||||
SGX-16 | 36,455 € - 47,7832 € | En producción |
1.9 mm
|
Negro
|
Spiralguard®
|
PEAD
|
13.0 mm
|
||||
SGX-40 | 96,8228 € - 128,263 € | 18 En stock |
3.1 mm
|
Negro
|
Spiralguard®
|
PEAD
|
33.0 mm
|
||||
SGX-16Y | 36,455 € - 47,7832 € | 602 En stock |
1.9 mm
|
Amarillo
|
Spiralguard®
|
PEAD
|
13.0 mm
|
||||
SGX-75Y | 229,4778 € - 305,5446 € | 27 En stock |
4.9 mm
|
Amarillo
|
Spiralguard®
|
PEAD
|
65.0 mm
|
||||
1287116 | 184,3128 € - 186,9522 € | En producción |
4.4 mm
|
Negro
|
Vainas en espiral
|
PP
|
74.0 mm
|
||||
SGX-12F | 22,95 € - 26,99 € | 404 En stock |
1.5 mm
|
Negro
|
Spiralguard® Flex
|
PEAD
|
9.0 mm
|
||||
SGX-25F | 40,70 € - 47,88 € | 2502 En stock |
2.2 mm
|
Negro
|
Spiralguard® Flex
|
PEAD
|
20.0 mm
|
||||
Protección para mangueras Spiralguard - Negro ; PP ; Diámetro de la manguera compatible - 16.0 mm | 0.63 in ; 20 m
- Rango de precios
- 16,5858 € - 15,7869 €
- Niveles de existencias
- 27 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Material completo
Polipropileno modificado -
Material
PP -
Tipo de producto
Vainas en espiral -
Diámetro de la manguera compatible
16.0 mm
Protección para mangueras Spiralguard - Negro ; PP ; Diámetro de la manguera compatible - 25.0 mm | 0.984 in ; 20 m
- Rango de precios
- 26,3245 € - 22,7514 €
- Niveles de existencias
- 42 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Material completo
Polipropileno modificado -
Material
PP -
Tipo de producto
Vainas en espiral -
Diámetro de la manguera compatible
25.0 mm
Protección para mangueras Spiralguard - Negro ; PP ; Diámetro de la manguera compatible - 88.0 mm | 3.465 in ; 20 m
- Rango de precios
- 276,8429 € - 260,1473 €
- Niveles de existencias
- 6 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Material completo
Polipropileno modificado -
Material
PP -
Tipo de producto
Vainas en espiral -
Diámetro de la manguera compatible
88.0 mm
Protección para mangueras Spiralguard - Negro ; PP ; Diámetro de la manguera compatible - 50.0 mm | 1.969 in ; 20 m
- Rango de precios
- 78,9735 € - 73,3218 €
- Niveles de existencias
- 55 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Material completo
Polipropileno modificado -
Material
PP -
Tipo de producto
Vainas en espiral -
Diámetro de la manguera compatible
50.0 mm
Protección para mangueras Spiralguard - Negro ; PP ; Diámetro de la manguera compatible - 20.0 mm | 0.787 in ; 20 m
- Rango de precios
- 21,9306 € - 18,9057 €
- Niveles de existencias
- 52 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Material completo
Polipropileno modificado -
Material
PP -
Tipo de producto
Vainas en espiral -
Diámetro de la manguera compatible
20.0 mm
Protección para mangueras Spiralguard - Negro ; PP ; Diámetro de la manguera compatible - 32.0 mm | 1.26 in ; 20 m
- Rango de precios
- 39,7503 € - 34,2675 €
- Niveles de existencias
- 107 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Material completo
Polipropileno modificado -
Material
PP -
Tipo de producto
Vainas en espiral -
Diámetro de la manguera compatible
32.0 mm
Protección para mangueras Spiralguard - Negro ; PP ; Diámetro de la manguera compatible - 42.0 mm | 1.654 in ; 20 m
- Rango de precios
- 55,6434 € - 47,9684 €
- Niveles de existencias
- 63 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Material completo
Polipropileno modificado -
Material
PP -
Tipo de producto
Vainas en espiral -
Diámetro de la manguera compatible
42.0 mm
Protección para mangueras Spiralguard - Negro ; PEAD ; Diámetro de la manguera compatible - 21.0 mm | 0.827 in ; 20 m
- Rango de precios
- 56,5776 € - 42,7473 €
- Niveles de existencias
- 26 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Material completo
Polietileno de alta densidad -
Material
PEAD -
Tipo de producto
Spiralguard® -
Diámetro de la manguera compatible
21.0 mm
Protección para mangueras Spiralguard - Negro ; PEAD ; Diámetro de la manguera compatible - 65.0 mm | 2.559 in ; 20 m
- Rango de precios
- 305,5446 € - 229,4778 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Color
Negro -
Material completo
Polietileno de alta densidad -
Material
PEAD -
Tipo de producto
Spiralguard® -
Diámetro de la manguera compatible
65.0 mm
Protección para mangueras Spiralguard - Amarillo ; PEAD ; Diámetro de la manguera compatible - 27.0 mm | 1.063 in ; 20 m
- Rango de precios
- 80,4692 € - 60,3572 €
- Niveles de existencias
- 213 En stock
Atributos
-
Color
Amarillo -
Material completo
Polietileno de alta densidad -
Material
PEAD -
Tipo de producto
Spiralguard® -
Diámetro de la manguera compatible
27.0 mm
Protección para mangueras Spiralguard - Negro ; PEAD ; Diámetro de la manguera compatible - 9.0 mm | 0.354 in ; 20 m
- Rango de precios
- 45,2705 € - 33,9529 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Color
Negro -
Material completo
Polietileno de alta densidad -
Material
PEAD -
Tipo de producto
Spiralguard® -
Diámetro de la manguera compatible
9.0 mm
Protección para mangueras Spiralguard - Negro ; PEAD ; Diámetro de la manguera compatible - 27.0 mm | 1.063 in ; 20 m
- Rango de precios
- 80,4692 € - 60,3572 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Color
Negro -
Material completo
Polietileno de alta densidad -
Material
PEAD -
Tipo de producto
Spiralguard® -
Diámetro de la manguera compatible
27.0 mm
Protección para mangueras Spiralguard - Negro ; PEAD ; Diámetro de la manguera compatible - 80.0 mm | 3.15 in ; 20 m
- Rango de precios
- 402,3674 € - 301,7755 €
- Niveles de existencias
- 9 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Material completo
Polietileno de alta densidad -
Material
PEAD -
Tipo de producto
Spiralguard® -
Diámetro de la manguera compatible
80.0 mm
Protección para mangueras Spiralguard - Amarillo ; PEAD ; Diámetro de la manguera compatible - 44.0 mm | 1.732 in ; 20 m
- Rango de precios
- 193,6351 € - 144,5955 €
- Niveles de existencias
- 52 En stock
Atributos
-
Color
Amarillo -
Material completo
Polietileno de alta densidad -
Material
PEAD -
Tipo de producto
Spiralguard® -
Diámetro de la manguera compatible
44.0 mm
Protección para mangueras Spiralguard - Negro ; PP ; Diámetro de la manguera compatible - 12.0 mm | 0.472 in ; 20 m
- Rango de precios
- 16,5858 € - 15,6462 €
- Niveles de existencias
- 8 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Material completo
Polipropileno modificado -
Material
PP -
Tipo de producto
Vainas en espiral -
Diámetro de la manguera compatible
12.0 mm
Protección para mangueras Spiralguard - Negro ; PEAD ; Diámetro de la manguera compatible - 16.0 mm | 0.63 in ; 20 m
- Rango de precios
- 51,5522 € - 38,3553 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Color
Negro -
Material completo
Polietileno de alta densidad -
Material
PEAD -
Tipo de producto
Spiralguard® -
Diámetro de la manguera compatible
16.0 mm
Protección para mangueras Spiralguard - Negro ; PEAD ; Diámetro de la manguera compatible - 44.0 mm | 1.732 in ; 20 m
- Rango de precios
- 193,6351 € - 144,5955 €
- Niveles de existencias
- 160 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Material completo
Polietileno de alta densidad -
Material
PEAD -
Tipo de producto
Spiralguard® -
Diámetro de la manguera compatible
44.0 mm
Protección para mangueras Spiralguard - Amarillo ; PEAD ; Diámetro de la manguera compatible - 16.0 mm | 0.63 in ; 20 m
- Rango de precios
- 51,5522 € - 38,3553 €
- Niveles de existencias
- 48 En stock
Atributos
-
Color
Amarillo -
Material completo
Polietileno de alta densidad -
Material
PEAD -
Tipo de producto
Spiralguard® -
Diámetro de la manguera compatible
16.0 mm
Protección para mangueras Spiralguard - Negro ; PEAD ; Diámetro de la manguera compatible - 13.0 mm | 0.512 in ; 20 m
- Rango de precios
- 47,7832 € - 36,455 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Color
Negro -
Material completo
Polietileno de alta densidad -
Material
PEAD -
Tipo de producto
Spiralguard® -
Diámetro de la manguera compatible
13.0 mm
Protección para mangueras Spiralguard - Negro ; PEAD ; Diámetro de la manguera compatible - 33.0 mm | 1.299 in ; 20 m
- Rango de precios
- 128,263 € - 96,8228 €
- Niveles de existencias
- 18 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Material completo
Polietileno de alta densidad -
Material
PEAD -
Tipo de producto
Spiralguard® -
Diámetro de la manguera compatible
33.0 mm
Protección para mangueras Spiralguard - Amarillo ; PEAD ; Diámetro de la manguera compatible - 13.0 mm | 0.512 in ; 20 m
- Rango de precios
- 47,7832 € - 36,455 €
- Niveles de existencias
- 602 En stock
Atributos
-
Color
Amarillo -
Material completo
Polietileno de alta densidad -
Material
PEAD -
Tipo de producto
Spiralguard® -
Diámetro de la manguera compatible
13.0 mm
Protección para mangueras Spiralguard - Amarillo ; PEAD ; Diámetro de la manguera compatible - 65.0 mm | 2.559 in ; 20 m
- Rango de precios
- 305,5446 € - 229,4778 €
- Niveles de existencias
- 27 En stock
Atributos
-
Color
Amarillo -
Material completo
Polietileno de alta densidad -
Material
PEAD -
Tipo de producto
Spiralguard® -
Diámetro de la manguera compatible
65.0 mm
Protección para mangueras Spiralguard - Negro ; PP ; Diámetro de la manguera compatible - 74.0 mm | 2.913 in ; 20 m
- Rango de precios
- 186,9522 € - 184,3128 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Color
Negro -
Material completo
Polipropileno modificado -
Material
PP -
Tipo de producto
Vainas en espiral -
Diámetro de la manguera compatible
74.0 mm
Spiralguard® Flex - Negro ; PEAD ; Diámetro de la manguera compatible - 9.0 mm | 0.354 in ; 20 m
- Rango de precios
- 26,99 € - 22,95 €
- Niveles de existencias
- 404 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Material completo
Polietileno de alta densidad -
Material
PEAD -
Tipo de producto
Spiralguard® Flex -
Diámetro de la manguera compatible
9.0 mm
Spiralguard® Flex - Negro ; PEAD ; Diámetro de la manguera compatible - 20.0 mm | 0.787 in ; 20 m
- Rango de precios
- 47,88 € - 40,70 €
- Niveles de existencias
- 2502 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Material completo
Polietileno de alta densidad -
Material
PEAD -
Tipo de producto
Spiralguard® Flex -
Diámetro de la manguera compatible
20.0 mm
Comprado con frecuencia
Facetas del producto
Gama de productos Protección para mangueras
Conjunto de productos Protección para mangueras hidráulicas
Tipo Protección para mangueras Vainas en espiral Spiralguard Flex
Material Plástico