20086152
1222543
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 + | 0,2091 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Clasificación | Indicative Seal |
---|---|
Tipo de sellado | Precintos de cierre hermético |
Tipo | SentryLock |
Calidad de extraíble | Rasgable |
Mecanismo de cierre | Mordaza de cierre de acetato (POM) |
Material de la cinta | PP |
Color | Amarillo |
Anchura de la etiqueta | 28.0 mm |
Anchura de la etiqueta | 1.102 in |
Longitud de la etiqueta | 50.0 mm |
Longitud de la etiqueta | 1.969 in |
Longitud de la cinta | 350.0 mm |
Longitud de la cinta | 13.78 in |
Longitud general | 400.0 mm |
Longitud general | 15.748 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar