20122829
1222448
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 + | 0,1521 € |
Classification | Indicative Seal |
---|---|
Seal Type | Double Locking Seal |
Type | TwinLock |
Locking Mechanism | Acetal (POM) Locking Jaw |
Removability | Manual removal - no tool required |
Strap Material | Polypropylene |
Colour | Blue |
Tag Width | 12.0 mm |
Tag Width | 0.472 in |
Strap Thickness | 1.3 mm |
Strap Thickness | 0.051 in |
Overall Length | 166.0 mm |
Overall Length | 6.535 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar