20083601
1222260
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 + | 0,3256 € |
Classification | Indicative Seal |
---|---|
Seal Type | Fixed Length Seal |
Type | InnoLock |
Locking Mechanism | Metal Locking Jaw |
Removability | Tear-off |
Strap Material | Polypropylene |
Colour | White |
Tag Length | 40.0 mm |
Tag Length | 1.575 in |
Tag Width | 20.0 mm |
Tag Width | 0.787 in |
Strap Thickness | 1.0 mm |
Strap Thickness | 0.039 in |
Overall Length | 240.0 mm |
Overall Length | 9.449 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar