20122393
1222290
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 + | 0,2431 € |
Classification | Indicative Seal |
---|---|
Seal Type | Metal Seal |
Type | Fixed Length Seal |
Locking Mechanism | Metal Locking Jaw |
Removability | Cutting tool required |
Strap Material | Galvanized Steel |
Finish | Tin Plated |
Overall Length | 214.0 mm |
Overall Length | 8.425 in |
Strap Width | 7.0 mm |
Strap Width | 0.276 in |
Strap Thickness | 0.4 mm |
Strap Thickness | 0.016 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar