Pomos manuales lobulados - Inserto roscado

En stock

Los pomos de lóbulo con capuchón hembra con orificio roscado disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos están escariados para adaptarse a su aplicación y están diseñados para encajar en una amplia variedad de aplicaciones desde equipo de fabricación hasta exposición de mobiliario.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Material del pomo
264084000911
3,1778 € - 3,22 € 4 En stock
M8
Polipropileno
264105000911
50 En stock
M10
Polipropileno
535019059999
3,5895 € - 5,247 € 10 En stock
M12
Varios
535020559999
5,85 € - 6,84 € 20 En stock
M16
Varios
264052559911
1,6892 € - 1,7103 € En producción
M5
Polipropileno
264063261311
2,9666 € - 3,0088 € En producción
M6
Polipropileno
264084061311
3,1778 € - 3,22 € 390 En stock
M8
Polipropileno
264105061311
4,5291 € - 4,603 € 20 En stock
M10
Polipropileno
264126361311
5,9333 € - 6,0177 € 40 En stock
M12
Polipropileno
265105059911
3,6845 € - 3,7373 € En producción
M10
Polipropileno
266052059911
1,8158 € - 1,837 € 60 En stock
M5
Polipropileno
266061661311
2,8294 € - 2,8716 € 40 En stock
M6
Polipropileno
266062061311
2,8294 € - 2,8716 € 140 En stock
M6
Polipropileno
266063061311
2,9666 € - 3,0088 € En producción
M6
Polipropileno
266081661311
3,0933 € - 3,1355 € 30 En stock
M8
Polipropileno
266082561311
3,1778 € - 3,22 € En producción
M8
Polipropileno
266083561311
3,2094 € - 3,2728 € 70 En stock
M8
Polipropileno
266102061311
100 En stock
M10
Polipropileno
266103061311
4,149 € - 4,6148 € En producción
M10
Polipropileno
266104061311
110 En stock
M10
Polipropileno
266123061311
5,7221 € - 5,8066 € 60 En stock
M12
Polipropileno
267084361339
6,4506 € - 6,5456 € 134 En stock
M8
Polipropileno
268081600939
6,2289 € - 6,3239 € 36 En stock
M8
TPE (sobremoldeo), polipropileno (base)
268082000939
6,3978 € - 6,5139 € 59 En stock
M8
TPE (sobremoldeo), polipropileno (base)
268102000939
186 En stock
M10
TPE (sobremoldeo), polipropileno (base)
  • de 5
Pomo de lóbulo - Diámetro del pomo 40.0 mm | 1.575 in; Medida de la rosca M8; Altura del pomo 27.0 mm | 1.063 in

264084000911

Rango de precios
3,22 € - 3,1778 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Color del capuchón
    Naranja
  • Material del pomo
    Polipropileno
  • Material de inserción
    Acero
  • Medida de la rosca
    M8
Pomo de lóbulo - Diámetro del pomo 50.0 mm | 1.969 in; Medida de la rosca M10; Altura del pomo 30.0 mm | 1.181 in

264105000911


Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Color del capuchón
    Naranja
  • Material del pomo
    Polipropileno
  • Material de inserción
    Acero
  • Medida de la rosca
    M10
Pomo de lóbulo - Diámetro general - 63.0 mm | 2.48 in ; Altura de la rueda manual - 63.0 mm | 2.48 in ; Medida de la rosca - M12 ; Color - Negro

535019059999

Rango de precios
5,247 € - 3,5895 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Material del pomo
    Varios
  • Altura de la rueda manual
    63.0 mm
  • Diámetro general
    63.0 mm
  • Color
    Negro
  • Medida de la rosca
    M12
Pomo de lóbulo - Diámetro general - 80.0 mm | 3.15 in ; ; Medida de la rosca - M16 ; Color - Negro

535020559999

Rango de precios
6,84 € - 5,85 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Material del pomo
    Varios
  • Diámetro general
    80.0 mm
  • Color
    Negro
  • Medida de la rosca
    M16
Pomo de lóbulo - Diámetro del pomo 25.0 mm | 0.984 in; Medida de la rosca M5; Altura del pomo 19.0 mm | 0.748 in

264052559911

Rango de precios
1,7103 € - 1,6892 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color del capuchón
    Negro
  • Material del pomo
    Polipropileno
  • Material de inserción
    Acero
  • Medida de la rosca
    M5
Pomo de lóbulo - Diámetro del pomo 32.0 mm | 1.26 in; Medida de la rosca M6; Altura del pomo 23.0 mm | 0.906 in

264063261311

Rango de precios
3,0088 € - 2,9666 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color del capuchón
    Gris
  • Material del pomo
    Polipropileno
  • Material de inserción
    Acero
  • Medida de la rosca
    M6
Pomo de lóbulo - Diámetro del pomo 40.0 mm | 1.575 in; Medida de la rosca M8; Altura del pomo 27.0 mm | 1.063 in

264084061311

Rango de precios
3,22 € - 3,1778 €

Niveles de existencias
390 En stock
Atributos
  • Color del capuchón
    Gris
  • Material del pomo
    Polipropileno
  • Material de inserción
    Acero
  • Medida de la rosca
    M8
Pomo de lóbulo - Diámetro del pomo 50.0 mm | 1.969 in; Medida de la rosca M10; Altura del pomo 30.0 mm | 1.181 in

264105061311

Rango de precios
4,603 € - 4,5291 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Color del capuchón
    Gris
  • Material del pomo
    Polipropileno
  • Material de inserción
    Acero
  • Medida de la rosca
    M10
Pomo de lóbulo - Diámetro del pomo 63.0 mm | 2.48 in; Medida de la rosca M12; Altura del pomo 37.0 mm | 1.457 in

264126361311

Rango de precios
6,0177 € - 5,9333 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Color del capuchón
    Gris
  • Material del pomo
    Polipropileno
  • Material de inserción
    Acero
  • Medida de la rosca
    M12
Pomo de lóbulo - Diámetro general - 50.0 mm | 1.969 in ; Altura de la rueda manual - 32.0 mm | 1.26 in ; Medida de la rosca - M10 ; Color - Negro

265105059911

Rango de precios
3,7373 € - 3,6845 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material del pomo
    Polipropileno
  • Altura de la rueda manual
    32.0 mm
  • Diámetro general
    50.0 mm
  • Color
    Negro
  • Medida de la rosca
    M10
Pomo de lóbulo - Diámetro del pomo 25.0 mm | 0.984 in; Medida de la rosca M5; Longitud del espárrago 20.0 mm | 0.787 in

266052059911

Rango de precios
1,837 € - 1,8158 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Material del pomo
    Polipropileno
  • Material de inserción
    No aplicable
  • Medida de la rosca
    M5
Pomo de lóbulo - Diámetro del pomo 32.0 mm | 1.26 in; Medida de la rosca M6; Longitud del espárrago 16.0 mm | 0.63 in

266061661311

Rango de precios
2,8716 € - 2,8294 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Material del pomo
    Polipropileno
  • Material de inserción
    No aplicable
  • Medida de la rosca
    M6
Pomo de lóbulo - Diámetro del pomo 32.0 mm | 1.26 in; Medida de la rosca M6; Longitud del espárrago 20.0 mm | 0.787 in

266062061311

Rango de precios
2,8716 € - 2,8294 €

Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • Material del pomo
    Polipropileno
  • Material de inserción
    No aplicable
  • Medida de la rosca
    M6
Pomo de lóbulo - Diámetro del pomo 32.0 mm | 1.26 in; Medida de la rosca M6; Longitud del espárrago 30.0 mm | 1.181 in

266063061311

Rango de precios
3,0088 € - 2,9666 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material del pomo
    Polipropileno
  • Material de inserción
    No aplicable
  • Medida de la rosca
    M6
Pomo de lóbulo - Diámetro del pomo 40.0 mm | 1.575 in; Medida de la rosca M8; Longitud del espárrago 16.0 mm | 0.63 in

266081661311

Rango de precios
3,1355 € - 3,0933 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Material del pomo
    Polipropileno
  • Material de inserción
    No aplicable
  • Medida de la rosca
    M8
Pomo de lóbulo - Diámetro del pomo 40.0 mm | 1.575 in; Medida de la rosca M8; Longitud del espárrago 25.0 mm | 0.984 in

266082561311

Rango de precios
3,22 € - 3,1778 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material del pomo
    Polipropileno
  • Material de inserción
    No aplicable
  • Medida de la rosca
    M8
Pomo de lóbulo - Diámetro del pomo 40.0 mm | 1.575 in; Medida de la rosca M8; Longitud del espárrago 35.0 mm | 1.378 in

266083561311

Rango de precios
3,2728 € - 3,2094 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Material del pomo
    Polipropileno
  • Material de inserción
    No aplicable
  • Medida de la rosca
    M8
Pomo de lóbulo - Diámetro del pomo 50.0 mm | 1.969 in; Medida de la rosca M10; Longitud del espárrago 20.0 mm | 0.787 in

266102061311


Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Material del pomo
    Polipropileno
  • Material de inserción
    No aplicable
  • Medida de la rosca
    M10
Pomo de lóbulo - Diámetro del pomo 50.0 mm | 1.969 in; Medida de la rosca M10; Longitud del espárrago 20.0 mm | 0.787 in

266103061311

Rango de precios
4,6148 € - 4,149 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material del pomo
    Polipropileno
  • Material de inserción
    No aplicable
  • Medida de la rosca
    M10
Pomo de lóbulo - Diámetro del pomo 50.0 mm | 1.969 in; Medida de la rosca M10; Longitud del espárrago 40.0 mm | 1.575 in

266104061311


Niveles de existencias
110 En stock
Atributos
  • Material del pomo
    Polipropileno
  • Material de inserción
    No aplicable
  • Medida de la rosca
    M10
Pomo de lóbulo - Diámetro del pomo 63.0 mm | 2.48 in; Medida de la rosca M12; Longitud del espárrago 30.0 mm | 1.181 in

266123061311

Rango de precios
5,8066 € - 5,7221 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Material del pomo
    Polipropileno
  • Material de inserción
    No aplicable
  • Medida de la rosca
    M12
Pomo de lóbulo - Diámetro general - 43.0 mm | 1.693 in ; Altura de la rueda manual - 17.0 mm | 0.669 in ; Medida de la rosca - M8 ; Color - Gris

267084361339

Rango de precios
6,5456 € - 6,4506 €

Niveles de existencias
134 En stock
Atributos
  • Material del pomo
    Polipropileno
  • Altura de la rueda manual
    17.0 mm
  • Diámetro general
    43.0 mm
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    M8
Pomo de lóbulo - Diámetro del pomo 43.0 mm | 1.693 in; Medida de la rosca M8; Longitud del espárrago 16.0 mm | 0.63 in

268081600939

Rango de precios
6,3239 € - 6,2289 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • Color del capuchón
    Naranja
  • Material del pomo
    TPE (sobremoldeo), polipropileno (base)
  • Material de inserción
    No aplicable
  • Medida de la rosca
    M8
Pomo de lóbulo - Diámetro del pomo 43.0 mm | 1.693 in; Medida de la rosca M8; Longitud del espárrago 20.0 mm | 0.787 in

268082000939

Rango de precios
6,5139 € - 6,3978 €

Niveles de existencias
59 En stock
Atributos
  • Color del capuchón
    Naranja
  • Material del pomo
    TPE (sobremoldeo), polipropileno (base)
  • Material de inserción
    No aplicable
  • Medida de la rosca
    M8
Pomo de lóbulo - Diámetro del pomo 53.0 mm | 2.087 in; Medida de la rosca M10; Longitud del espárrago 20.0 mm | 0.787 in

268102000939


Niveles de existencias
186 En stock
Atributos
  • Color del capuchón
    Naranja
  • Material del pomo
    TPE (sobremoldeo), polipropileno (base)
  • Material de inserción
    No aplicable
  • Medida de la rosca
    M10

Comprado con frecuencia

Facetas del producto

Gama de productos Pomos

Conjunto de productos Pomos de sujeción

Tipo Pomos de 4 secciones Pomos de lóbulo Pomos de estrella

Ajuste Orificio roscado Roscado

Material Metal Plástico Acero

Montaje Inserto roscado hembra Espárrago roscado macho

Aplicación Higiénico