Menu Search

Pomos manuales lobulados - Espárrago roscado

En stock

Los tiradores y pomos de lóbulo macho disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
267 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Tipo de montaje Longitud de la rosca Material del pomo Compra
2,383 € - 2,5078 € 175 En stock
32.0 mm
M6
3,8532 € - 4,0582 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
M6
Roscado hembra
10.0 mm
PP
4,1333 € - 4,3486 € 9 En stock
40.0 mm
M8
Roscado hembra
12.0 mm
PP
6,4478 € - 6,7815 € 6 En stock
50.0 mm
M10
Roscado hembra
14.0 mm
PP
3,8532 € - 4,0582 € 54 En stock
32.0 mm
M6
Roscado hembra
10.0 mm
PP
4,1333 € - 4,3486 € 20 En stock
40.0 mm
M8
Roscado hembra
12.0 mm
PP
12,0901 € - 12,7266 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
M10
Roscado hembra
32.0 mm
PP
7,7177 € - 8,1153 € 30 En stock
63.0 mm
M12
Roscado hembra
16.0 mm
PP
2,9066 € - 3,0673 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
M5
Roscado hembra
10.0 mm
PP
2,1928 € - 2,3072 € 127 En stock
25.0 mm
M4
Roscado hembra
8.0 mm
PP
6,6198 € - 6,9638 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.0 mm
M12
Roscado hembra
19.0 mm
PP
7,5426 € - 7,9392 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
M6
Roscado macho
16.0 mm
PP
15,8063 € - 16,6386 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.0 mm
M12
Roscado hembra
37.0 mm
PP
2,9066 € - 3,0673 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
M6
Roscado hembra
10.0 mm
PP
3,0673 € - 3,229 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
M6
Roscado hembra
10.0 mm
PP
4,0582 € - 4,2734 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
M6
Roscado hembra
Fenólico
7,4479 € - 7,8362 € 33 En stock
63.0 mm
M12
Roscado macho
30.0 mm
PP
8,3945 € - 8,8374 € Solicite el plazo de entrega aquí
43.0 mm
M8
Roscado hembra
11.0 mm
TPE
8,1061 € - 8,5387 € 19 En stock
43.0 mm
M8
Roscado macho
16.0 mm
TPE
8,3533 € - 8,7962 € 4 En stock
43.0 mm
M8
Roscado macho
20.0 mm
TPE
  • de 14
Rueda manual M6 Galvanised Steel

10188279

Rango de precios
2,5078 € - 2,383 €

Niveles de existencias
175 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del espárrago
    Galvanised Steel
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual 32.0 mm Hembra M6 PP

10222591

Rango de precios
4,0582 € - 3,8532 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Material del espárrago
    Latón
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Rueda manual 40.0 mm Hembra M8 PP

10222645

Rango de precios
4,3486 € - 4,1333 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Material del espárrago
    Latón
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Rueda manual 50.0 mm Hembra M10 PP

10222676

Rango de precios
6,7815 € - 6,4478 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Material del espárrago
    Latón
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Rueda manual 32.0 mm Hembra M6 PP

10222607

Rango de precios
4,0582 € - 3,8532 €

Niveles de existencias
54 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Material del espárrago
    Latón
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Rueda manual 40.0 mm Hembra M8 PP

10222638

Rango de precios
4,3486 € - 4,1333 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Material del espárrago
    Latón
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Rueda manual 50.0 mm Threaded Female M10 PP

10629062

Rango de precios
12,7266 € - 12,0901 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    32.0 mm
  • Material del espárrago
    Latón
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Rueda manual 63.0 mm Hembra M12 PP

10222706

Rango de precios
8,1153 € - 7,7177 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Material del espárrago
    Latón
  • Diámetro del pomo
    63.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Rueda manual 32.0 mm Hembra M5 PP Negro

10364932

Rango de precios
3,0673 € - 2,9066 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Material del espárrago
    Metal
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Rueda manual 25.0 mm Hembra M4 PP

10222577

Rango de precios
2,3072 € - 2,1928 €

Niveles de existencias
127 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Material del espárrago
    Latón
  • Diámetro del pomo
    25.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Rueda manual 63.0 mm Hembra M12 PP Negro

10364970

Rango de precios
6,9638 € - 6,6198 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    19.0 mm
  • Material del espárrago
    Metal
  • Diámetro del pomo
    63.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Rueda manual 32.0 mm Macho M6 PP

10445587

Rango de precios
7,9392 € - 7,5426 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho
Rueda manual 63.0 mm Threaded Female M12 PP

10629017

Rango de precios
16,6386 € - 15,8063 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    37.0 mm
  • Material del espárrago
    Latón
  • Diámetro del pomo
    63.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Rueda manual 32.0 mm Hembra M6 PP Negro

10364949

Rango de precios
3,0673 € - 2,9066 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Material del espárrago
    Metal
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Rueda manual 32.0 mm Hembra M6 PP

10222614

Rango de precios
3,229 € - 3,0673 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Material del espárrago
    Latón
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Rueda manual 32.0 mm Hembra M6 Fenólico Negro

10400807

Rango de precios
4,2734 € - 4,0582 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del espárrago
    Latón
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
  • Color
    Negro
Rueda manual 63.0 mm Macho M12 PP

10223109

Rango de precios
7,8362 € - 7,4479 €

Niveles de existencias
33 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    63.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho
Rueda manual suave al tacto 43.0 mm Hembra M8 PP;TPE Gris

10365007

Rango de precios
8,8374 € - 8,3945 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    11.0 mm
  • Material del espárrago
    Latón
  • Diámetro del pomo
    43.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Rueda manual suave al tacto 43.0 mm Macho M8 PP;TPE Negro

10223116

Rango de precios
8,5387 € - 8,1061 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    43.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho
Rueda manual suave al tacto 43.0 mm Macho M8 PP;TPE Negro

10223154

Rango de precios
8,7962 € - 8,3533 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    43.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho