Los tiradores y pomos de lóbulo macho disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Tipo de montaje | Longitud de la rosca | Material del pomo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,383 € - 2,5078 € | 175 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 3,8532 € - 4,0582 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Roscado hembra
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 4,1333 € - 4,3486 € | 9 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Roscado hembra
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 6,4478 € - 6,7815 € | 6 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Roscado hembra
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
| 3,8532 € - 4,0582 € | 54 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Roscado hembra
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 4,1333 € - 4,3486 € | 20 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Roscado hembra
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 12,0901 € - 12,7266 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Roscado hembra
|
1.26 in
32.0 mm
|
PP
|
||
| 7,7177 € - 8,1153 € | 30 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Roscado hembra
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 2,9066 € - 3,0673 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Roscado hembra
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 2,1928 € - 2,3072 € | 127 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
Roscado hembra
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
| 6,6198 € - 6,9638 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Roscado hembra
|
0.748 in
19.0 mm
|
PP
|
||
| 7,5426 € - 7,9392 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Roscado macho
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 15,8063 € - 16,6386 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Roscado hembra
|
1.457 in
37.0 mm
|
PP
|
||
| 2,9066 € - 3,0673 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Roscado hembra
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 3,0673 € - 3,229 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Roscado hembra
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 4,0582 € - 4,2734 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Roscado hembra
|
|
Fenólico
|
||
| 7,4479 € - 7,8362 € | 33 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Roscado macho
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 8,3945 € - 8,8374 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Roscado hembra
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
| 8,1061 € - 8,5387 € | 19 En stock |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Roscado macho
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
| 8,3533 € - 8,7962 € | 4 En stock |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Roscado macho
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar