Menu Search

Pomos manuales lobulados - Espárrago roscado

En stock

Los tiradores y pomos de lóbulo macho disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
267 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Tipo de montaje Longitud de la rosca Material del pomo Compra
2,1928 € - 2,3072 € 24 En stock
25.0 mm
M5
Roscado hembra
8.0 mm
PP
3,8532 € - 4,0582 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
M6
Roscado hembra
10.0 mm
PP
4,1333 € - 4,3486 € 17 En stock
40.0 mm
M8
Roscado hembra
12.0 mm
PP
4,1333 € - 4,3486 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
M8
Roscado macho
25.0 mm
PP
4,1982 € - 4,4135 € 30 En stock
40.0 mm
M8
Roscado macho
35.0 mm
PP
5,2952 € - 5,5753 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
M10
Roscado macho
20.0 mm
PP
5,4136 € - 5,6938 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
M10
Roscado macho
20.0 mm
PP
3,4762 € - 3,6595 € 30 En stock
40.0 mm
M8
Roscado hembra
12.0 mm
PP
4,9079 € - 5,1664 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
M10
Roscado hembra
14.0 mm
PP
3,6812 € - 3,8748 € 8 En stock
32.0 mm
M6
Roscado macho
20.0 mm
PP
3,8532 € - 4,0582 € 60 En stock
32.0 mm
M6
Roscado macho
30.0 mm
PP
4,0149 € - 4,2302 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
M8
Roscado macho
16.0 mm
PP
2,1928 € - 2,3072 € 127 En stock
25.0 mm
M4
Roscado hembra
8.0 mm
PP
3,0673 € - 3,229 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
M6
Roscado hembra
10.0 mm
PP
4,7895 € - 5,048 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
M10
Roscado hembra
15.0 mm
PP
2,3576 € - 2,4761 € 60 En stock
25.0 mm
M5
Roscado macho
20.0 mm
PP
5,6289 € - 5,9307 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
M10
Roscado macho
40.0 mm
PP
15,2522 € - 16,0546 € 110 En stock
63.0 mm
M12
Roscado macho
30.0 mm
PP
3,8532 € - 4,0582 € 190 En stock
32.0 mm
M6
Roscado macho
30.0 mm
PP
4,0149 € - 4,2302 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
M8
Roscado macho
16.0 mm
PP
  • de 14
Rueda manual 25.0 mm Hembra M5 PP

10222584

Rango de precios
2,3072 € - 2,1928 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Material del espárrago
    Latón
  • Diámetro del pomo
    25.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Rueda manual 32.0 mm Hembra M6 PP

10222621

Rango de precios
4,0582 € - 3,8532 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Material del espárrago
    Latón
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Rueda manual 40.0 mm Hembra M8 PP

10222669

Rango de precios
4,3486 € - 4,1333 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Material del espárrago
    Latón
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Rueda manual 40.0 mm Macho M8 PP

10222911

Rango de precios
4,3486 € - 4,1333 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho
Rueda manual 40.0 mm Macho M8 PP

10222959

Rango de precios
4,4135 € - 4,1982 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho
Rueda manual 50.0 mm Macho M10 PP

10222997

Rango de precios
5,5753 € - 5,2952 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho
Rueda manual 50.0 mm Macho M10 PP

10223024

Rango de precios
5,6938 € - 5,4136 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho
Rueda manual 40.0 mm Hembra M8 PP

10222652

Rango de precios
3,6595 € - 3,4762 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Material del espárrago
    Latón
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Rueda manual 50.0 mm Hembra M10 PP

10222683

Rango de precios
5,1664 € - 4,9079 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Material del espárrago
    Latón
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Rueda manual 32.0 mm Macho M6 PP

10222799

Rango de precios
3,8748 € - 3,6812 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho
Rueda manual 32.0 mm Macho M6 PP

10222836

Rango de precios
4,0582 € - 3,8532 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho
Rueda manual 40.0 mm Macho M8 PP

10222874

Rango de precios
4,2302 € - 4,0149 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho
Rueda manual 25.0 mm Hembra M4 PP

10222577

Rango de precios
2,3072 € - 2,1928 €

Niveles de existencias
127 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Material del espárrago
    Latón
  • Diámetro del pomo
    25.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Rueda manual 32.0 mm Hembra M6 PP

10222614

Rango de precios
3,229 € - 3,0673 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Material del espárrago
    Latón
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Rueda manual 50.0 mm Hembra M10 PP Negro

10364963

Rango de precios
5,048 € - 4,7895 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Material del espárrago
    Metal
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Rueda manual 25.0 mm Macho M5 PP

10222751

Rango de precios
2,4761 € - 2,3576 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    25.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho
Rueda manual 50.0 mm Macho M10 PP

10223055

Rango de precios
5,9307 € - 5,6289 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho
Rueda manual 63.0 mm Threaded Male M12 PP Negro

10637661

Rango de precios
16,0546 € - 15,2522 €

Niveles de existencias
110 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    63.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho
Rueda manual 32.0 mm Macho M6 PP

10222843

Rango de precios
4,0582 € - 3,8532 €

Niveles de existencias
190 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho
Rueda manual 40.0 mm Macho M8 PP

10222881

Rango de precios
4,2302 € - 4,0149 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho