Pomos de mariposa - Inserto cónico/roscado

En stock

Los pomos de mariposa con rebordes hembra están diseñados para ofrecer un buen apoyo con cada giro haciendo que sean ideales para aplicaciones que requieren ser ajustadas y aflojadas con frecuencia. Estos pomos de plástico con rebordes con insertos de acero ofrecen un fácil agarre y son duraderos.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Longitud del pomo Medida de la rosca Longitud de la rosca Altura general
491373
7,9733 € - 7,9733 € 20 En stock
45.0 mm
M6
9.0 mm
24.0 mm
259042059935
1,6892 € - 1,7103 € En producción
20.0 mm
M4
6.0 mm
11.0 mm
1220622
5,81 € - 6,60 € En producción
46.0 mm
M6
10.0 mm
22.5 mm
1220626
7,97 € - 9,05 € En producción
58.0 mm
M10
16.0 mm
26.5 mm
491374
7,9733 € - 7,9733 € 7 En stock
45.0 mm
M8
12.0 mm
24.0 mm
259052559935
1,7208 € - 1,7525 € 1 En stock
26.0 mm
M5
6.0 mm
19.0 mm
1220623
6,2289 € - 7,0524 € En producción
46.0 mm
M6
12.0 mm
22.5 mm
1220627
8,2876 € - 9,3645 € En producción
58.0 mm
M10
18.0 mm
26.5 mm
491368
5,1876 € - 14,1072 € 5 En stock
25.0 mm
M6
10.0 mm
10.0 mm
491375
10,2984 € - 18,2581 € 156 En stock
57.0 mm
M8
12.0 mm
28.0 mm
259063059935
1,8158 € - 1,837 € 5 En stock
32.0 mm
M6
8.0 mm
23.0 mm
1220624
6,3345 € - 7,1579 € En producción
46.0 mm
M8
13.0 mm
22.5 mm
1220628
8,1609 € - 9,28 € En producción
58.0 mm
M8
13.0 mm
26.5 mm
491369
6,6134 € - 11,9767 € En producción
36.0 mm
M8
14.5 mm
14.5 mm
491376
10,1449 € - 10,1449 € 7 En stock
57.0 mm
M10
15.0 mm
28.0 mm
259084059935
2,2381 € - 2,2698 € En producción
40.0 mm
M8
8.0 mm
25.0 mm
1220625
6,2605 € - 7,1051 € En producción
46.0 mm
M8
15.0 mm
22.5 mm
1220629
8,0553 € - 9,1533 € En producción
58.0 mm
M8
15.0 mm
26.5 mm
Pomo de mariposa hembra - Medida de la rosca - M6 ; Altura del asa - 24.0 mm | 0.945 in ; Longitud de la rosca - 9.0 mm | 0.354 in

491373

Rango de precios
7,9733 € - 7,9733 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Matt
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    Ahusado
  • Material
    Acero inoxidable
Pomo de mariposa hembra - Medida de la rosca - M4 ; Altura del asa - 11.0 mm | 0.433 in ; Longitud de la rosca - 6.0 mm | 0.236 in

259042059935

Rango de precios
1,7103 € - 1,6892 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Matt
  • Material del pomo
    Nylon
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Material
    Poliamida
Pomo de mariposa hembra - Medida de la rosca - M6 ; Longitud de la rosca - 10.0 mm | 0.394 in ; Altura general - 22.5 mm | 0.886 in ; Diámetro de la base - 13.0 mm | 0.512 in

1220622

Rango de precios
6,60 € - 5,81 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Granallado mate
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Orificio de paso roscado
Pomo de mariposa hembra - Medida de la rosca - M10 ; Longitud de la rosca - 16.0 mm | 0.63 in ; Altura general - 26.5 mm | 1.043 in ; Diámetro de la base - 16.0 mm | 0.63 in

1220626

Rango de precios
9,05 € - 7,97 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Granallado mate
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Orificio de paso roscado
Pomo de mariposa hembra - Medida de la rosca - M8 ; Altura del asa - 24.0 mm | 0.945 in ; Longitud de la rosca - 12.0 mm | 0.472 in

491374

Rango de precios
7,9733 € - 7,9733 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Matt
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    Ahusado
  • Material
    Acero inoxidable
Pomo de mariposa hembra - Medida de la rosca - M5 ; Altura del asa - 13.0 mm | 0.512 in ; Longitud de la rosca - 6.0 mm | 0.236 in

259052559935

Rango de precios
1,7525 € - 1,7208 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Matt
  • Material del pomo
    Nylon
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Material
    Poliamida
Pomo de mariposa hembra - Medida de la rosca - M6 ; Longitud de la rosca - 12.0 mm | 0.472 in ; Altura general - 22.5 mm | 0.886 in ; Diámetro de la base - 13.0 mm | 0.512 in

1220623

Rango de precios
7,0524 € - 6,2289 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Granallado mate
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
Pomo de mariposa hembra - Medida de la rosca - M10 ; Longitud de la rosca - 18.0 mm | 0.709 in ; Altura general - 26.5 mm | 1.043 in ; Diámetro de la base - 16.0 mm | 0.63 in

1220627

Rango de precios
9,3645 € - 8,2876 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Granallado mate
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
Pomo de mariposa hembra - Medida de la rosca - M6 ; Altura del asa - 10.0 mm | 0.394 in ; Longitud de la rosca - 10.0 mm | 0.394 in

491368

Rango de precios
14,1072 € - 5,1876 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Matt
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    Ahusado
  • Material
    Acero inoxidable
Pomo de mariposa hembra - Medida de la rosca - M8 ; Altura del asa - 28.0 mm | 1.102 in ; Longitud de la rosca - 12.0 mm | 0.472 in

491375

Rango de precios
18,2581 € - 10,2984 €

Niveles de existencias
156 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Matt
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    Ahusado
  • Material
    Acero inoxidable
Pomo de mariposa hembra - Medida de la rosca - M6 ; Altura del asa - 15.0 mm | 0.591 in ; Longitud de la rosca - 8.0 mm | 0.315 in

259063059935

Rango de precios
1,837 € - 1,8158 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Matt
  • Material del pomo
    Nylon
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Material
    Poliamida
Pomo de mariposa hembra - Medida de la rosca - M8 ; Longitud de la rosca - 13.0 mm | 0.512 in ; Altura general - 22.5 mm | 0.886 in ; Diámetro de la base - 13.0 mm | 0.512 in

1220624

Rango de precios
7,1579 € - 6,3345 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Granallado mate
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Orificio de paso roscado
Pomo de mariposa hembra - Medida de la rosca - M8 ; Longitud de la rosca - 13.0 mm | 0.512 in ; Altura general - 26.5 mm | 1.043 in ; Diámetro de la base - 16.0 mm | 0.63 in

1220628

Rango de precios
9,28 € - 8,1609 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Granallado mate
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Orificio de paso roscado
Pomo de mariposa hembra - Medida de la rosca - M8 ; Altura del asa - 14.0 mm | 0.551 in ; Longitud de la rosca - 14.5 mm | 0.571 in

491369

Rango de precios
11,9767 € - 6,6134 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Matt
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    Ahusado
  • Material
    Acero inoxidable
Pomo de mariposa hembra - Medida de la rosca - M10 ; Altura del asa - 28.0 mm | 1.102 in ; Longitud de la rosca - 15.0 mm | 0.591 in

491376

Rango de precios
10,1449 € - 10,1449 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Matt
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    Ahusado
  • Material
    Acero inoxidable
Pomo de mariposa hembra - Medida de la rosca - M8 ; Altura del asa - 17.0 mm | 0.669 in ; Longitud de la rosca - 8.0 mm | 0.315 in

259084059935

Rango de precios
2,2698 € - 2,2381 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Matt
  • Material del pomo
    Nylon
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Material
    Poliamida
Pomo de mariposa hembra - Medida de la rosca - M8 ; Longitud de la rosca - 15.0 mm | 0.591 in ; Altura general - 22.5 mm | 0.886 in ; Diámetro de la base - 13.0 mm | 0.512 in

1220625

Rango de precios
7,1051 € - 6,2605 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Granallado mate
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
Pomo de mariposa hembra - Medida de la rosca - M8 ; Longitud de la rosca - 15.0 mm | 0.591 in ; Altura general - 26.5 mm | 1.043 in ; Diámetro de la base - 16.0 mm | 0.63 in

1220629

Rango de precios
9,1533 € - 8,0553 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Granallado mate
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado

Comprado con frecuencia

Pomos moleteados de diamante - Inserto roscado/Espárrago ...
Pomos moleteados de diamante - Inserto roscado/Espárrago roscado
Pomos moleteados de diamante - Inserto roscado/Espárrago roscado
Pomo moleteado - Inserto roscado
Pomo moleteado - Inserto roscado
Pomo moleteado - Inserto roscado
Pomos para tornillos de cabeza Allen - Cabeza en T
Pomos para tornillos de cabeza Allen - Cabeza en T
Pomos para tornillos de cabeza Allen - Cabeza en T
Pomos de agarre de tacto suave con orificio ciego o espár...
Pomos de agarre de tacto suave con orificio ciego o espárrago rosca...
Pomos de agarre de tacto suave con orificio ciego o espárrago roscado - Hembra
Pomos manuales lobulados - Inserto roscado
Pomos manuales lobulados - Inserto roscado
Pomos manuales lobulados - Inserto roscado
Pomos de mariposa - Espárrago roscado/escalonados
Pomos de mariposa - Espárrago roscado/escalonados
Pomos de mariposa - Espárrago roscado/escalonados
Pomos de agarre estriado - Inserto roscado
Pomos de agarre estriado - Inserto roscado
Pomos de agarre estriado - Inserto roscado
Pomos de asa en T - Espárrago roscado
Pomos de asa en T - Espárrago roscado
Pomos de asa en T - Espárrago roscado
Pomos en forma de cintura - Inserto roscado
Pomos en forma de cintura - Inserto roscado
Pomos en forma de cintura - Inserto roscado
Volantes y pomos manuales lobulados - Vacíos
Volantes y pomos manuales lobulados - Vacíos
Volantes y pomos manuales lobulados - Vacíos

Comprado con frecuencia

Espaciadores de POM redondos sin rosca
Espaciadores de POM redondos sin rosca
Espaciadores de POM redondos sin rosca
Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca
Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca
Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca
Espaciadores de PVC redondos sin rosca
Espaciadores de PVC redondos sin rosca
Espaciadores de PVC redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores metálicos redondos sin rosca
Espaciadores metálicos redondos sin rosca
Espaciadores metálicos redondos sin rosca
Arandelas de acabado
Arandelas de acabado
Arandelas de acabado
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - Goma
Arandelas planas - Goma
Arandelas planas - Goma
Arandelas de retención
Arandelas de retención
Arandelas de retención
Arandelas de hombro
Arandelas de hombro
Arandelas de hombro

Facetas del producto

Gama de productos Pomos

Conjunto de productos Pomos de sujeción

Tipo Pomos de Mariposa

Ajuste Roscado

Material Metal Nylon Plástico