Pomos de lóbulo de capuchón redondo - Escariado

En producción

Los pomos de lóbulo de capuchón redondo escariados macho disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos están escariados para adaptarse a su aplicación y están diseñados para encajar en una amplia variedad de aplicaciones desde equipo de fabricación hasta exposición de mobiliario.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Diámetro general Altura de la base Diámetro del orificio Altura general Diámetro de la base
1218990
En producción
70.0 mm
13.0 mm
10.0 mm
35.0 mm
32.5 mm
1218983
7,7177 € - 8,28 € En producción
56.0 mm
11.0 mm
10.0 mm
29.0 mm
26.5 mm
1218980
5,99 € - 6,72 € En producción
56.0 mm
11.0 mm
8.0 mm
29.0 mm
26.5 mm
1218975
5,34 € - 5,99 € En producción
45.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
26.0 mm
21.0 mm
1218993
En producción
70.0 mm
13.0 mm
12.0 mm
35.0 mm
32.5 mm
Pomo de lóbulo - Diámetro general - 70.0 mm | 2.756 in ; Altura general - 35.0 mm | 1.378 in ; Diámetro de la base - 32.5 mm | 1.28 in ; Diámetro del orificio - 10.0 mm | 0.394 in

1218990


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Tecnopolímero con base de poliamida (PA) reforzada
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Diámetro de la base
    32.5 mm
  • Altura de la base
    13.0 mm
Pomo de lóbulo - Diámetro general - 56.0 mm | 2.205 in ; Altura general - 29.0 mm | 1.142 in ; Diámetro de la base - 26.5 mm | 1.043 in ; Diámetro del orificio - 10.0 mm | 0.394 in

1218983

Rango de precios
8,28 € - 7,7177 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Tecnopolímero con base de poliamida (PA) reforzada
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Diámetro de la base
    26.5 mm
  • Altura de la base
    11.0 mm
Pomo de lóbulo - Diámetro general - 56.0 mm | 2.205 in ; Altura general - 29.0 mm | 1.142 in ; Diámetro de la base - 26.5 mm | 1.043 in ; Diámetro del orificio - 8.0 mm | 0.315 in

1218980

Rango de precios
6,72 € - 5,99 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Tecnopolímero con base de poliamida (PA) reforzada
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Diámetro de la base
    26.5 mm
  • Altura de la base
    11.0 mm
Pomo de lóbulo - Diámetro general - 45.0 mm | 1.772 in ; Altura general - 26.0 mm | 1.024 in ; Diámetro de la base - 21.0 mm | 0.827 in ; Diámetro del orificio - 8.0 mm | 0.315 in

1218975

Rango de precios
5,99 € - 5,34 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Tecnopolímero con base de poliamida (PA) reforzada
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Diámetro de la base
    21.0 mm
  • Altura de la base
    10.0 mm
Pomo de lóbulo - Diámetro general - 70.0 mm | 2.756 in ; Altura general - 35.0 mm | 1.378 in ; Diámetro de la base - 32.5 mm | 1.28 in ; Diámetro del orificio - 12.0 mm | 0.472 in

1218993


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Tecnopolímero con base de poliamida (PA) reforzada
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Diámetro de la base
    32.5 mm
  • Altura de la base
    13.0 mm

Comprado con frecuencia

Volantes y pomos manuales lobulados - Vacíos
Volantes y pomos manuales lobulados - Vacíos
Volantes y pomos manuales lobulados - Vacíos
Pomos en forma de cintura - Inserto roscado
Pomos en forma de cintura - Inserto roscado
Pomos en forma de cintura - Inserto roscado
Pomos para tornillos de cabeza Allen - Cabeza en T
Pomos para tornillos de cabeza Allen - Cabeza en T
Pomos para tornillos de cabeza Allen - Cabeza en T
Pomo moleteado - Inserto roscado
Pomo moleteado - Inserto roscado
Pomo moleteado - Inserto roscado
Pomos de mariposa - Inserto cónico/roscado
Pomos de mariposa - Inserto cónico/roscado
Pomos de mariposa - Inserto cónico/roscado
Manivelas - Fijas/Fundidas
Manivelas - Fijas/Fundidas
Manivelas - Fijas/Fundidas
Pomos moleteados de diamante - Inserto roscado/Espárrago ...
Pomos moleteados de diamante - Inserto roscado/Espárrago roscado
Pomos moleteados de diamante - Inserto roscado/Espárrago roscado
Pasadores de clavija - Estandar
Pasadores de clavija - Estandar
Pasadores de clavija - Estandar
Asas y manivelas fijas moldeadas - Brazo recto
Asas y manivelas fijas moldeadas - Brazo recto
Asas y manivelas fijas moldeadas - Brazo recto
Pomos de agarre de tacto suave con orificio ciego o espár...
Pomos de agarre de tacto suave con orificio ciego o espárrago rosca...
Pomos de agarre de tacto suave con orificio ciego o espárrago roscado - Hembra

Comprado con frecuencia

Espaciadores de POM redondos sin rosca
Espaciadores de POM redondos sin rosca
Espaciadores de POM redondos sin rosca
Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca
Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca
Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca
Espaciadores de PVC redondos sin rosca
Espaciadores de PVC redondos sin rosca
Espaciadores de PVC redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores metálicos redondos sin rosca
Espaciadores metálicos redondos sin rosca
Espaciadores metálicos redondos sin rosca
Arandelas de acabado
Arandelas de acabado
Arandelas de acabado
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - Goma
Arandelas planas - Goma
Arandelas planas - Goma
Arandelas de retención
Arandelas de retención
Arandelas de retención
Arandelas de hombro
Arandelas de hombro
Arandelas de hombro

Facetas del producto

Gama de productos Pomos

Conjunto de productos Pomos de sujeción

Tipo Pomos de lóbulo Pomos de estrella

Ajuste Escariado

Material Metal Plástico