Menu Search

Pomos de agarre estriados

En stock

Los pomos de agarre macho tienen una textura moleteada alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos de gran resistencia encajan en aplicaciones hembra y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
102 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Material roscado Tipo de montaje Longitud de la rosca Material del pomo Compra
3,1759 € - 7,0204 € 1006 En stock
20.0 mm
M6
1,3332 € - 2,947 € 1639 En stock
14.0 mm
M4
36,8575 € - 38,798 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
M10
Acero inoxidable
Roscado hembra
20.0 mm
Acero inoxidable
26,6014 € - 28,0022 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
M10
Acero inoxidable
Roscado hembra
18.0 mm
Acero inoxidable
18,2814 € - 19,2445 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
M6
Acero inoxidable
Roscado hembra
12.0 mm
Acero inoxidable
23,3336 € - 24,5613 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
M8
Acero inoxidable
Espárrago roscado
16.0 mm
Acero inoxidable
23,9475 € - 25,2041 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
M8
Acero inoxidable
Espárrago roscado
20.0 mm
Acero inoxidable
24,8951 € - 26,2135 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
M8
Acero inoxidable
Espárrago roscado
25.0 mm
Acero inoxidable
38,2686 € - 40,2826 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
M12
Acero inoxidable
Roscado hembra
20.0 mm
Acero inoxidable
18,2814 € - 19,2445 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
M8
Acero inoxidable
Roscado hembra
15.0 mm
Acero inoxidable
38,2686 € - 40,2826 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
M10
Acero inoxidable
Roscado hembra
20.0 mm
Acero inoxidable
52,7154 € - 55,4964 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
M12
Acero inoxidable
Espárrago roscado
40.0 mm
Acero inoxidable
26,6014 € - 28,0022 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
M8
Acero inoxidable
Roscado hembra
15.0 mm
Acero inoxidable
18,3844 € - 19,3516 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
M8
Acero inoxidable
Roscado hembra
13.0 mm
Acero inoxidable
18,3844 € - 19,3516 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
M6
Acero inoxidable
Roscado hembra
13.0 mm
Acero inoxidable
33,4235 € - 35,1848 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
M10
Acero inoxidable
Espárrago roscado
20.0 mm
Acero inoxidable
27,2304 € - 28,6635 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
M10
Acero inoxidable
Roscado hembra
16.0 mm
Acero inoxidable
48,1216 € - 50,6657 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
M12
Acero inoxidable
Espárrago roscado
30.0 mm
Acero inoxidable
35,3187 € - 37,1727 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
M10
Acero inoxidable
Espárrago roscado
30.0 mm
Acero inoxidable
36,8575 € - 38,798 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
M12
Acero inoxidable
Roscado hembra
22.0 mm
Acero inoxidable
  • de 6
Pomo Moleteado 20.0 mm M6 Negro

10246535

Rango de precios
7,0204 € - 3,1759 €

Niveles de existencias
1006 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro del cuerpo
    20.0 mm
  • Diámetro del pomo
    20.0 mm
  • Altura del pomo
    26.0 mm
  • Color
    Negro
Pomo Moleteado 14.0 mm M4 Negro

10246528

Rango de precios
2,947 € - 1,3332 €

Niveles de existencias
1639 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    14.0 mm
  • Diámetro del pomo
    14.0 mm
  • Altura del pomo
    16.0 mm
  • Color
    Negro
Rueda manual 60.0 mm M10 20.0 mm Acero inoxidable

10501801

Rango de precios
38,798 € - 36,8575 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Diámetro del pomo
    60.0 mm
  • Altura del pomo
    21.0 mm
  • Altura general
    39.0 mm
Rueda manual 50.0 mm M10 18.0 mm Acero inoxidable

10501764

Rango de precios
28,0022 € - 26,6014 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    18.0 mm
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Altura del pomo
    17.0 mm
  • Altura general
    34.0 mm
Rueda manual 40.0 mm M6 12.0 mm Acero inoxidable

10501665

Rango de precios
19,2445 € - 18,2814 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Altura del pomo
    15.5 mm
  • Altura general
    30.5 mm
Rueda manual 40.0 mm M8 16.0 mm Acero inoxidable

10501672

Rango de precios
24,5613 € - 23,3336 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Altura del pomo
    15.5 mm
  • Altura general
    46.5 mm
Rueda manual 40.0 mm M8 20.0 mm Acero inoxidable

10501689

Rango de precios
25,2041 € - 23,9475 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Altura del pomo
    15.5 mm
  • Altura general
    50.5 mm
Rueda manual 40.0 mm M8 25.0 mm Acero inoxidable

10501696

Rango de precios
26,2135 € - 24,8951 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Altura del pomo
    15.5 mm
  • Altura general
    55.5 mm
Rueda manual 60.0 mm M12 20.0 mm Acero inoxidable

10501849

Rango de precios
40,2826 € - 38,2686 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Diámetro del pomo
    60.0 mm
  • Altura del pomo
    21.0 mm
  • Altura general
    39.0 mm
Rueda manual 40.0 mm M8 15.0 mm Acero inoxidable

10501719

Rango de precios
19,2445 € - 18,2814 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Altura del pomo
    15.0 mm
  • Altura general
    30.5 mm
Rueda manual 60.0 mm M10 20.0 mm Acero inoxidable

10501795

Rango de precios
40,2826 € - 38,2686 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Diámetro del pomo
    60.0 mm
  • Altura del pomo
    22.0 mm
  • Altura general
    39.0 mm
Rueda manual 60.0 mm M12 40.0 mm Acero inoxidable

10501832

Rango de precios
55,4964 € - 52,7154 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Diámetro del pomo
    60.0 mm
  • Altura del pomo
    21.0 mm
  • Altura general
    79.0 mm
Rueda manual 50.0 mm M8 15.0 mm Acero inoxidable

10501788

Rango de precios
28,0022 € - 26,6014 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Altura del pomo
    17.0 mm
  • Altura general
    34.0 mm
Rueda manual 40.0 mm M8 13.0 mm Acero inoxidable

10501702

Rango de precios
19,3516 € - 18,3844 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    13.0 mm
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Altura del pomo
    15.5 mm
  • Altura general
    30.5 mm
Rueda manual 40.0 mm M6 13.0 mm Acero inoxidable

10501658

Rango de precios
19,3516 € - 18,3844 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    13.0 mm
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Altura del pomo
    15.5 mm
  • Altura general
    30.5 mm
Rueda manual 50.0 mm M10 20.0 mm Acero inoxidable

10501726

Rango de precios
35,1848 € - 33,4235 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Altura del pomo
    17.0 mm
  • Altura general
    54.0 mm
Rueda manual 50.0 mm M10 16.0 mm Acero inoxidable

10501757

Rango de precios
28,6635 € - 27,2304 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Altura del pomo
    17.0 mm
  • Altura general
    34.0 mm
Rueda manual 60.0 mm M12 30.0 mm Acero inoxidable

10501825

Rango de precios
50,6657 € - 48,1216 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Diámetro del pomo
    60.0 mm
  • Altura del pomo
    21.0 mm
  • Altura general
    69.0 mm
Rueda manual 50.0 mm M10 30.0 mm Acero inoxidable

10501740

Rango de precios
37,1727 € - 35,3187 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Altura del pomo
    17.0 mm
  • Altura general
    64.0 mm
Rueda manual 60.0 mm M12 22.0 mm Acero inoxidable

10501856

Rango de precios
38,798 € - 36,8575 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    22.0 mm
  • Diámetro del pomo
    60.0 mm
  • Altura del pomo
    21.0 mm
  • Altura general
    39.0 mm