Los pomos de agarre macho tienen una textura moleteada alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos de gran resistencia encajan en aplicaciones hembra y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Material roscado | Tipo de montaje | Longitud de la rosca | Material del pomo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,101 € - 4,3161 € | 863 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 5,4548 € - 5,7412 € | 486 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
| 1,1301 € - 2,4981 € | 2992 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,0167 € - 2,1228 € | 514 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 1,1449 € - 2,5311 € | 2379 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 0,9935 € - 2,1961 € | 11856 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 8,5572 € - 9,0094 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 10,096 € - 10,6234 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,678 € - 2,8222 € | 575 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,4814 € - 3,6565 € | 356 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,1415 € - 3,3063 € | 153 En stock |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 4,1097 € - 4,326 € | 655 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 6,6836 € - 7,039 € | 216 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
| 3,5456 € - 3,7327 € | 1655 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 5,0985 € - 5,3663 € | 49 En stock |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 4,2901 € - 4,5163 € | 1233 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 1,8406 € - 1,9374 € | 91 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,6986 € - 1,7868 € | 57 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,2688 € - 2,3875 € | 50 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,9621 € - 2,0651 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar