Menu Search

Pomos de agarre estriado - Inserto roscado

En stock

Los pomos de agarre hembra tienen unas estrías rugosas alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones macho y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
35 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Material roscado Tipo de montaje Longitud de la rosca Material del pomo Compra
3,1219 € - 3,2939 € 346 En stock
32.0 mm
M8
Latón
16.0 mm
1,3453 € - 2,974 € 1100 En stock
23.0 mm
M5
2,0167 € - 2,1228 € 2 En stock
20.0 mm
M5
Latón
Hembra
10.0 mm
PA
12,154 € - 12,8029 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.0 mm
M12
Latón
Threaded Through Hole
25.0 mm
PA
0,4155 € - 0,9185 € 9 En stock
22.0 mm
M8
Latón
Hembra
16.0 mm
PA
2,0167 € - 2,1228 € 20 En stock
16.0 mm
M4
Latón
Hembra
5.0 mm
PA
0,3913 € - 0,4115 € 7285 En stock
14.5 mm
M6
PA
Hembra
13.0 mm
PA
8,4707 € - 8,9228 € 20 En stock
44.0 mm
M6
PP
16,4903 € - 17,3555 € 160 En stock
63.0 mm
M10
Latón
Threaded Through Hole
25.0 mm
PA
8,0649 € - 8,4975 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.0 mm
M8
Latón
Espárrago roscado
25.0 mm
PA
8,6623 € - 9,1155 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.0 mm
M10
Latón
Orificio ciego roscado
25.0 mm
PA
0,2772 € - 0,2919 € 14250 En stock
7.0 mm
M2.5
PA
Hembra
9.0 mm
PA
0,3112 € - 0,6882 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
M5
Latón
Hembra
11.0 mm
PA
1,3089 € - 2,8932 € 3580 En stock
23.0 mm
M6
2,3144 € - 2,4359 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
M6
Latón
Hembra
10.0 mm
PA
13,8638 € - 14,5848 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
M12
Latón
Threaded Through Hole
30.0 mm
PA
9,5584 € - 10,0631 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
M10
Latón
Espárrago roscado
30.0 mm
PA
9,5996 € - 10,094 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
M10
Latón
Orificio ciego roscado
30.0 mm
PA
0,3043 € - 0,3207 € 7692 En stock
8.5 mm
M3
PA
Hembra
10.0 mm
PA
2,9771 € - 3,1344 € 1175 En stock
30.0 mm
M6
Latón
Espárrago roscado
9.0 mm
PA
  • de 2
Pomo Moleteado M8 16.0 mm Nylon Polymer Negro

10222409

Rango de precios
3,2939 € - 3,1219 €

Niveles de existencias
346 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Diámetro de la base
    17.0 mm
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Color
    Negro
Pomo Moleteado M5 Nylon 6 Negro

10159644

Rango de precios
2,974 € - 1,3453 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro del pomo
    23.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Código de material
    3926909790
Pomo Moleteado 20.0 mm Contera M5 10.0 mm PA Negro

10364253

Rango de precios
2,1228 € - 2,0167 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Diámetro de la base
    11.5 mm
  • Diámetro del pomo
    20.0 mm
  • Color
    Negro
Rueda manual 63.0 mm Contera M12 PA Negro

10366585

Rango de precios
12,8029 € - 12,154 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Diámetro del pomo
    63.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    PA
Pomo Moleteado 22.0 mm Contera M8 16.0 mm PA Negro

10260845

Rango de precios
0,9185 € - 0,4155 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Diámetro del pomo
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Pomo Moleteado 16.0 mm Contera M4 5.0 mm PA Negro

10364222

Rango de precios
2,1228 € - 2,0167 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Diámetro de la base
    11.0 mm
  • Diámetro del pomo
    16.0 mm
  • Color
    Negro
Pomo de agarre 14.5 mm M6 PA Negro

10065952

Rango de precios
0,4115 € - 0,3913 €

Niveles de existencias
7285 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    13.0 mm
  • Diámetro del pomo
    14.5 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Brillo
Pomo de agarre 44.0 mm M6 PP Negro

10188903

Rango de precios
8,9228 € - 8,4707 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro del pomo
    44.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Material del pomo
    PP
Rueda manual 63.0 mm Contera M10 PA Negro

10366578

Rango de precios
17,3555 € - 16,4903 €

Niveles de existencias
160 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Diámetro del pomo
    63.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Rueda manual 63.0 mm M8 25.0 mm Acero PA

10366615

Rango de precios
8,4975 € - 8,0649 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Diámetro del pomo
    63.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    PA
Rueda manual 63.0 mm Contera M10 PA Negro

10366653

Rango de precios
9,1155 € - 8,6623 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Diámetro del pomo
    63.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    PA
Pomo de agarre 7.0 mm M2.5 PA Negro

10065914

Rango de precios
0,2919 € - 0,2772 €

Niveles de existencias
14250 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Longitud de la rosca
    9.0 mm
  • Diámetro del pomo
    7.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Brillo
Pomo Moleteado 15.0 mm Contera M5 11.0 mm PA Negro

10260821

Rango de precios
0,6882 € - 0,3112 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    11.0 mm
  • Diámetro del pomo
    15.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Pomo Moleteado M6 Nylon 6 Negro

10159682

Rango de precios
2,8932 € - 1,3089 €

Niveles de existencias
3580 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro del pomo
    23.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Código de material
    3926909790
Pomo Moleteado 25.0 mm Contera M6 10.0 mm PA Negro

10364284

Rango de precios
2,4359 € - 2,3144 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Diámetro de la base
    16.0 mm
  • Diámetro del pomo
    25.0 mm
  • Color
    Negro
Rueda manual 80.0 mm Contera M12 PA Negro

10366592

Rango de precios
14,5848 € - 13,8638 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Diámetro del pomo
    80.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    PA
Rueda manual 80.0 mm M10 30.0 mm Acero PA

10366622

Rango de precios
10,0631 € - 9,5584 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Diámetro del pomo
    80.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    PA
Rueda manual 80.0 mm Contera M10 PA Negro

10366660

Rango de precios
10,094 € - 9,5996 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Diámetro del pomo
    80.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    PA
Pomo de agarre 8.5 mm M3 PA Negro

10065921

Rango de precios
0,3207 € - 0,3043 €

Niveles de existencias
7692 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Diámetro del pomo
    8.5 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Brillo
Pomo de agarre 30.0 mm M6 PA Negro

10333280

Rango de precios
3,1344 € - 2,9771 €

Niveles de existencias
1175 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    9.0 mm
  • Diámetro de la base
    14.0 mm
  • Diámetro del pomo
    30.0 mm
  • Color
    Negro