Menu Search

Pomo Moleteado M4 15.0 mm 11.0 mm Poliamida 6 Negro

Referencia de Essentra:

20088026

Número de pieza del fabricante:

20088026

500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M4
Diámetro de la rueda manual 14.8 mm
Diámetro del pomo 15.0 mm
Color Negro
Finalizar Mate
Material completo High Impact Resistant Nylon 6
Estilo de la rueda de mano Estriado
Código de material 3926909790

El producto 20088026 reemplaza:

Pomo Moleteado 15.0 mm Contera M4 11.0 mm PA Negro
Referencia de Essentra: 10260814
Número de pieza del fabricante: 466342

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros