Pomos ahusados
Los pomos cónicos ofrecen un agarre superior en forma de bola con una longitud de eje mayor y están disponibles en una amplia gama de formas y tamaños. Estos pomos de estilo palanca permiten un agarre excelente para operaciones de posicionamiento, sujeción y movimiento.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
Filtrar o buscar variantes
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Ordenar por
NingunoVista rápida | Código de artículo | Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Altura del pomo | Tipo de agarre | Diámetro de la base | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KN6X-8X-S3--S-- | 0,999 € - 1,55 € | En producción |
35.1 mm
|
50.8 mm
|
Ergonómico, suave al tacto
|
23.4 mm
|
|||||
KN4X-5X-S3----- | 0,649 € - 1,01 € | En producción |
35.1 mm
|
50.8 mm
|
Ergonomía
|
23.4 mm
|
|||||
KN6X-8X-S3----- | 0,62 € - 0,963 € | En producción |
35.1 mm
|
50.8 mm
|
Ergonomía
|
23.4 mm
|
|||||
KN6X-8X-S5--S-- | 1,51 € - 2,26 € | En producción |
41.4 mm
|
61.5 mm
|
Ergonómico, suave al tacto
|
25.4 mm
|
|||||
Pomo ahusado - Diámetro del pomo 35.1 mm | 1.380 in; ; Tipo de inserto Orificio ciego (autorroscante)
- Rango de precios
- 1,55 € - 0,999 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Diámetro de la base
23.4 mm -
Diámetro del pomo
35.1 mm -
Altura del pomo
50.8 mm -
Longitud del eje
12.7 mm -
Anchura del centro al extremo del eje
12.7 mm
Pomo ahusado - Diámetro del pomo 35.1 mm | 1.380 in; ; Tipo de inserto Orificio ciego (autorroscante)
- Rango de precios
- 1,01 € - 0,649 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Diámetro de la base
23.4 mm -
Diámetro del pomo
35.1 mm -
Altura del pomo
50.8 mm -
Longitud del eje
16 mm -
Anchura del centro al extremo del eje
16 mm
Pomo ahusado - Diámetro del pomo 35.1 mm | 1.380 in; ; Tipo de inserto Orificio ciego (autorroscante)
- Rango de precios
- 0,963 € - 0,62 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Diámetro de la base
23.4 mm -
Diámetro del pomo
35.1 mm -
Altura del pomo
50.8 mm -
Longitud del eje
18.3 mm -
Anchura del centro al extremo del eje
18.3 mm
Pomo ahusado - Diámetro del pomo 41.4 mm | 1.630 in; ; Tipo de inserto Orificio ciego (autorroscante)
- Rango de precios
- 2,26 € - 1,51 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Diámetro de la base
25.4 mm -
Diámetro del pomo
41.4 mm -
Altura del pomo
61.5 mm -
Longitud del eje
22.4 mm -
Anchura del centro al extremo del eje
19.1 mm
Comprado con frecuencia
Facetas del producto
Gama de productos Pomos
Conjunto de productos Pomos esféricos y cónicos
Tipo Pomos ahusados
Material Plástico Polipropileno
Montaje Hembra universal autorroscante