Menu Search

Cable Entry System 13 PA Black

This nylon cable entry plate provides tool-free connecting technology for cabling of machines and equipment. Can work with a variety of grommet variations for a wide range of cable requirements. Offers IP66 protection for use in electrical cabinets and assemblies.
Referencia de Essentra:

10207413

Número de pieza del fabricante:

1334519

En producción For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 67,08 €
5 + 63,72 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

67,08 €

1 x 67,08 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Number of Holes 13
Hole Configuration 3.0 - 5.5 mm (x2) 4.1 - 8.1 mm (x6) 9.0 - 14.0 mm (x4) 14.0 - 20.0 mm (x1)
Colour Black
Plate Material EPDM
Flange Full Material Polyamide
Overall Length 147.5 mm
Overall Width 59.5 mm
Overall Depth 25.0 mm
Mounting Hole Diameter 5.5 mm
Mounting Hole Spacing Along Width 32.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros