Menu Search

Edge Holding Support 6.4 mm Female Thread Fix 3.0 mm

This snap-in edge holding support clips into a square bottom hole and holds on to a pcb with a side clip. the top clip has an extra long nose to fit in a PCB hole. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Referencia de Essentra:

10035863

Número de pieza del fabricante:

TEHCBS-4-01

1012 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1545 €
5000 - 9999 0,1426 €
10000 + 0,1351 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

154,50 €

1000 x 0,1545 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Colour Natural
Hole A Fix Type Snap Lock Fix
Hole B Fix Type Female Thread Fix
Special Features Self Tapping Screw
Compatible Thread Sizes (All) #6,M3.5
Hole Diameter A 4.0 mm
Locking Head Height A 15.2 mm
Panel Thickness B Range 3.0 - 5.2 mm
Panel Thickness A Range 1.6 mm
Spacer Length 6.4 mm
Full Material Polyamide 6.6
Material Flammability Standard UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros