Menu Search

Pilares de soporte PCB - Doble bloqueo/Punta de flecha/Punta de flecha

En stock

Estos separadores se montan fácilmente a mano. Los extremos son fijaciones con punta de flecha que se sujetan firmemente con alas de tensión. Disponibles en muchos estilos para distintos tamaños de orificio, grosores de panel y materiales.

Código De La Serie: SR2706

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
285 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,0986 € - 0,1218 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.75 mm
4.75 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
10.7 mm
0,4767 € - 0,5016 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
3.0 mm
1.6 - 1.7 mm
1.6 - 1.7 mm
25.0 mm
0,4046 € - 0,4262 € 2498 En stock
3.0 mm
3.0 mm
1.0 - 1.8 mm
1.0 - 1.8 mm
19.8 mm
0,3993 € - 0,4198 € 2870 En stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
7.0 mm
0,3412 € - 0,3594 € 9700 En stock
3.0 mm
3.0 mm
1.6 - 1.9 mm
1.6 - 1.9 mm
6.8 mm
0,3272 € - 0,3444 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
3.0 mm
1.0 - 1.7 mm
1.0 - 1.7 mm
3.1 mm
0,3906 € - 0,4122 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
6.4 mm
0,3842 € - 0,4046 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
3.0 mm
1.0 - 1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
15.2 mm
0,5188 € - 0,5456 € 2875 En stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
16.0 mm
0,1293 € - 0,1361 € 17000 En stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,138 € - 0,1453 € 19000 En stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.6 mm
0,3216 € - 0,3386 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
16.0 mm
0,1276 € - 0,1343 € 1000 En stock
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
3.2 mm
0,1192 € - 0,1255 € 4384 En stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,2761 € - 0,2907 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
13.0 mm
0,1764 € - 0,202 € 5000 En stock
3.18 mm
3.18 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
14.3 mm
0,1502 € - 0,1581 € 898 En stock
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
14.0 mm
0,1276 € - 0,1343 € 2677 En stock
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
3.2 mm
0,1732 € - 0,1823 € 3116 En stock
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
10.0 mm
0,199 € - 0,2094 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
25.0 mm
  • de 15
Soporte con bloqueo a presión 10.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10365175

Rango de precios
0,1218 € - 0,0986 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    4.75 mm
  • Diámetro del orificio B
    4.75 mm
Soporte con bloqueo a presión 25.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10332207

Rango de precios
0,5016 € - 0,4767 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 19.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10332191

Rango de precios
0,4262 € - 0,4046 €

Niveles de existencias
2498 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10332252

Rango de precios
0,4198 € - 0,3993 €

Niveles de existencias
2870 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10332160

Rango de precios
0,3594 € - 0,3412 €

Niveles de existencias
9700 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.1 mm PA UL94 V-2 Natural

10332153

Rango de precios
0,3444 € - 0,3272 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

10332245

Rango de precios
0,4122 € - 0,3906 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 15.2 mm PA UL94 V-2 Natural

10332184

Rango de precios
0,4046 € - 0,3842 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 16.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10332146

Rango de precios
0,5456 € - 0,5188 €

Niveles de existencias
2875 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150849

Rango de precios
0,1361 € - 0,1293 €

Niveles de existencias
17000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150887

Rango de precios
0,1453 € - 0,138 €

Niveles de existencias
19000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10630631

Rango de precios
0,3386 € - 0,3216 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150948

Rango de precios
0,1343 € - 0,1276 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150504

Rango de precios
0,1255 € - 0,1192 €

Niveles de existencias
4384 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 13.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10630273

Rango de precios
0,2907 € - 0,2761 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    4.0 mm
Soporte PCB 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003237

Rango de precios
0,202 € - 0,1764 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.18 mm
Soporte con bloqueo a presión 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151006

Rango de precios
0,1581 € - 0,1502 €

Niveles de existencias
898 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151037

Rango de precios
0,1343 € - 0,1276 €

Niveles de existencias
2677 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151075

Rango de precios
0,1823 € - 0,1732 €

Niveles de existencias
3116 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 25.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151112

Rango de precios
0,2094 € - 0,199 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.0 mm