10166871
RLEHCBS-5-01BK
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2869 € |
5000 - 9999 | 0,2582 € |
10000 + | 0,2324 € |
Colour | Black |
---|---|
Hole A Fix Type | Edge Holding Snap Fit Fix |
Hole B Fix Type | Snap Lock Fix |
Arm Length | 1.5 mm |
Arm Length | 0.059 in |
Dome Length | 11.9 mm |
Dome Length | 0.469 in |
Dome Width | 9.5 mm |
Dome Width | 0.374 in |
Locking Head Height A | 5.3 mm |
Locking Head Height A | 0.209 in |
Locking Head Height B | 5.8 mm |
Locking Head Height B | 0.228 in |
Panel Thickness A Range | 1.6 mm |
Panel Thickness A Range | 0.063 in |
Panel Thickness B Range | 1.6 mm |
Panel Thickness B Range | 0.063 in |
Spacer Length | 9.5 mm |
Spacer Length | 0.374 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Hole Diameter B | 9.5 mm |
Hole Diameter B | 0.374 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar