Menu Search

Pilares de soporte de bloqueo doble

En stock

Nuestros separadores de circuito impreso de doble cierre se bloquean en ambos extremos y ofrecen una forma rápida y sencilla de asegurar dos PCB o una sola PCB a la estructura o a un chasis. Están disponibles con opciones de bloqueo alternativas en ambos extremos del espaciador y vienen en diferentes tipos de cuerpo, así como en numerosos tamaños para adaptarse a los requisitos de su proyecto. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y necesidades. La gama está disponible en nylon 6/6 (RMS-01) o en nylon 6/6 ignífugo (RMS-19) con dos opciones de certificación UL (UL94 V0 y UL94 V2).

  • Montaje manual fácil.
  • Color natural.


Código De La Serie: SR2719 ,SR2727

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
771 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,185 € - 0,212 € 898 En stock
2.5 mm
3.2 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1404 € - 0,1551 € 16095 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
19.1 mm
0,1404 € - 0,1551 € 74 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
25.4 mm
0,1404 € - 0,1551 € 15073 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
34.9 mm
0,1615 € - 0,1783 € 60000 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
34.9 mm
0,1615 € - 0,1783 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.6 mm
1.98 - 3.58 mm
28.6 mm
0,1615 € - 0,1783 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.6 mm
1.98 - 3.58 mm
22.2 mm
0,1615 € - 0,1783 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.6 mm
1.98 - 3.58 mm
34.9 mm
0,1404 € - 0,1551 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
22.2 mm
0,1404 € - 0,1551 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
28.6 mm
0,1404 € - 0,1551 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
4.8 mm
0,1404 € - 0,1551 € 8804 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
7.9 mm
0,323 € - 0,3567 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
34.9 mm
0,1404 € - 0,1551 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
9.5 mm
0,1615 € - 0,1783 € 979 En stock
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,1404 € - 0,1551 € 1200 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
6.4 mm
0,1375 € - 0,1528 € 17200 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,1404 € - 0,1551 € 18 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
31.7 mm
0,1404 € - 0,1551 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
11.1 mm
0,1615 € - 0,1783 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.6 mm
1.98 - 3.58 mm
31.8 mm
  • de 39
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm PA UL94 V-0 Natural

10002971

Rango de precios
0,212 € - 0,185 €

Niveles de existencias
898 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio A
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011485

Rango de precios
0,1551 € - 0,1404 €

Niveles de existencias
16095 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011515

Rango de precios
0,1551 € - 0,1404 €

Niveles de existencias
74 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 34.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011720

Rango de precios
0,1551 € - 0,1404 €

Niveles de existencias
15073 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 34.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10011737

Rango de precios
0,1783 € - 0,1615 €

Niveles de existencias
60000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 28.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10011539

Rango de precios
0,1783 € - 0,1615 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10011508

Rango de precios
0,1783 € - 0,1615 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 34.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10011577

Rango de precios
0,1783 € - 0,1615 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011492

Rango de precios
0,1551 € - 0,1404 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 28.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011522

Rango de precios
0,1551 € - 0,1404 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011584

Rango de precios
0,1551 € - 0,1404 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011621

Rango de precios
0,1551 € - 0,1404 €

Niveles de existencias
8804 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 34.9 mm PES UL94 V-0 Negro

10633076

Rango de precios
0,3567 € - 0,323 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011645

Rango de precios
0,1551 € - 0,1404 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 22.2 mm PA UL94 V-0 Natural

10011782

Rango de precios
0,1783 € - 0,1615 €

Niveles de existencias
979 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011607

Rango de precios
0,1551 € - 0,1404 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011744

Rango de precios
0,1528 € - 0,1375 €

Niveles de existencias
17200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 31.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011546

Rango de precios
0,1551 € - 0,1404 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011669

Rango de precios
0,1551 € - 0,1404 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 31.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10011553

Rango de precios
0,1783 € - 0,1615 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm