10383131
470515
PRODUCTO DESCATALOGADO
Este producto ya no está disponible.
Llámenos al 900 802 600 para detallarnos su consulta
Adhesive Type | Rubber |
---|---|
Colour | Black |
Priced Per | Roll |
Removability | Permanent |
Overall Length | 25.4 mm |
Overall Length | 1 in |
Overall Thickness | 12.0 mm |
Overall Thickness | 0.472 in |
Overall Width | 25.4 mm |
Overall Width | 1 in |
Quantity Per Carton | 12000 pieces |
Quantity Per Roll | 3000 pieces |
Commodity Code | 3919908099 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar