Piezas de cinta de espuma antideslizante

En stock

La espuma antideslizante es un producto de espuma antideslizante recubierto en una cara con un adhesivo permanente de alta fijación. Usar para tapetes en el mostrador o en la parte inferior de los displays para evitar deslizamientos. Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma en una cara (no recomendado en aplicaciones con exposición directa a los rayos ultravioleta). Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF. Temperatura de servicio: de -20 ºF a 175 ºF. Aplicaciones: expositores del punto de venta. Aparatos pequeños. Productos de oficina. Patas antideslizantes

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Formato Cantidad
471802
0,019 € - 0,019 € 410 En stock
En una etiqueta
10000
471801
77,1964 € - 77,1964 € 14 En stock
En un rollo
18000
471805
0,0255 € - 0,0255 € 19222 En stock
En una etiqueta
5000
471804
25,7444 € - 25,7444 € 28 En stock
En un rollo
18000
Pieza de cinta de espuma - Tipo de paquete - Etiqueta ; Longitud general - 12.7 mm | 0.500 in ; Anchura general - 12.7 mm | 0.5 in ; Grosor general - 1.6 mm | 0.063 in

471802

Rango de precios
0,019 € - 0,019 €

Niveles de existencias
410 En stock
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Goma
  • Color
    Negro
  • Formato
    En una etiqueta
  • Material
    Espuma
  • Tipo de paquete
    Etiqueta
Pieza de cinta de espuma - Tipo de paquete - Rollo ; Longitud general - 12.7 mm | 0.500 in ; Anchura general - 12.7 mm | 0.5 in ; Grosor general - 1.6 mm | 0.063 in

471801

Rango de precios
77,1964 € - 77,1964 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Goma
  • Color
    Negro
  • Formato
    En un rollo
  • Material
    Espuma
  • Tipo de paquete
    Rollo
Pieza de cinta de espuma - Tipo de paquete - Etiqueta ; Longitud general - 12.7 mm | 0.500 in ; Anchura general - 12.7 mm | 0.5 in ; Grosor general - 3.2 mm | 0.126 in

471805

Rango de precios
0,0255 € - 0,0255 €

Niveles de existencias
19222 En stock
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Goma
  • Color
    Negro
  • Formato
    En una etiqueta
  • Material
    Espuma
  • Tipo de paquete
    Etiqueta
Pieza de cinta de espuma - Tipo de paquete - Rollo ; Longitud general - 12.7 mm | 0.500 in ; Anchura general - 12.7 mm | 0.5 in ; Grosor general - 3.2 mm | 0.126 in

471804

Rango de precios
25,7444 € - 25,7444 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Goma
  • Color
    Negro
  • Formato
    En un rollo
  • Material
    Espuma
  • Tipo de paquete
    Rollo

Comprado con frecuencia

Piezas de cinta de espuma de doble cara - 1 cara removibl...
Piezas de cinta de espuma de doble cara - 1 cara removible - Remo One
Piezas de cinta de espuma de doble cara - 1 cara removible - Remo One
Cinta metálica
Cinta metálica
Cinta metálica
Piezas de cinta de espuma de doble cara - Permanente - Th...
Piezas de cinta de espuma de doble cara - Permanente - Thick Twin S...
Piezas de cinta de espuma de doble cara - Permanente - Thick Twin Stick
Rollos de cinta de espuma antideslizante
Rollos de cinta de espuma antideslizante
Rollos de cinta de espuma antideslizante
Piezas de cinta de espuma de doble cara - 2 caras removib...
Piezas de cinta de espuma de doble cara - 2 caras removibles - Remo...
Piezas de cinta de espuma de doble cara - 2 caras removibles - Remo Two
Rollos de cinta de espuma de doble cara - Una cara removi...
Rollos de cinta de espuma de doble cara - Una cara removible - Remo...
Rollos de cinta de espuma de doble cara - Una cara removible - Remo One
Cinta de espuma de goma Remo Two, 2 caras removibles
Cinta de espuma de goma Remo Two, 2 caras removibles
Cinta de espuma de goma Remo Two, 2 caras removibles
Cinta de doble cara de alta adherencia
Cinta de doble cara de alta adherencia
Cinta de doble cara de alta adherencia
Rollos de cinta de alta fijación
Rollos de cinta de alta fijación
Rollos de cinta de alta fijación
Rollos Dubl Kote blanco con adhesivo acrílico
Rollos Dubl Kote blanco con adhesivo acrílico
Rollos Dubl Kote blanco con adhesivo acrílico

Comprado con frecuencia

Espaciadores de POM redondos sin rosca
Espaciadores de POM redondos sin rosca
Espaciadores de POM redondos sin rosca
Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca
Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca
Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca
Espaciadores de PVC redondos sin rosca
Espaciadores de PVC redondos sin rosca
Espaciadores de PVC redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores metálicos redondos sin rosca
Espaciadores metálicos redondos sin rosca
Espaciadores metálicos redondos sin rosca
Arandelas de acabado
Arandelas de acabado
Arandelas de acabado
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - Goma
Arandelas planas - Goma
Arandelas planas - Goma
Arandelas de retención
Arandelas de retención
Arandelas de retención
Arandelas de hombro
Arandelas de hombro
Arandelas de hombro

Facetas del producto

Gama de productos Cintas

Conjunto de productos Cinta

Tipo Antideslizante Cinta de espuma

Tipo de adhesivo Base de goma

Características Una cara

Extraíble Permanente