Asa oscilante - Longitud del asa - 110.0 mm | 4.331 in ; Anchura del asa - 35.0 mm | 1.378 in ; Material del pestillo:Aleación de zinc fundido ; Tipo del asa - Operado con llave de asa oscilante

Código de artículo: 3081223247E

23 En stock
Sustituye al artículo No.(s): Essentra 493408
Imprimir página
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables


Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Negro
Acabar Pulvicubierto en negro
Tipo del asa Operado con llave de asa oscilante
Incluye Nothing Included
Material del pestillo Aleación de zinc fundido
Orientación de montaje Universal
Especificaciones No se comprime

Información útil


Productos relacionados