Pestillo de llave - Agarre máximo - 26.5 mm | 1.043 in ; ; Tipo de llave:Ranurado ; Acabar - Carcasa de nylon

Código de artículo: 060204236E

En producción
Sustituye al artículo No.(s): Essentra 492986
Añadir muestra +
Imprimir página
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables


Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Natural
Acabar Carcasa de nylon
Material Aleación de zinc
Rango de grosor de la puerta compatible 1.6 mm
Rango de agarre 26.5 mm
Grosor de puerta máximo compatible 1.6 mm
Agarre máximo 26.5 mm
Tipo de llave Ranurado
Forma del orificio de montaje 22,2 x 20,2 mm

Información útil


Productos relacionados