Los pestillos de cuarto de vuelta con pomos de mariposa están diseñados para fijar puertas, armarios, cuadros y otros puntos de acceso. Se mueven girando el pomo 90 grados, lo que hace que el pestillo se bloquee o desbloquee. Esto hace que sean ideales para aplicaciones que tengan que abrirse y cerrarse con frecuencia. Cada cierre viene con una junta de sellado exterior y una tuerca de montaje.
Se fabrican de manera que resulte fácil y rápido instalarlos insertándolos en el orificio de instalación y apretando la tuerca. La gama de productos incluye varios materiales, acabados y rangos de agarre que se utilizan en varias aplicaciones, como cuadros eléctricos, armarios de mobiliario y cubiertas para equipos.
Código De La Serie: SR5522
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Agarre máximo | Longitud de la leva | Finalizar | Material del cuerpo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,901 € - 15,2646 € | 587 En stock |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 13,69 € - 13,69 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 35,8955 € - 52,8926 € | 88 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
| 37,5362 € - 58,3896 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
| 35,6218 € - 55,4116 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
| 18,0618 € - 28,0961 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
| 17,451 € - 27,146 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
| 37,5362 € - 58,3896 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
| 35,6218 € - 55,4116 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
| 17,451 € - 27,146 € | 48 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
| 6,901 € - 15,2646 € | 84 En stock |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 6,901 € - 15,2646 € | 612 En stock |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 15,0174 € - 33,7531 € | 40 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 15,0174 € - 33,7531 € | 47 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 3,2912 € - 5,1196 € | 38 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Aleación de zinc fundido
|
||
| 11,4433 € - 16,0206 € | 7 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Aleación de zinc fundido
|
||
| 11,4433 € - 16,0206 € | 134 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Aleación de zinc fundido
|
||
| 11,7317 € - 16,4244 € | 3 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Aleación de zinc fundido
|
||
| 2,4588 € - 3,8248 € | 104 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Aleación de zinc fundido
|
||
| 11,4433 € - 16,0206 € | 50 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Aleación de zinc fundido
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar