20064037
165120310
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 74 | 9,7672 € |
| 75 + | 6,9765 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tipo del asa | Pomo de mariposa, asa operada con llave |
|---|---|
| Tipo de llave | Misma llave |
| Rango de agarre | 0.63 in |
| Rango de agarre | 16.0 mm |
| Material de la leva | Acero |
| Material del pestillo | Acero |
| Color | Cromado |
| Finalizar | Cromado |
| Código de material | 8301409000 |
| Longitud del orificio de montaje | 14.2 mm |
| Longitud del orificio de montaje | 0.559 in |
| Altura del pomo | 13.4 mm |
| Altura del pomo | 0.528 in |
| Anchura del orificio de montaje | 0.638 in |
| Anchura del orificio de montaje | 16.2 mm |
| Material completo | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar