Menu Search

Compression Latch 8.0 mm Square Steel

Compression Latch has a wide grip range with adjustable screw. Ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. Provides good compression and noise dampening. It features a deep cam style with a 27.5mm bend that can be used forward or reversed.
Referencia de Essentra:

20081492

Número de pieza del fabricante:

0402122803E

En producción For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 30,33 €
50 + 14,72 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

30,33 €

1 x 30,33 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Finish Powder Coated
Latch Material Zamak
Housing Material Zinc Alloy
Cam Material Steel
Mounting Orientation Left Handed
Key Type Square Key
Maximum Compression 6.0 mm
Overall Length 76.0 mm
Mounting Hole Width 20.2 mm
Maximum Compatible Door Thickness 18.0 mm
Commodity Code 8301409000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros